Skip to main content

E6 Morea® GS

Meuble semi-vertical de conception écoénergétique optimisée

APERÇU DES AVANTAGES

Une préservation améliorée des denrées exposées associée à de moindres coûts énergétiques

  • Portes vitrées, double vitrage isolant
  • Une conception écoénergétique (ventilateurs EC, éclairage LED°
  • Charge réduite de fluide frigorigène
  • Moins de périodes de dégivrage

Une présentation attractive de l’assortiment des produits

  • Un meuble semi-vertical de faible hauteur pour une vision panoramique sur l’ensemble du magasin
  • Une implantation en linéaire avec têtes de gondole
  • Portes vitrées transparentes
  • Etagères en cascade pour un merchandising soigné
  • VERSION:

    Groupe extérieur

  • GAMME DE TEMPÉRATURE:

    -1/1°C, 0/2°C,

    2/4°C

  • FLUIDE FRIGORIGENE:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard.

Une visibilité exceptionnelle des denrées exposées et de l’espace de vente

Un confort d’achat et une expérience client améliorées, avec des coûts énergétiques moindres sont les atouts du nouveau meuble semi-vertical à portes vitrées Morea GS

Standard Features

  • Meuble semi-vertical avec évaporateur en cuve
  • Hauteur ergonomique
  • Une conception écoénergétique éprouvée
  • Ventilateurs électroniques EC basse consommation
  • Portes vitrées coulissantes, double vitrage isolant
  • Nombreuses couleurs d’éclairage LED disponibles
  • Positionnement des étagères au pas de 25 mm
  • Une large palette dans le choix des couleurs intérieures et extérieures
  • Performance en température M1 selon norme EN 29453

Accessories

  • Nombreux accessoires pour une plus grande flexibilité
  • Portes vitrées « full glass » transparentes
  • Pare-chocs renforcés
  • Évaporateur CO2

Certains aménagements peuvent ne pas être encore disponibles à l’offre produits

Dimensions (mm)

  • Hauteur 1420
  • Hauteur 395 mm
  • 6 longueurs (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 2 profondeurs (855, 1055)

*Certaines longueurs de modules ne sont pas disponibles pour toutes les profondeurs disponibles

Une visibilité exceptionnelle des denrées exposées et de l’espace de vente

Un confort d’achat et une expérience client améliorées, avec des coûts énergétiques moindres sont les atouts du nouveau meuble semi-vertical à portes vitrées Morea GS

Standard Features

  • Meuble semi-vertical avec évaporateur en cuve
  • Hauteur ergonomique
  • Une conception écoénergétique éprouvée
  • Ventilateurs électroniques EC basse consommation
  • Portes vitrées coulissantes, double vitrage isolant
  • Nombreuses couleurs d’éclairage LED disponibles
  • Positionnement des étagères au pas de 25 mm
  • Une large palette dans le choix des couleurs intérieures et extérieures
  • Performance en température M1 selon norme EN 29453

Accessories

  • Nombreux accessoires pour une plus grande flexibilité
  • Portes vitrées « full glass » transparentes
  • Pare-chocs renforcés
  • Évaporateur CO2

Certains aménagements peuvent ne pas être encore disponibles à l’offre produits

Dimensions (mm)

  • Hauteur 1420
  • Hauteur 395 mm
  • 6 longueurs (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 2 profondeurs (855, 1055)

*Certaines longueurs de modules ne sont pas disponibles pour toutes les profondeurs disponibles
You Might Also Like