Skip to main content

Vantis® AF

Hocheffiziente Tiefkühlkombination

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Verringerter Energieverbrauch

  • Single-Coil-System
  • Passiv-Glastüren (unbeheizt)
  • Glas-Schiebedeckel (push oder slide)
  • Taupunktgeregelte Rahmenheizung
  • Neue Rahmentechnologie
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • D2D-Abtausystem

Flexible Präsentation von Tiefkühlprodukten

  • Horizontale und vertikale Produktpräsentation
  • Dezente Allglas-Türen
  • Kombination mit anderen E5-Kühlmöbeln
  • SYSTEM:

    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    -18/-20 °C, -22/-24 °C

  • REFRIGERANT:

    R744 (CO2), R134a, R404A

Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Profitieren Sie von einem Single-Coil-System mit doppelten Vorteilen.

Dank der unbeheizten, dreifach verglasten Türen im Schrankteil kann auf die bisher übliche Beheizung der äußeren Scheibe verzichtet werden. Eine wärmereflektierende Beschichtung auf der mittleren und inneren Scheibe sowie eine spezielle Gasfüllung zwischen den Scheiben verhindern Kondensation und sorgen dafür, dass die Türen auf der Kundenseite stets trocken sind. Dadurch sinkt der Energie- und Kältebedarf.

Die Polymerbeschichtung auf der inneren Scheibe absorbiert die Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft und verhindert so ein Beschlagen nach dem Öffnen.

Glasabdeckungen auf der Truhe sorgen für zusätzliche Energieersparnis und eine verbesserte Temperaturstabilität. Unkontrollierte Raumluftströmungen werden wirkungsfoll von der Ware ferngehalten.

Standardmerkmale

  • Horizontale und vertikale Produktpräsentation
  • Verbessertes Design für höhere Energieeffizienz
  • Single-Coil-System
  • Non-energy Anti Fog (AF)-Türen
  • Glas-Schiebedeckel (push oder slide)
  • Extragroße Glasflächen für optimale Warensicht
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • 30 mm Stellschienensprung
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Kombination mit anderen E5-Kühlmöbeln mithilfe von Zwischenwänden

Zubehör

  • Taupunktgeregelte Rahmenheizung
  • Neuer hocheffizienter Rahmen
  • Dezente Allglas-Türen
  • Außenbeleuchtung
  • LED-Beleuchtung
  • CO2-Verdampfer
  • D2D-Abtausystem
  • Elektronische Expansionsventile
  • UA 400-Kältesteuerung

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (2 040, 2 220)
  • 4 Längen (1 880, CE 2 100, 2 500, 3 750)
  • 1 Tiefe (1 070)
  • Non-Energy Glastüren

Profitieren Sie von einem Single-Coil-System mit doppelten Vorteilen.

Dank der unbeheizten, dreifach verglasten Türen im Schrankteil kann auf die bisher übliche Beheizung der äußeren Scheibe verzichtet werden. Eine wärmereflektierende Beschichtung auf der mittleren und inneren Scheibe sowie eine spezielle Gasfüllung zwischen den Scheiben verhindern Kondensation und sorgen dafür, dass die Türen auf der Kundenseite stets trocken sind. Dadurch sinkt der Energie- und Kältebedarf.

Die Polymerbeschichtung auf der inneren Scheibe absorbiert die Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft und verhindert so ein Beschlagen nach dem Öffnen.

Glasabdeckungen auf der Truhe sorgen für zusätzliche Energieersparnis und eine verbesserte Temperaturstabilität. Unkontrollierte Raumluftströmungen werden wirkungsfoll von der Ware ferngehalten.

Standardmerkmale

  • Horizontale und vertikale Produktpräsentation
  • Verbessertes Design für höhere Energieeffizienz
  • Single-Coil-System
  • Non-energy Anti Fog (AF)-Türen
  • Glas-Schiebedeckel (push oder slide)
  • Extragroße Glasflächen für optimale Warensicht
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • 30 mm Stellschienensprung
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Kombination mit anderen E5-Kühlmöbeln mithilfe von Zwischenwänden

Zubehör

  • Taupunktgeregelte Rahmenheizung
  • Neuer hocheffizienter Rahmen
  • Dezente Allglas-Türen
  • Außenbeleuchtung
  • LED-Beleuchtung
  • CO2-Verdampfer
  • D2D-Abtausystem
  • Elektronische Expansionsventile
  • UA 400-Kältesteuerung

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (2 040, 2 220)
  • 4 Längen (1 880, CE 2 100, 2 500, 3 750)
  • 1 Tiefe (1 070)
  • Non-Energy Glastüren
ERFAHREN SIE IN
DIESEM VIDEO MEHR
ÜBER DIE NEUE
RAHMENTECHNIK.
Das könnte Ihnen auch gefallen