Skip to main content

Premor®

Steckerfertige Premiuminsel für Aktionsangebote und Impulsverkäufe

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Flexibel einsetzbar

  • Verfügbar in drei Längen
  • Großes Platzangebot für Eiscreme und Tiefkühlprodukte

Herausragende Produktpräsentation

  • Attraktive und direkte Sicht auf die Waren dank großer

    Glasflächen
  • Transparente Warenteiler ermöglichen schnelle Orientierung

Höhere Energieeffizienz

  • Energiesparendes Design
  • LED-Beleuchtung, Glasschiebedeckel, EC-Ventilatoren
SYSTEM:
Steckerfertige Kühlmöbel
TEMPERATUR-BEREICH:
-2/0 °C, -1/1 °C,
-22/-24 °C
KÄLTEMITTEL:
R290, R404A
Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Premor − Funktionalität, Eleganz und Energieeffizienz auf höchstem Niveau.

Die Premor-Kühlinseln zeichnen sich in jedem Markt durch ansprechendes Design, exzellente Warensicht und optimale Raumnutzung aus. Die Farben der Kühlmöbel lassen sich an das Ladenkonzept und die präsentierten Produktlinie anpassen. Durch die vielfältigen Extras für die unterschiedlichen Verkaufsoptionen, wird die Flexibilität zusätzlich gesteigert. Geräuschpegel und Temperaturperformance sind unerreicht in dieser Klasse. Damit sind Kunden von Carrier bestens aufgestellt für den Absatz von Kühl- und Tiefkühlprodukten.

Standardmerkmale

  • Steckerfertige Vitrine für die Präsentation von Eiscreme und Tiefkühlprodukten oder Hackfleisch
  • Innen und außen verzinktes Stahlblech mit abriebfester weißer Pulverlackierung
  • Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige
  • Energiesparender Glasschiebedeckel
  • Temperatursichere Umluftkühlung
  • Umkehrbare Energiesparventilatoren
  • Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
  • Natürliches Kältemittel R290 (Propan)
  • LED-Beleuchtung im Handlauf

Zubehör

  • Warenteiler für Eiscreme

Abmessungen (mm)

Möbel Breite Tiefe Höhe
1080 G 930 914 918
1580 G 1545 930 918
2080 G 2095 930 918
1060/80 G 930 914 918
1560/80 G 1545 930 918
2060/80 G 2095 930 918

Premor − Funktionalität, Eleganz und Energieeffizienz auf höchstem Niveau.

Die Premor-Kühlinseln zeichnen sich in jedem Markt durch ansprechendes Design, exzellente Warensicht und optimale Raumnutzung aus. Die Farben der Kühlmöbel lassen sich an das Ladenkonzept und die präsentierten Produktlinie anpassen. Durch die vielfältigen Extras für die unterschiedlichen Verkaufsoptionen, wird die Flexibilität zusätzlich gesteigert. Geräuschpegel und Temperaturperformance sind unerreicht in dieser Klasse. Damit sind Kunden von Carrier bestens aufgestellt für den Absatz von Kühl- und Tiefkühlprodukten.

Standardmerkmale

  • Steckerfertige Vitrine für die Präsentation von Eiscreme und Tiefkühlprodukten oder Hackfleisch
  • Innen und außen verzinktes Stahlblech mit abriebfester weißer Pulverlackierung
  • Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige
  • Energiesparender Glasschiebedeckel
  • Temperatursichere Umluftkühlung
  • Umkehrbare Energiesparventilatoren
  • Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
  • Natürliches Kältemittel R290 (Propan)
  • LED-Beleuchtung im Handlauf

Zubehör

  • Warenteiler für Eiscreme

Abmessungen (mm)

Möbel Breite Tiefe Höhe
1080 G 930 914 918
1580 G 1545 930 918
2080 G 2095 930 918
1060/80 G 930 914 918
1560/80 G 1545 930 918
2060/80 G 2095 930 918
Das könnte Ihnen auch gefallen