Skip to main content

Danaos® Easy Opening

Einfache Reinigung und Beschickung mit innovativem Glasaufsatz

Kundenvorteile

  • Einfach zu reinigender Glasaufsatz
  • Schnelle Lebensmittelbeschickung
  • Ergonomisches Design für einfaches Arbeiten
  • Attraktives und modernes Design mit geraden Scheiben
  • Verbund- oder steckerfertige Versionen
  • Hochwertige, leicht zu reinigende Materialien
  • SYSTEM:

    Steckerfertige Kühlmöbel;
    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    0/2, +2/+4,
    +4/+6 °C


  • KÄLTEMITTEL:

    R744 (CO2), Lake,

    R134, R404A

s werden die allgemeinen Temperaturbereiche der Produktfamilie angegeben. Im technischen Handbuch finden Sie die genauen Temperaturbereiche der einzelnen Versionen. Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Danaos® Easy Opening zeichnet sich durch eine neue Lösung zum Öffnen des Glasaufsatzes aus. Der Glasaufsatz lässt sich von der Vorderseite mit einer Push-to-open-Funktion öffnen, was das Reinigen und Beschicken vereinfacht.

Produktmerkmale

  • Dreh-Frontglasscheiben mit Push-to-open-Funktion
  • Glasaufsatz mit Hebemechanismus
  • Umluftkühlung
  • Horizontale oder geneigte Auslage
  • Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung
  • Verbund- oder steckerfertige Versionen
  • Neue Seitenwand und Glas-Seitenwand (nicht mit Danaos Theke in Standardausführung anreihbar)

Optionen & Zubehör

  • LED-Beleuchtung
  • Warenteiler
  • Preisschiene
  • Schneidbrett, Messertasche, Waage- / Schneidmaschinentisch
  • Theke mit Stollenfüßen
  • Elektrische Abtauheizung
  • E-Zubehör für Fremdsteuerung
  • Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar
  • Verkleidungen aus Holz und anderen Materialien

Abmessungen (mm)

  • 3 Tiefen der Bodenauslage: 750, 850, 900
  • 2 Bodenauslagehöhen: 600, 700
  • 4 Längen: 1250, 1875, 2500, 3750
Module
Danaos Easy Opening
125
188
250
375
Gesamtauslagefläche(m2)
Danaos EO 85H
1.06
1.59
2.13
3.19
Danaos EO 90H
1.13
1.69
2.25
3.38
Temperaturbereich* (°C)
0/+2     +2/+4     +4/+6
*Bei den angegebenen Temperaturbereichen der Kühlmöbel handelt es sich um generelle Angaben. Die zu den einzelnen Modellen passenden Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Danaos® Easy Opening zeichnet sich durch eine neue Lösung zum Öffnen des Glasaufsatzes aus. Der Glasaufsatz lässt sich von der Vorderseite mit einer Push-to-open-Funktion öffnen, was das Reinigen und Beschicken vereinfacht.

Produktmerkmale

  • Dreh-Frontglasscheiben mit Push-to-open-Funktion
  • Glasaufsatz mit Hebemechanismus
  • Umluftkühlung
  • Horizontale oder geneigte Auslage
  • Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung
  • Verbund- oder steckerfertige Versionen
  • Neue Seitenwand und Glas-Seitenwand (nicht mit Danaos Theke in Standardausführung anreihbar)

Optionen & Zubehör

  • LED-Beleuchtung
  • Warenteiler
  • Preisschiene
  • Schneidbrett, Messertasche, Waage- / Schneidmaschinentisch
  • Theke mit Stollenfüßen
  • Elektrische Abtauheizung
  • E-Zubehör für Fremdsteuerung
  • Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar
  • Verkleidungen aus Holz und anderen Materialien

Abmessungen (mm)

  • 3 Tiefen der Bodenauslage: 750, 850, 900
  • 2 Bodenauslagehöhen: 600, 700
  • 4 Längen: 1250, 1875, 2500, 3750
Module
Danaos Easy Opening
125
188
250
375
Gesamtauslagefläche(m2)
Danaos EO 85H
1.06
1.59
2.13
3.19
Danaos EO 90H
1.13
1.69
2.25
3.38
Temperaturbereich* (°C)
0/+2     +2/+4     +4/+6
*Bei den angegebenen Temperaturbereichen der Kühlmöbel handelt es sich um generelle Angaben. Die zu den einzelnen Modellen passenden Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
Das könnte Ihnen auch gefallen