Skip to main content

Areor® ST

Selbstbedienungstheken-Insel mit transparentem Möbelaufbau

DIE VORTEILE AUF EINEM BLICK

Außergewöhnliches Design & hervorragende Warensicht

  • Modernes & trendiges Design
  • Hochtransparenter Möbelaufbau
  • 3 Auslageflächen (1 Bodenauslage & 2 verstellbare Glasauslagen)

Höhere Energieeffizienz

  • Energiespar Ventilatoren
  • Solar Thermometer
  • Natürliches Kältemittel R290

Mobil & flexibel im Layout

  • Fahrzubehör werksseitig montiert
  • Einzelmöbel oder Verbindungskits für Reihenaufstellung, Rücken-an-Rücken und Blockaufstellung.
  • System:

    Steckerfertige Kühlmöbel

  • Temperaturbereich:

    2/4°C, 0/2°C

  • Kältemittel:

    R290

Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Natürlich – Überzeugend kühlen auf allen Ebenen.

Ob im Supermarkt, Hypermarkt oder in einem Convenience-Store – Areor ST ist die ideale Inseltheken-Lösung für Impuls- und Convenience-Verkauf. Ihr elegantes Design bringt Produkte ins Rampenlicht – perfekt gekühlt auf allen Ebenen. Areor ST kombiniert wichtige Eigenschaften: der hoch transparente Möbelaufbau, höhenverstellbare Regalböden, stabile Temperaturen. Ob als Einzelmöbel, Seite-an-Seite, Rücken-an-Rücken oder auch in der Block-Aufstellung, die vielseitigen Lösungen sind wie gemacht für Ihre Bedürfnisse. Designt für einen starken ersten Eindruck – was automatisch zu Absatzsteigerungen führt.

Standard Merkmale

  • Steckerfertige Theken-Insel für die offene Präsentation von Convenience Produkten, Getränken, Früchten und verpacktem Käse/Wurst
  • 3 Auslageflächen (inklusive 2 Regalböden)
  • Gekühltes Selbstbedienungs-Möbel mit Umluftkühlung
  • Digitaler Solar-Thermometer
  • Energiespar Ventilatoren, Luftauslass mittels Luftleitwaben
  • Innen und außen verzinktes Stahlblech mit abriebfester weißer Pulverlackierung, Möbelkorpus innen und außen aus PVC, innen und außen schwarz
  • Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
  • Elektronische Steuerung
  • Natürliches Kältemittel R290 (Propan)

Zubehör

  • Warenteiler
  • Edelstahl-Stoßleiste
  • Zusammenbau-Kits
  • Preisleisten

Abmessungen (mm)

Möbel Breite Tiefe Höhe
1230ST 1290 1080 1280
1240ST 1290 1080 1280

Natürlich – Überzeugend kühlen auf allen Ebenen.

Ob im Supermarkt, Hypermarkt oder in einem Convenience-Store – Areor ST ist die ideale Inseltheken-Lösung für Impuls- und Convenience-Verkauf. Ihr elegantes Design bringt Produkte ins Rampenlicht – perfekt gekühlt auf allen Ebenen. Areor ST kombiniert wichtige Eigenschaften: der hoch transparente Möbelaufbau, höhenverstellbare Regalböden, stabile Temperaturen. Ob als Einzelmöbel, Seite-an-Seite, Rücken-an-Rücken oder auch in der Block-Aufstellung, die vielseitigen Lösungen sind wie gemacht für Ihre Bedürfnisse. Designt für einen starken ersten Eindruck – was automatisch zu Absatzsteigerungen führt.

Standard Merkmale

  • Steckerfertige Theken-Insel für die offene Präsentation von Convenience Produkten, Getränken, Früchten und verpacktem Käse/Wurst
  • 3 Auslageflächen (inklusive 2 Regalböden)
  • Gekühltes Selbstbedienungs-Möbel mit Umluftkühlung
  • Digitaler Solar-Thermometer
  • Energiespar Ventilatoren, Luftauslass mittels Luftleitwaben
  • Innen und außen verzinktes Stahlblech mit abriebfester weißer Pulverlackierung, Möbelkorpus innen und außen aus PVC, innen und außen schwarz
  • Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
  • Elektronische Steuerung
  • Natürliches Kältemittel R290 (Propan)

Zubehör

  • Warenteiler
  • Edelstahl-Stoßleiste
  • Zusammenbau-Kits
  • Preisleisten

Abmessungen (mm)

Möbel Breite Tiefe Höhe
1230ST 1290 1080 1280
1240ST 1290 1080 1280
Das könnte Ihnen auch gefallen