Skip to main content

E6 MonaxEco® Ultra Low Front

Die nächste Generation Kühlregale für höheren Absatz

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Verbesserte Warenpräsentation

  • Klares, unaufdringliches Design
  • Großzügige Warensicht
  • Besonders niedrige Fronthöhe

Verbesserte Lebensmittelsicherheit bei geringeren Energiekosten

  • Neues Temperature Equalizer System
  • Allglas-Türen mit Anti-Reflex-Beschichtung
  • Weniger Abtauintervalle
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Geringere Kältelast

Wartungsfreundlich

  • Nummerierte Stellschienen für ein schnelles und flexibles Einhängen und Versetzen der Auslageböden
  • Hygienisches Design für einfachste Reinigung
  • SYSTEM:

    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    -2/0°C, -1/1°C, 0/2°C

  • KÄLTEMITTEL:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Setzen Sie neue Maßstäbe: hohe Flächenleistung und geringere Energie- und Lebenszykluskosten bei bester Inszenierung der Ware.

In modernen Supermärkten ist Präsentation alles. Produkte brauchen eine Inszenierung, die der Ware Wertigkeit verleiht. Das MonaxEco®- Kühlregal mit besonders niedriger Front beschert Kunden ein Einkaufserlebnis der besonderen Art, wenn es um Fleisch und hochwertige Frischeprodukte geht.. Einen wesentlichen Beitrag leisten die modernen Allglas-Drehtüren. Sie heben den Wert der Produkte hervor und laden zum Zugreifen ein.

Schon beim Öffnen der Drehtüren spielt das Soft-Closing-System seine Stärken aus. Das sanfte, gleichmäßig leichte Aufziehen vermittelt ein Gefühl von Anspruch und Eleganz. Die rahmenlosen Drehtüren ermöglichen eine maximale Warensicht. Hochwertiges Isolierglas mit optionaler Anti-Reflex-Beschichtung bietet ungestörte Einblicke und senkt den Energieverbrauch.

MonaxEco Kühlregal mit besonders niedriger Front vereint verkaufsstarkes Design mit großem Innenraumvolumen , Langlebigkeit und Effizienz. Dadurch bietet es Einkaufsmärkten entscheidende Vorteile im Wettbewerb um Kunden und glänzt zusätzlich durch geringere Lebenszykluskosten.

Standardmerkmale

  • Größere Variabilität und Produktivität der Auslagen
  • Neues Temperature Equalizer System (TES) verringert den Energieverbrauch
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Besonders niedrige Fronthöhe (220 mm)
  • Größeres Warenraumvolumen mit größerer Auslagefläche
  • Doppelt isolierte Glastüren mit Soft-Closing-System
  • Ergonomische Türgriffe
  • Zweistufige EC-Ventilatoren
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Nummerierte Stellschienen
  • Über 10 % größere Glasflächen an den Regalseitenwänden im Vergleich zu E5-Kühlmöbeln
  • Verschiedene Lichtfarben verfügbar
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Transparente Ventilatorabdeckung

Zubehör

  • Dezente Allglas-Türen mit Anti-Reflex-Beschichtung
  • LED-Beleuchtung
  • CO2-Verdampfer

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (2 040, 2 220)
  • 5 Längen (1 250,1 875, 2 300, 2 500, 3 750)*
  • 2 Tiefen (955, 1 155)

*Nicht alle Längen für alle Tiefen verfügbar

Setzen Sie neue Maßstäbe: hohe Flächenleistung und geringere Energie- und Lebenszykluskosten bei bester Inszenierung der Ware.

In modernen Supermärkten ist Präsentation alles. Produkte brauchen eine Inszenierung, die der Ware Wertigkeit verleiht. Das MonaxEco®- Kühlregal mit besonders niedriger Front beschert Kunden ein Einkaufserlebnis der besonderen Art, wenn es um Fleisch und hochwertige Frischeprodukte geht.. Einen wesentlichen Beitrag leisten die modernen Allglas-Drehtüren. Sie heben den Wert der Produkte hervor und laden zum Zugreifen ein.

Schon beim Öffnen der Drehtüren spielt das Soft-Closing-System seine Stärken aus. Das sanfte, gleichmäßig leichte Aufziehen vermittelt ein Gefühl von Anspruch und Eleganz. Die rahmenlosen Drehtüren ermöglichen eine maximale Warensicht. Hochwertiges Isolierglas mit optionaler Anti-Reflex-Beschichtung bietet ungestörte Einblicke und senkt den Energieverbrauch.

MonaxEco Kühlregal mit besonders niedriger Front vereint verkaufsstarkes Design mit großem Innenraumvolumen , Langlebigkeit und Effizienz. Dadurch bietet es Einkaufsmärkten entscheidende Vorteile im Wettbewerb um Kunden und glänzt zusätzlich durch geringere Lebenszykluskosten.

Standardmerkmale

  • Größere Variabilität und Produktivität der Auslagen
  • Neues Temperature Equalizer System (TES) verringert den Energieverbrauch
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Besonders niedrige Fronthöhe (220 mm)
  • Größeres Warenraumvolumen mit größerer Auslagefläche
  • Doppelt isolierte Glastüren mit Soft-Closing-System
  • Ergonomische Türgriffe
  • Zweistufige EC-Ventilatoren
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Nummerierte Stellschienen
  • Über 10 % größere Glasflächen an den Regalseitenwänden im Vergleich zu E5-Kühlmöbeln
  • Verschiedene Lichtfarben verfügbar
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Transparente Ventilatorabdeckung

Zubehör

  • Dezente Allglas-Türen mit Anti-Reflex-Beschichtung
  • LED-Beleuchtung
  • CO2-Verdampfer

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (2 040, 2 220)
  • 5 Längen (1 250,1 875, 2 300, 2 500, 3 750)*
  • 2 Tiefen (955, 1 155)

*Nicht alle Längen für alle Tiefen verfügbar

Das könnte Ihnen auch gefallen
Kombinierbar mit