Skip to main content

E6 Maress® GD

Neue Kühlregale mit Glastüren für führende Discounter

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Zuverlässige Leistung

  • Besonders stabile Konstruktion

Verbesserte Schonung der Waren bei geringeren Energiekosten

  • Allglas-Türen mit Anti-Reflex-Beschichtung
  • Weniger Abtauintervalle
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Geringerer Kältebedarf
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren

Wartungsfreundlich

  • Nummerierte Stellschienen für ein schnelles und

    flexibles Einhängen und Versetzen der Auslage
  • Hygienisches Design für einfachste Reinigung
  • SYSTEM:

    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    -2/0 °C, -1/1 °C,
    0/2 °C

  • KÄLTEMITTEL:

    R744 (CO2), R134a, R404A

Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Mit Isolierglastüren, hoher Verdampfungstemperatur und zweistufigen Energiesparventilatoren sorgt Maress GD für gesteigerte Effizienz.

Energie ist im Discount nur ein Mittel zum Zweck. Schließlich verkaufen Märkte weder Kühlung, noch Beleuchtung oder Heizung. Aus ökonomischen und vor allem ökologischen Gründen muss sich der Energieverbrauch in Lebensmittelmärkten auf ein Minimum beschränken.

Mit Maress GD, der neuen Generation von Carrier Kühlregalen mit Glastüren, können Discounter gleichzeitig profitabel und umweltbewusst handeln und mit ihrer Verantwortung für die Umwelt ein Zeichen setzen. Dafür sorgen eine hohe Verdampfungstemperatur, das optimierte Air-Management, die stromsparende Beleuchtung, Energiesparventilatoren und doppelt isolierte Glastüren.

Das Maress Kühlregal mit Drehtüren wurde speziell für Discountmärkte entwickelt. Es eignet sich bestens für das Fleischsortiment und hält auch besonders temperatursensible Ware wie Hackfleisch lange frisch. Mit Maress GD können Sie Frischeprodukte optimal in Szene setzen.

Standardmerkmale

  • Besonders stabile Konstruktion
  • Sehr niedrige Front
  • Doppelt isolierte Glastüren mit Soft-Closing
  • Ergonomische Türgriffe
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • Verschiedene Lichtfarben verfügbar
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Nummerierte Stellschienen
  • Transparente Ventilatorabdeckung

Zubehör

  • Dezente Allglas-Türen mit Anti-Reflex-Beschichtung
  • LED-Beleuchtung
  • Variable Innenausstattung
  • CO2-Verdampfer

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhe (2 040, 2 220)
  • 4 Länge (1 250, 1 875, 2 500, 3 750)
  • 1 Tiefe (1 155)

Mit Isolierglastüren, hoher Verdampfungstemperatur und zweistufigen Energiesparventilatoren sorgt Maress GD für gesteigerte Effizienz.

Energie ist im Discount nur ein Mittel zum Zweck. Schließlich verkaufen Märkte weder Kühlung, noch Beleuchtung oder Heizung. Aus ökonomischen und vor allem ökologischen Gründen muss sich der Energieverbrauch in Lebensmittelmärkten auf ein Minimum beschränken.

Mit Maress GD, der neuen Generation von Carrier Kühlregalen mit Glastüren, können Discounter gleichzeitig profitabel und umweltbewusst handeln und mit ihrer Verantwortung für die Umwelt ein Zeichen setzen. Dafür sorgen eine hohe Verdampfungstemperatur, das optimierte Air-Management, die stromsparende Beleuchtung, Energiesparventilatoren und doppelt isolierte Glastüren.

Das Maress Kühlregal mit Drehtüren wurde speziell für Discountmärkte entwickelt. Es eignet sich bestens für das Fleischsortiment und hält auch besonders temperatursensible Ware wie Hackfleisch lange frisch. Mit Maress GD können Sie Frischeprodukte optimal in Szene setzen.

Standardmerkmale

  • Besonders stabile Konstruktion
  • Sehr niedrige Front
  • Doppelt isolierte Glastüren mit Soft-Closing
  • Ergonomische Türgriffe
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • Verschiedene Lichtfarben verfügbar
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Nummerierte Stellschienen
  • Transparente Ventilatorabdeckung

Zubehör

  • Dezente Allglas-Türen mit Anti-Reflex-Beschichtung
  • LED-Beleuchtung
  • Variable Innenausstattung
  • CO2-Verdampfer

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhe (2 040, 2 220)
  • 4 Länge (1 250, 1 875, 2 500, 3 750)
  • 1 Tiefe (1 155)
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kombinierbar mit