Danaos® Easy Opening
Einfache Reinigung und Beschickung mit innovativem Glasaufsatz
Kundenvorteile
- Einfach zu reinigender Glasaufsatz
- Schnelle Lebensmittelbeschickung
- Ergonomisches Design für einfaches Arbeiten
- Attraktives und modernes Design mit geraden Scheiben
- Verbund- oder steckerfertige Versionen
- Hochwertige, leicht zu reinigende Materialien
-
SYSTEM:
Steckerfertige Kühlmöbel;
Verbundkühlmöbel -
TEMP. BEREICH:
0/2, +2/+4,
+4/+6 °C -
KÄLTEMITTEL:
R744 (CO2), Lake,
R134, R404A
Danaos® Easy Opening zeichnet sich durch eine neue Lösung zum Öffnen des Glasaufsatzes aus. Der Glasaufsatz lässt sich von der Vorderseite mit einer Push-to-open-Funktion öffnen, was das Reinigen und Beschicken vereinfacht.
Produktmerkmale
- Dreh-Frontglasscheiben mit Push-to-open-Funktion
- Glasaufsatz mit Hebemechanismus
- Umluftkühlung
- Horizontale oder geneigte Auslage
- Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung
- Verbund- oder steckerfertige Versionen
- Neue Seitenwand und Glas-Seitenwand (nicht mit Danaos Theke in Standardausführung anreihbar)
Optionen & Zubehör
- LED-Beleuchtung
- Warenteiler
- Preisschiene
- Schneidbrett, Messertasche, Waage- / Schneidmaschinentisch
- Theke mit Stollenfüßen
- Elektrische Abtauheizung
- E-Zubehör für Fremdsteuerung
- Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar
- Verkleidungen aus Holz und anderen Materialien
Abmessungen (mm)
- 3 Tiefen der Bodenauslage: 750, 850, 900
- 2 Bodenauslagehöhen: 600, 700
- 4 Längen: 1250, 1875, 2500, 3750
Module
|
||||
Danaos Easy Opening
|
125
|
188
|
250
|
375
|
Gesamtauslagefläche(m2)
|
||||
Danaos EO 85H
|
1.06
|
1.59
|
2.13
|
3.19
|
Danaos EO 90H
|
1.13
|
1.69
|
2.25
|
3.38
|
Temperaturbereich* (°C)
|
0/+2 +2/+4 +4/+6
|
Danaos® Easy Opening zeichnet sich durch eine neue Lösung zum Öffnen des Glasaufsatzes aus. Der Glasaufsatz lässt sich von der Vorderseite mit einer Push-to-open-Funktion öffnen, was das Reinigen und Beschicken vereinfacht.
Produktmerkmale
- Dreh-Frontglasscheiben mit Push-to-open-Funktion
- Glasaufsatz mit Hebemechanismus
- Umluftkühlung
- Horizontale oder geneigte Auslage
- Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung
- Verbund- oder steckerfertige Versionen
- Neue Seitenwand und Glas-Seitenwand (nicht mit Danaos Theke in Standardausführung anreihbar)
Optionen & Zubehör
- LED-Beleuchtung
- Warenteiler
- Preisschiene
- Schneidbrett, Messertasche, Waage- / Schneidmaschinentisch
- Theke mit Stollenfüßen
- Elektrische Abtauheizung
- E-Zubehör für Fremdsteuerung
- Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar
- Verkleidungen aus Holz und anderen Materialien
Abmessungen (mm)
- 3 Tiefen der Bodenauslage: 750, 850, 900
- 2 Bodenauslagehöhen: 600, 700
- 4 Längen: 1250, 1875, 2500, 3750
Module
|
||||
Danaos Easy Opening
|
125
|
188
|
250
|
375
|
Gesamtauslagefläche(m2)
|
||||
Danaos EO 85H
|
1.06
|
1.59
|
2.13
|
3.19
|
Danaos EO 90H
|
1.13
|
1.69
|
2.25
|
3.38
|
Temperaturbereich* (°C)
|
0/+2 +2/+4 +4/+6
|
Das könnte Ihnen auch gefallen