Skip to main content

Danaos® CC

Bedienungstheke in stilvollem Design für flexiblen und vielseitigen Einsatz

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Exzellente Warenpräsentation

  • Ansprechendes exklusives Erscheinungsbild mit modernem Glasaufsatz
  • Horizontale oder geneigte Auslage

Mehr Flexibilität

  • Einsatz als Selbstbedienungs- oder Bedienungstheke
  • Steckerfertige und Verbundversion für maximale Flexibilität

Wartungsfreundlich

  • Verschiebbarer Aufsatz
  • Hochwertige, leicht zu reinigende Materialien
  • SYSTEM:

    Verbundkühlmöbel,
    steckerfertige Kühlmöbel

  • TEMPERATUR- BEREICH:

    0/2 °C, 2/4 °C,
    4/6 °C

  • KÄLTEMITTEL:

    R744 (CO2), R404A, R134, Lake

Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.
Die neue konvertierbare Theke Danaos® CC ist so aufgebaut, dass sie einen raschen Umbau von Bedienungs- in Selbstbedienungstheke in einem einfachen Schritt ermöglicht. Diese Kühllösung ist bestens geeignet für die Präsentation verschiedenster Waren und ermöglicht eine flexible Reaktion auf die Verfügbarkeit von Bedienungspersonal.

Standardmerkmale

  • Konvertierbare Theke mit Umluftkühlung
  • Umluftkühlung
  • Klemmleiste für Elektroanschlüsse
  • Glaszahlplatte (305 mm), gerade Frontscheibe (verschiebbarer Aufsatz), ohne Beleuchtung, Antibeschlagsystem mit Ventilatoren, Antibeschlagfrontscheibe
  • Geschäumter Möbelkorpus mit Innenausstattung aus Edelstahl
  • Auslagen und Rückluftgitter aus gebürstetem Edelstahl, Rückwand aus poliertem Edelstahl mit Spiegeleffekt
  • Arbeitsplatte aus geprägtem Edelstahl mit ergonomischem Kunststoffprofil
  • Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung, Umluftabtauung
  • Energiespar-Ventilatoren, Wabenluftaustritt
  • Solar-Digitalthermometer

Zubehör

  • Warenteiler
  • Preisschiene
  • Schneidbrett, Messertasche, Waage-/Schneidmaschinentisch
  • Theke mit Stollenfüßen
  • Elektrische Abtauheizung
  • E-Zubehör für Fremdsteuerung

Abmessungen (mm)

  • 1 Sockelhöhe (600)
  • Glasaufsatz (305 mm), gerade Frontscheibe (verschiebbarer Aufsatz)
  • 4 Längen (1250, 1875, 2500, 3750)
  • 1 Höhe (H)
  • 1 Auslagetiefe (780)
Module
Danaos CC 00H
125
188
250
375
Gesamtauslagefläche (m2)

0.98
1.46
1.95
2.93
Die neue konvertierbare Theke Danaos® CC ist so aufgebaut, dass sie einen raschen Umbau von Bedienungs- in Selbstbedienungstheke in einem einfachen Schritt ermöglicht. Diese Kühllösung ist bestens geeignet für die Präsentation verschiedenster Waren und ermöglicht eine flexible Reaktion auf die Verfügbarkeit von Bedienungspersonal.

Standardmerkmale

  • Konvertierbare Theke mit Umluftkühlung
  • Umluftkühlung
  • Klemmleiste für Elektroanschlüsse
  • Glaszahlplatte (305 mm), gerade Frontscheibe (verschiebbarer Aufsatz), ohne Beleuchtung, Antibeschlagsystem mit Ventilatoren, Antibeschlagfrontscheibe
  • Geschäumter Möbelkorpus mit Innenausstattung aus Edelstahl
  • Auslagen und Rückluftgitter aus gebürstetem Edelstahl, Rückwand aus poliertem Edelstahl mit Spiegeleffekt
  • Arbeitsplatte aus geprägtem Edelstahl mit ergonomischem Kunststoffprofil
  • Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung, Umluftabtauung
  • Energiespar-Ventilatoren, Wabenluftaustritt
  • Solar-Digitalthermometer

Zubehör

  • Warenteiler
  • Preisschiene
  • Schneidbrett, Messertasche, Waage-/Schneidmaschinentisch
  • Theke mit Stollenfüßen
  • Elektrische Abtauheizung
  • E-Zubehör für Fremdsteuerung

Abmessungen (mm)

  • 1 Sockelhöhe (600)
  • Glasaufsatz (305 mm), gerade Frontscheibe (verschiebbarer Aufsatz)
  • 4 Längen (1250, 1875, 2500, 3750)
  • 1 Höhe (H)
  • 1 Auslagetiefe (780)
Module
Danaos CC 00H
125
188
250
375
Gesamtauslagefläche (m2)

0.98
1.46
1.95
2.93
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kombinierbar mit