Skip to main content

Areor®

Energieeffiziente steckerfertige Theke/Insel in modernem Design

Die Vorteile auf einen Blick

Hervorrangende Flexibilität

  • Problemlose Kombination mehrerer Möbel zu einer Einheit
  • Bedienungs- oder Selbstbedienungsversionen

Optimale Warensicht und einfache Entnahme

  • Horizontale Produktpräsentation
  • Geneigte Präsentationsfläche

Verbesserte Energieeffizienz

  • Verfügbar mit natürlichem Kältemittel R290
  • LED-Beleuchtung
  • Glasschiebedeckel
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren

Wartungsfreundlich

  • Einfach zu reinigende, horizontale Flächen
  • Langlebige Glasflächen
  • SYSTEM:

    Steckerfertige Kühlmöbel,
    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    -1/1 °C, 2/4 °C, 4/6 °C

  • KÄLTEMITTEL:

    R744 (CO2), R290, R404A

Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Durch die horizontale Produktpräsentation bietet Areor den Kunden eine überzeugende Kombination aus perfekter Warensicht und einer einfachen, ergonomischen Erreichbarkeit der Produkte.

Areor ist ein flexibles, steckerfertiges Kühlmöbel, das als Selbstbedienungstisch, Bedienungs- oder Selbstbedienungstheke eingesetzt werden kann. Beim Einsatz als Selbstbedienungstisch lassen sich mehrere Möbel zu einem Block gruppieren. Areor ist mit dem Kältemittel R404A, mit dem natürlichen Kältemittel R290 oder als Variante für den Anschluss an eine zentrale CO₂-Kälteanlage erhältlich. Lieferbar ist das Möbel in einer offenen Version oder als Energiesparvariante mit Glasschiebedeckel.

Standardmerkmale

  • Steckerfertige Theke für die offene Warenpräsentation von Molkereiprodukten, Feinkost, Fleischwaren sowie verpacktem Frischfleisch oder Geflügel
  • Sockel aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, Kühlmöbelgehäuse innen und außen aus PVC, Außenfarbe: Weiß-aluminium, Innenfarbe: Weiß
  • Fahrzubehör (Rollen)
  • Digitalthermometer
  • Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
  • Elektronische Steuerung
  • Natürliches Kältemittel R290 (Propan)

Zubehör

  • Warenteiler
  • Blocklayout
  • Stoßleisten
  • Glasschiebedeckel

Abmessungen (mm)

Möbel Breite Tiefe Höhe
1240 1335 1150 990
1230 1335 1150 915
1250 G 1335 1150 1040

Durch die horizontale Produktpräsentation bietet Areor den Kunden eine überzeugende Kombination aus perfekter Warensicht und einer einfachen, ergonomischen Erreichbarkeit der Produkte.

Areor ist ein flexibles, steckerfertiges Kühlmöbel, das als Selbstbedienungstisch, Bedienungs- oder Selbstbedienungstheke eingesetzt werden kann. Beim Einsatz als Selbstbedienungstisch lassen sich mehrere Möbel zu einem Block gruppieren. Areor ist mit dem Kältemittel R404A, mit dem natürlichen Kältemittel R290 oder als Variante für den Anschluss an eine zentrale CO₂-Kälteanlage erhältlich. Lieferbar ist das Möbel in einer offenen Version oder als Energiesparvariante mit Glasschiebedeckel.

Standardmerkmale

  • Steckerfertige Theke für die offene Warenpräsentation von Molkereiprodukten, Feinkost, Fleischwaren sowie verpacktem Frischfleisch oder Geflügel
  • Sockel aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, Kühlmöbelgehäuse innen und außen aus PVC, Außenfarbe: Weiß-aluminium, Innenfarbe: Weiß
  • Fahrzubehör (Rollen)
  • Digitalthermometer
  • Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
  • Elektronische Steuerung
  • Natürliches Kältemittel R290 (Propan)

Zubehör

  • Warenteiler
  • Blocklayout
  • Stoßleisten
  • Glasschiebedeckel

Abmessungen (mm)

Möbel Breite Tiefe Höhe
1240 1335 1150 990
1230 1335 1150 915
1250 G 1335 1150 1040
Das könnte Ihnen auch gefallen