Skip to main content

Medea®

Hochtransparente, steckerfertige Thekeninsel

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

  • Beschickung Flexibilität und hohe Flächenproduktivität durch bis zu vier Auslageebenen
  • Unterschiedliche Modullängen und – höhen für mehr Flexibilität bei der Marktplanung
  • Kombinierbar mit Bedienungstheken
  • Hochwertige, leicht zu reinigende Materialien
  • SYSTEM:

    Steckerfertigea Kühlmöbel,
    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    2/4 °C, 4/6 °C

  • KÄLTEMITTEL:

    R290

  • ENERGIELABEL:

    Ecodesign-Energy-Label-E-left
Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Erweitern Sie Ihre Warenpräsentation auf allen Ebenen.

Die ideale Lösung für die Warenauslage auf mehreren Ebenen ist Medea. Medea kombiniert erstklassiges Design und höchste Leistung mit ansprechender Produktpräsentation. Mit einer Vielzahl an Zubehörteilen lässt sich das Möbel an unterschiedlichste Kundenanforderungen anpassen. Da Hygiene in den Märkten eine große Rolle spielt, liegt der Schwerpunkt bei Medea auf der einfachen Reinigung dank mühelos abwaschbarer Materialien und Komponenten. Langlebigkeit ist ebenso ein Markenzeichen von Medea wie zuverlässige Temperaturregelung, Energieeinsparungen und ergonomisches Design.

Standardmerkmale

  • Umluftkühlung
  • 2 Bodenauslagetiefen (mm): 750 ,900
  • 3 Möbelhöhen (mm): SD, ST, SQ
  • 3 Bodenauslagehöhen (mm): 400, 540, 600

Zubehör

  • Kopf- und Auslagenbeleuchtung
  • Warenteiler
  • Preisschiene
  • Theke mit Stollenfüßen
  • Elektrische Abtauheizung
  • E-Zubehör für Fremdsteuerung
  • LED-Beleuchtung
  • Integriertes Nachtrollo

Abmessungen (mm)

  • 4 Längen (1 250, 1 875, 2 500, 3 750)
  • Ecken (EC/IC45, EC/IC90) CE (Kopfmöbel))
  • 2 Auslagetiefen (750, 900)
  • 3 Höhen (H, M, L)
  • Umluftkühlung
Medea
125
188
250
375
CE
EC45
EC90
IC45
IC90

Gesamtauslagefläche (m²)
Medea SD 75H A
1.57
2.35
3.14
4.71
2.35
-
-
-
Medea ST. 75H A
2.06
3.10
4.13
6.19
3.10

- - -
Medea SQ 75H A
2.51
3.72
5.03
7.54
3.72
-
- - -
Medea SD 90H A
1.76
2.63
3.51
5.27
3.10
1.52 
2.44 1.91 3.82
Medea ST 90H A
2.25
3.38
4.50
6.75
3.98
1.90 3.03 2.51 
5.02
Medea SQ 90H A
2.70
4.00
5.40
8.10
4.75
2.22 
3.52 3.04 6.08
Medea SD 75M A
1.57 
2.35 3.14 4.71 2.35 -  
- - -
Medea ST 75M A 2.06
3.10 4.13 6.19 3.10 -  
- - -
Medea SQ 75M A
2.51 3.72 5.03 7.54 3.72 - - - -
Medea SD 90M A
1.76 2.63 3.51 5.27 3.10 1.52 2.44 1.91 3.82
Medea ST 90M A 2.25 3.38 4.50 6.75 3.98 1.90 3.03 2.51 5.02
Medea SQ 90M A 2.70 4.00 5.40 8.10 4.75 2.22 3.52 3.04 6.08
Medea SD 75L A 1.57 2.35 3.14 4.71 2.35 - - -
Medea ST 75L A 2.06 3.10 4.13 6.19 3.10 - - - -
Medea SQ 75L A 2.51 3.72 5.03 7.54 3.72 - - - -
Medea SD 90L A 1.76 2.63 3.51 5.27 3.10 1.52 2.44 1.91 3.82
Medea ST 90L A 2.25 3.38 4.50 6.75 3.98 1.90 3.03 2.51 5.02
Medea SQ 90L A 2.70 4.00 5.40 8.10 4.75 2.22 3.52 3.04 6.08
Temp.** (°C) +2 /+4, +4 /+6

Erweitern Sie Ihre Warenpräsentation auf allen Ebenen.

Die ideale Lösung für die Warenauslage auf mehreren Ebenen ist Medea. Medea kombiniert erstklassiges Design und höchste Leistung mit ansprechender Produktpräsentation. Mit einer Vielzahl an Zubehörteilen lässt sich das Möbel an unterschiedlichste Kundenanforderungen anpassen. Da Hygiene in den Märkten eine große Rolle spielt, liegt der Schwerpunkt bei Medea auf der einfachen Reinigung dank mühelos abwaschbarer Materialien und Komponenten. Langlebigkeit ist ebenso ein Markenzeichen von Medea wie zuverlässige Temperaturregelung, Energieeinsparungen und ergonomisches Design.

Standardmerkmale

  • Umluftkühlung
  • 2 Bodenauslagetiefen (mm): 750 ,900
  • 3 Möbelhöhen (mm): SD, ST, SQ
  • 3 Bodenauslagehöhen (mm): 400, 540, 600

Zubehör

  • Kopf- und Auslagenbeleuchtung
  • Warenteiler
  • Preisschiene
  • Theke mit Stollenfüßen
  • Elektrische Abtauheizung
  • E-Zubehör für Fremdsteuerung
  • LED-Beleuchtung
  • Integriertes Nachtrollo

Abmessungen (mm)

  • 4 Längen (1 250, 1 875, 2 500, 3 750)
  • Ecken (EC/IC45, EC/IC90) CE (Kopfmöbel))
  • 2 Auslagetiefen (750, 900)
  • 3 Höhen (H, M, L)
  • Umluftkühlung
Medea
125
188
250
375
CE
EC45
EC90
IC45
IC90

Gesamtauslagefläche (m²)
Medea SD 75H A
1.57
2.35
3.14
4.71
2.35
-
-
-
Medea ST. 75H A
2.06
3.10
4.13
6.19
3.10

- - -
Medea SQ 75H A
2.51
3.72
5.03
7.54
3.72
-
- - -
Medea SD 90H A
1.76
2.63
3.51
5.27
3.10
1.52 
2.44 1.91 3.82
Medea ST 90H A
2.25
3.38
4.50
6.75
3.98
1.90 3.03 2.51 
5.02
Medea SQ 90H A
2.70
4.00
5.40
8.10
4.75
2.22 
3.52 3.04 6.08
Medea SD 75M A
1.57 
2.35 3.14 4.71 2.35 -  
- - -
Medea ST 75M A 2.06
3.10 4.13 6.19 3.10 -  
- - -
Medea SQ 75M A
2.51 3.72 5.03 7.54 3.72 - - - -
Medea SD 90M A
1.76 2.63 3.51 5.27 3.10 1.52 2.44 1.91 3.82
Medea ST 90M A 2.25 3.38 4.50 6.75 3.98 1.90 3.03 2.51 5.02
Medea SQ 90M A 2.70 4.00 5.40 8.10 4.75 2.22 3.52 3.04 6.08
Medea SD 75L A 1.57 2.35 3.14 4.71 2.35 - - -
Medea ST 75L A 2.06 3.10 4.13 6.19 3.10 - - - -
Medea SQ 75L A 2.51 3.72 5.03 7.54 3.72 - - - -
Medea SD 90L A 1.76 2.63 3.51 5.27 3.10 1.52 2.44 1.91 3.82
Medea ST 90L A 2.25 3.38 4.50 6.75 3.98 1.90 3.03 2.51 5.02
Medea SQ 90L A 2.70 4.00 5.40 8.10 4.75 2.22 3.52 3.04 6.08
Temp.** (°C) +2 /+4, +4 /+6
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN
KOMBINIERBAR MIT