Supra 1250 MT CNG City

Komprimert naturgass-drevne Supra® enhet for lastebil

Enheten Supra® CNG er en bærekraftig og effektiv løsning for å støtte aktivitetene til våre kunder innen urban distribusjon.

FORDELER

  • Drivstoff = naturgass eller biogass*
  • Imponerende støyreduksjon – PIEK sertifisert (-60Db(A))
  • 1 enkelt punkt for etterfylling
  • Samme drivstoff for lastebil og enhet
  • 100 % respekt av kjølekjeden
  • Full autonomitet
piek-certified-logo

Når avansert bærekraftig teknologi kombineres med brukervennlighet.

Designet for å bruke en enkelt drivstoffkilde for både motoren på en CNG-drevet lastebil og kjøleaggregatet, krever Supra® CNG-enheten kun et enkelt påfyllingspunkt for begge, noe som kan bidra til å øke produktiviteten til operatøren. Utstyrt med en uavhengig tank for kjøleenheten, har den full autonomi, og opprettholder kjølekjedens integritet, selv når lastebilen går på tomgang eller er stoppet.

FORDELER

  • Opp til 95 % reduksjon i partikkelutslipp
  • Opp til 70 % reduksjon i nitrogenoksydutslipp
  • Opp til 20 % reduksjon i karbondioksyd (CO2)-utslipp*
  • Reduksjon av støy, vibrasjoner, lukt og røyk
  • Drivstoff = naturgass eller biogass*
  • PIEK sertifisert (-60Db(A))
  • Samme drivstoff for lastebil og enhet
  • 1 enkelt punkt for etterfylling
  • Full autonomitet
  • 100 % respekt av kjølekjeden

* Mulighet for å bruke biogass laget av organisk avfall.

Kjølekapasitet 
(Systemets netto kjølekapasitet under A.T.P. Forhold ved 30 °C omgivelse)

  Nominell MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel høy hastighet 0°C/30°C 9 420 5 750 7 800 7 510 9 140 7 800 8 930 8 810
Diesel høy hastighet -10°C/30°C 7 950 4 460 6 220 6 350 7 320 6 220 7 100 7 150
Diesel høy hastighet -20°C/30°C 6 480 3 170 4 650 5 190 5 530 4 650 5 270 5 480
Diesel lav hastighet 0°C/30°C 6 910 5 320 6 730 6 580 7 090 6 730 7 250 6 980
Diesel lav hastighet -10°C/30°C 5 000 4 320 5 470 5 560 5 940 5 470 5 810 5 620
Diesel lav hastighet -20°C/30°C 3 100 3 430 4 210 4 540 4 790 4 210 4 370 4 250
Standby - 0°C/30°C 8 460 5 750 7 670 7 410 8 450 7 670 8 530 8 440
Standby - 10°C/30°C 7 230 4 410 6 120 6 210 6 910 6 120 6 760 6 860
Standby - 20°C/30°C 6 000 3 080 4 580 5 020 5 380 4 580 4 990 5 280

Oppvarmingskapasitet

  Nominell MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel høy hastighet 18°C/-18°C (W) - 4 680 4 710 4 890 5 200 4 710 4 890 5 200
Standby 18°C/-18°C (W) - 4 270 4 320 4 530 4 770 4 320 4 530 4 770
Luftflyt 

(Motordrift ved høy hastighet)

  Nominell MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel - 973 m3/h 2115 m3/h 2389 m3/h 3453 m3/h 2155 m3/h 2739 m3/h 3865 m3/h

ATP-samsvarende

  Nominell MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
- M987 M987 M987 M987 M987 No ATP M987 M987

Vekt 

  Nominell MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
  593 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Dimensjoner

  Nominell MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Høyde 699 mm 200 mm 200 mm 200 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm
Bredde 1995 mm 700 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm
Dybde 971 mm 752 mm 752 mm 752 mm 944 mm 944 mm 944 mm 944 mm

Rekommandasjon av boksstørrelse

  Nominell MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
+0°C / +30°C - 21 m3 31 m3 31 m3 39 m3 31 m3 37 m3 38 m3
+0°C / +40°C - 16 m3 26 m3 29 m3 33 m3 26 m3 30 m3 34 m3
-20°C / +30°C - 15 m3 23 m3 23 m3 29 m3 23 m3 27 m3 29 m3
-20°C / +40°C - 12 m3 20 m3 22 m3 29 m3 20 m3 23 m3 26 m3

Lydtrykk

Lydtrykk - Power Lwa 92 dB
Diesel høy hastighet 63.8
Diesel lav hastighet 58.4
Standby - 400V/3/50 Hz 58.6

Komponenter

Fortrengning 1123 cc
Ant. sylindre 3
Spenning / Fase / Frekvens 400V/3/50Hz
Makt 9kW
Teknologi Gjengjelde
Modell 05G
Kontroller Easycold

Kjølemiddel

Type R452A
Lade 7.8

Når avansert bærekraftig teknologi kombineres med brukervennlighet.

Designet for å bruke en enkelt drivstoffkilde for både motoren på en CNG-drevet lastebil og kjøleaggregatet, krever Supra® CNG-enheten kun et enkelt påfyllingspunkt for begge, noe som kan bidra til å øke produktiviteten til operatøren. Utstyrt med en uavhengig tank for kjøleenheten, har den full autonomi, og opprettholder kjølekjedens integritet, selv når lastebilen går på tomgang eller er stoppet.

FORDELER

  • Opp til 95 % reduksjon i partikkelutslipp
  • Opp til 70 % reduksjon i nitrogenoksydutslipp
  • Opp til 20 % reduksjon i karbondioksyd (CO2)-utslipp*
  • Reduksjon av støy, vibrasjoner, lukt og røyk
  • Drivstoff = naturgass eller biogass*
  • PIEK sertifisert (-60Db(A))
  • Samme drivstoff for lastebil og enhet
  • 1 enkelt punkt for etterfylling
  • Full autonomitet
  • 100 % respekt av kjølekjeden

* Mulighet for å bruke biogass laget av organisk avfall.

Kjølekapasitet 
(Systemets netto kjølekapasitet under A.T.P. Forhold ved 30 °C omgivelse)

  Nominell MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel høy hastighet 0°C/30°C 9 420 5 750 7 800 7 510 9 140 7 800 8 930 8 810
Diesel høy hastighet -10°C/30°C 7 950 4 460 6 220 6 350 7 320 6 220 7 100 7 150
Diesel høy hastighet -20°C/30°C 6 480 3 170 4 650 5 190 5 530 4 650 5 270 5 480
Diesel lav hastighet 0°C/30°C 6 910 5 320 6 730 6 580 7 090 6 730 7 250 6 980
Diesel lav hastighet -10°C/30°C 5 000 4 320 5 470 5 560 5 940 5 470 5 810 5 620
Diesel lav hastighet -20°C/30°C 3 100 3 430 4 210 4 540 4 790 4 210 4 370 4 250
Standby - 0°C/30°C 8 460 5 750 7 670 7 410 8 450 7 670 8 530 8 440
Standby - 10°C/30°C 7 230 4 410 6 120 6 210 6 910 6 120 6 760 6 860
Standby - 20°C/30°C 6 000 3 080 4 580 5 020 5 380 4 580 4 990 5 280

Oppvarmingskapasitet

  Nominell MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel høy hastighet 18°C/-18°C (W) - 4 680 4 710 4 890 5 200 4 710 4 890 5 200
Standby 18°C/-18°C (W) - 4 270 4 320 4 530 4 770 4 320 4 530 4 770
Luftflyt 

(Motordrift ved høy hastighet)

  Nominell MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel - 973 m3/h 2115 m3/h 2389 m3/h 3453 m3/h 2155 m3/h 2739 m3/h 3865 m3/h

ATP-samsvarende

  Nominell MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
- M987 M987 M987 M987 M987 No ATP M987 M987

Vekt 

  Nominell MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
  593 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Dimensjoner

  Nominell MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Høyde 699 mm 200 mm 200 mm 200 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm
Bredde 1995 mm 700 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm
Dybde 971 mm 752 mm 752 mm 752 mm 944 mm 944 mm 944 mm 944 mm

Rekommandasjon av boksstørrelse

  Nominell MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
+0°C / +30°C - 21 m3 31 m3 31 m3 39 m3 31 m3 37 m3 38 m3
+0°C / +40°C - 16 m3 26 m3 29 m3 33 m3 26 m3 30 m3 34 m3
-20°C / +30°C - 15 m3 23 m3 23 m3 29 m3 23 m3 27 m3 29 m3
-20°C / +40°C - 12 m3 20 m3 22 m3 29 m3 20 m3 23 m3 26 m3

Lydtrykk

Lydtrykk - Power Lwa 92 dB
Diesel høy hastighet 63.8
Diesel lav hastighet 58.4
Standby - 400V/3/50 Hz 58.6

Komponenter

Fortrengning 1123 cc
Ant. sylindre 3
Spenning / Fase / Frekvens 400V/3/50Hz
Makt 9kW
Teknologi Gjengjelde
Modell 05G
Kontroller Easycold

Kjølemiddel

Type R452A
Lade 7.8
CNG Engine for Truck Units
Supra® CNG refrigeration unit video