Supra 900 U
Soluzioni per tutte le applicazioni sottotelaio. Gamma Supra®:prestazioni per le motrici refrigerate.
VANTAGGI
- Nuovo evaporatore con alta capacità
- Prestazione superiore
- Design robusto con materiale riciclabile
- Installazione e manutenzione più facili
- Avanzata protezione del carico
- Gamma Supra U® tagliata su misura per le vostre esigenze
Sviluppata per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma Supra U® per le vostre applicazioni critiche.
VANTAGGI
- Nuovo evaporatore con alta capacità
- Prestazione superiore
- Design robusto con materiale riciclabile
- Installazione e manutenzione più facili
- Avanzata protezione del carico
- Gamma Supra U® tagliata su misura per le vostre esigenze
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
Potenza con motore termico a 0 °C (W) | 9 100 |
Potenza con motore termico a -20°C (W) | 4 870 |
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) | 8 050 |
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) | 4 270 |
Potenza termica
Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C (W) | 3 360 |
Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) | 1 770 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
(AMCA 21085) | 3 454 m3/hr |
Peso
Versione S | 513 kg |
Motore termico
Cilindrata | 719 cm3 |
n° di cilindri | 3 |
Tensione / Fase / Frequenza | 400 V/3/50Hz |
Compressore
Modello | O5K4 |
Refrigerante
Tipo | R-452A |
Carica | 6,8 kg |
Pressione sonora
Standard | |
Alta velocità | 68,2 dBA |
Sviluppata per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma Supra U® per le vostre applicazioni critiche.
VANTAGGI
- Nuovo evaporatore con alta capacità
- Prestazione superiore
- Design robusto con materiale riciclabile
- Installazione e manutenzione più facili
- Avanzata protezione del carico
- Gamma Supra U® tagliata su misura per le vostre esigenze
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
Potenza con motore termico a 0 °C (W) | 9 100 |
Potenza con motore termico a -20°C (W) | 4 870 |
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) | 8 050 |
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) | 4 270 |
Potenza termica
Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C (W) | 3 360 |
Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) | 1 770 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
(AMCA 21085) | 3 454 m3/hr |
Peso
Versione S | 513 kg |
Motore termico
Cilindrata | 719 cm3 |
n° di cilindri | 3 |
Tensione / Fase / Frequenza | 400 V/3/50Hz |
Compressore
Modello | O5K4 |
Refrigerante
Tipo | R-452A |
Carica | 6,8 kg |
Pressione sonora
Standard | |
Alta velocità | 68,2 dBA |