Supra® HE - Unités de réfrigération pour camions
UNE RÉFRIGÉRATION EFFICACE ET SILENCIEUSE
Mono-température et multi-température

Série Supra HE : performance et haute efficacité
La série Supra HE doit son efficacité décuplée et son design compact simplifié à sa combinaison de sous-systèmes mécaniques et électriques, ce qui en fait une solution très polyvalente. Encore plus silencieux, compact et léger, ce groupe excelle dans les conditions ambiantes extrêmes pour garantir un temps de disponibilité et une fiabilité maximum, tout en assurant un retour sur investissement rapide.
Désormais disponible en version multi-température, le Supra HE vous offre toute la polyvalence dont vous avez besoin pour le transport sous température contrôlée.
Entièrement compatible avec le carburant alternatif HVO, la gamme Supra HE vous permet de réduire les émissions CO2 du moteur jusqu'à -80 % (source : ADEM).

COMPACT ET LÉGER
-157 kg*: UN DESIGN INGÉNIEUX POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ
*Entre le Supra HE 9 et le Supra 1050.

UNE MOINDRE CONSOMMATION DE CARBURANT
-29%*: MEILLEURE CONSOMMATION DE SA CATÉGORIE

SILENCIEUX
-2 dB*: UNE CONCEPTION AU SERVICE DU SILENCE

MEILLEURE DISPONIBILITÉ
Intervalle de maintenance de 2 000 heures : disponibilité optimale

MULTI-TEMPÉRATURE
Grâce à leur architecture et à leur logique multi-température d’avant-garde, les groupes Supra HE MT peuvent gérer simultanément le refroidissement et le chauffage (via un chauffage électrique indépendant), ce qui permet d'obtenir un point de consigne de la température réellement indépendant et un contrôle précis de la température, offrant ainsi une flexibilité totale pour les applications de fret.
En combinant ces groupes à l’un des nombreux évaporateurs à distance disponibles, il devient possible de créer plusieurs zones de température dans un seul camion, et ainsi assurer des conditions de stockage optimales pour une grande variété de marchandises. Avec de nombreuses options de configuration et de disposition, les groupes Supra HE MT offrent une polyvalence inégalée pour s'adapter aux exigences de transport les plus complexes.

Nouvelle architecture
TECHNOLOGIE SEMI-ÉLECTRIQUE
Cette conception est principalement axée sur l'optimisation de l'efficacité globale du système afin de réduire drastiquement la consommation d'énergie, conformément aux priorités fixées à l’échelle mondiale sur les prochaines décennies. Pour ce faire, les raccordements énergétiques ont été perfectionnés et les principaux composants ont été repensés avec un encombrement minimal.
VENTILATEURS À VITESSE VARIABLE
Le groupe Supra HE est doté d'un condenseur à vitesse variable avec un système de ventilateur CC conçu pour optimiser l'équilibre entre la consommation d'énergie, la vitesse de rotation du ventilateur et la condensation du réfrigérant.
NOUVEAU GROUPE MOTOPROPULSEUR
Le nouveau groupe motopropulseur utilise une architecture à accouplement direct pour réduire le nombre de pièces mobiles, et ainsi limiter le bruit et accroître la fiabilité. Sa conception encore plus légère et compacte optimise l'efficacité, réduit la consommation de carburant et améliore la vitesse de fonctionnement, pour des performances et une durabilité d’exception. En outre, tous les groupes Supra HE peuvent fonctionner avec le carburant HVO.
BOUCLE DE RÉFRIGÉRANT
La nouvelle boucle de réfrigérant a été conçue pour une efficacité optimisée : réduction de la charge de réfrigérant jusqu'à 40 %, aucun risque de fuite grâce au nombre de joints brasés réduit de 30 %, et une précision de température améliorée pour un contrôle précis dans n'importe quel environnement.
Voir la gamme complète Supra HE
Brochures
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Operators Manual
Supra HE 6

Cooling Capacity
Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
Diesel - High Speed | 0°C/30°C | 6300 W | |||
-20°C/30°C | 3570 W | ||||
Diesel - Low Speed | 0°C/30°C | 4320 W | |||
-20°C/30°C | 3090 W | ||||
Standby - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 5030 W | — | 5030 W | 5030 W |
-20°C/30°C | 2760 W | — | 2760 W | 2760 W |
Heating Capacity
Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
Diesel - High Speed | 4180 W | 4180 W | 4180 W | 6790 W | |
Standby - 400V/3/50 Hz | 2070 W | — | 2070 W | 3870 W |
Airflow
Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
Diesel | 2571 m3/hr | ||||
400V/3/50 Hz | 2571 m3/hr | — | 2571 m3/hr | 2571 m3/hr |
ATP Compliant
Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
M956 |
Weight
Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
431 kg | 383 kg | 442 kg | 446 kg |
Dimensions
Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
Height x Width x Depth | 615 x 1914 x 815 mm |
Box Size Recommendation
Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
+0°C | +30°C | 52 m3 | |||
+40°C | 38 m3 | ||||
-20°C | +30°C | 41 m3 | |||
+40°C | 33 m3 |
Sound Emissions
Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
Sound Power (Power Lwa) | 95.0 dB | 95.0 dB | 93.0 dB | 93.0 dB | |
Diesel - High Speed Pressure | 67.0 dB | 67.0 dB | 65.3 dB | 65.3 dB | |
Diesel - Low Speed Pressure | — | — | — | — | |
Standby - 400V/3/50 Hz Pressure | 59.9 dB | — | 58.8 dB | 58.8 dB |
Components
Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
Engine | Displacement | 482 cc | |||
Cylinders | 2 | ||||
Motor | Voltage | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
Power | 5.5 kW | — | 5.5 kW | 5.5 kW | |
Compressor | Techno | Reciprocating | |||
Model | O5K2 | ||||
Controls | APX |
Refrigerant
Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
Type | R452A | ||||
Charge | 3.0 kg |
Supra HE 8

Cooling Capacity
Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
Diesel - High Speed | 0°C/30°C | 7710 W | |||
-20°C/30°C | 3950 W | ||||
Diesel - Low Speed | 0°C/30°C | 6300 W | |||
-20°C/30°C | 3730 W | ||||
Standby - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 6250 W | — | 6250 W | 6250 W |
-20°C/30°C | 3490 W | — | 3490 W | 3490 W |
Heating Capacity
Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
Diesel - High Speed | 5730 W | 5730 W | 5730 W | 8760 W | |
Standby - 400V/3/50 Hz | 2990 W | — | 2990 W | 4670 W |
Airflow
Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
Diesel | 2577 m3/hr | ||||
400V/3/50 Hz | 2577 m3/hr | — | 2577 m3/hr | 2577 m3/hr |
ATP Compliant
Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
M954 |
Weight
Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
440 kg | 390 kg | 451 kg | 459 kg |
Dimensions
Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
Height x Width x Depth | 615 x 1915 x 815 mm |
Box Size Recommendation
Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
+0°C | +30°C | 62 m3 | |||
+40°C | 45 m3 | ||||
-20°C | +30°C | 45 m3 | |||
+40°C | 36 m3 |
Sound Emissions
Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
Sound Power (Power Lwa) | 96.0 dB | 96.0 dB | 93.0 dB | 93.0 dB | |
Diesel - High Speed Pressure | 67.6 dB | 67.6 dB | 64.9 dB | 64.9 dB | |
Standby - 400V/3/50 Hz Pressure | 61.0 dB | — | 59.0 dB | 59.0 dB | |
Piek compliant <60 dB | No | — | No | No |
Components
Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
Engine | Displacement | 719 cc | |||
Cylinders | 3 | ||||
Motor | Voltage | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
Power | 5.5 kW | — | 5.5 kW | 5.5 kW | |
Compressor | Techno | Reciprocating | |||
Model | O5K2 | ||||
Controls | APX |
Refrigerant
Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
Type | R452A | ||||
Charge | 3.0 kg |
Supra HE 9

Cooling Capacity
Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
Diesel - High Speed | 0°C/30°C | 9020 W | |||
-20°C/30°C | 5390 W | ||||
Standby - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 7410 W | — | 7410 W | 7410 W |
-20°C/30°C | 4600 W | — | 4600 W | 4600 W |
Heating Capacity
Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
Diesel - High Speed | 6310 W | TBC | TBC | 9440 W | |
Standby - 400V/3/50 Hz | 3720 W | — | TBC | 8580 W |
Airflow
Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
Diesel | 2445 m3/hr | ||||
400V/3/50 Hz | 2445 m3/hr | — | 2445 m3/hr | 2445 m3/hr |
ATP Compliant
Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
M967 |
Weight
Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
460 kg | 412 kg | 471 kg | 480 kg |
Dimensions
Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
Height x Width x Depth | 615 x 1915 x 815 mm |
Box Size Recommendation
Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
+0°C | +30°C | 71 m3 | |||
+40°C | 50 m3 | ||||
-20°C | +30°C | 57 m3 | |||
+40°C | 44 m3 |
Sound Emissions
Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
Sound Power (Power Lwa) | 96.0 dB | 96.0 dB | 94.0 dB | 94.0 dB | |
Diesel - High Speed Pressure | 68.1 dB | 68.1 dB | 66.3 dB | 66.3 dB | |
Standby - 400V/3/50 Hz Pressure | 62.9 dB | — | 61.2 dB | 61.2 dB | |
Piek compliant <60 dB | No | No | No | No |
Components
Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
Engine | Displacement | 719 cc | |||
Cylinders | 3 | ||||
Motor | Voltage | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
Power | 5.5 kW | — | 5.5 kW | 5.5 kW | |
Compressor | Techno | Reciprocating | |||
Model | O5K4 | ||||
Controls | APX |
Refrigerant
Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
Type | R452A | ||||
Charge | 3.2 kg |
Supra HE 11

Cooling Capacity
Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
Diesel - High Speed | 0°C/30°C | 10810 W | |||
-20°C/30°C | 5930 W | ||||
Diesel - Low Speed | 0°C/30°C | 10450 W | |||
-20°C/30°C | 5860 W | ||||
Standby - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 8810 W | — | 8810 W | 8810 W |
-20°C/30°C | 5520 W | — | 5520 W | 5520 W |
Heating Capacity
Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
Diesel - High Speed | 9670 W | 9670 W | 9670 W | 10490 W | |
Standby - 400V/3/50 Hz | 5440 W | — | 5440 W | 6700 W |
Airflow
Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
Diesel | 3346 m3/hr | ||||
400V/3/50 Hz | 3346 m3/hr | — | 3346 m3/hr | 3346 m3/hr |
ATP Compliant
Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
M1068 |
Weight
Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
500 kg | 465 kg | 512 kg | 520 kg |
Dimensions
Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
Height x Width x Depth | 615 x 1915 x 815 mm |
Box Size Recommendation
Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
+0°C | +30°C | 79 m3 | |||
+40°C | 63 m3 | ||||
-20°C | +30°C | 68 m3 | |||
+40°C | 54 m3 |
Sound Emissions
Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
Sound Power (Power Lwa) | 97.0 dB | 97.0 dB | 94.5 dB | 94.5 dB | |
Diesel - High Speed Pressure | 67.8 dB | 67.8 dB | 66.6 dB | 66.6 dB | |
Standby - 400V/3/50 Hz Pressure | 62.5 dB | — | 62.2 dB | 62.2 dB |
Components
Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
Engine | Displacement | 1123 cc | |||
Cylinders | 3 | ||||
Motor | Voltage | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
Power | 7.5 kW | — | 7.5 kW | 7.5 kW | |
Compressor | Techno | Reciprocating | |||
Model | O5K4 | ||||
Connectivity | Lynx | ||||
Controls | APX |
Refrigerant
Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
Type | R452A | ||||
Charge | 3.8 kg |
Supra HE 13

Cooling Capacity
Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
Diesel - High Speed | 0°C/30°C | 12010 W | |||
-20°C/30°C | 6690 W | ||||
Diesel - Low Speed | 0°C/30°C | 9900 W | |||
-20°C/30°C | 6350 W | ||||
Standby - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 10170 W | — | 10170 W | 10170 W |
-20°C/30°C | 5980 W | — | 5980 W | 5980 W |
Heating Capacity
Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
Diesel - High Speed | 10840 W | 10840 W | 10840 W | 13150 W | |
Standby - 400V/3/50 Hz | 5540 W | — | 5540 W | 7440 W |
Airflow
Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
Diesel | 3074 m3/hr | ||||
400V/3/50 Hz | 3074 m3/hr | 3211 m3/hr | 3074 m3/hr | 3074 m3/hr |
ATP Compliant
Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
M1070 |
Weight
Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
502 kg | 467 kg | 514 kg | 522 kg |
Dimensions
Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
Height x Width x Depth | 615 x 1915 x 815 mm |
Box Size Recommendation
Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
+0°C | +30°C | 85 m3 | |||
+40°C | 68 m3 | ||||
-20°C | +30°C | 74 m3 | |||
+40°C | 58 m3 |
Sound Emissions
Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
Sound Power (Power Lwa) | 97.0 dB | 95.0 dB | 95.5 dB | 95.5 dB | |
Diesel - High Speed Pressure | 68.4 dB | 68.4 dB | 67.5 dB | 67.5 dB | |
Standby - 400V/3/50 Hz Pressure | 63.4 dB | — | 62.5 dB | 62.5 dB |
Components
Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
Engine | Displacement | 1123 cc | |||
Cylinders | 3 | ||||
Motor | Voltage | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
Power | 7.5 kW | — | 7.5 kW | 7.5 kW | |
Compressor | Techno | Reciprocating | |||
Model | O5K4 | ||||
Controls | APX |
Refrigerant
Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
Type | R452A | ||||
Charge | 3.9 kg |