Supra 1100 U Silent
Des solutions pour toutes vos applications sous châssis. Les performances de la gamme Supra® au service des porteurs frigorifiques.
AVANTAGES
- Nouvel évaporateur à haute capacité
- Performances supérieures
- Design robuste à partir d'un matériau recyclable
- Installation et maintenance plus faciles
- Renforcement de la protection du chargement
- La gamme Supra U® adaptée à vos besoins
Pour les utilisations intenses, vous pouvez compter sur la performance inégalée de la gamme Supra U®, développée pour une ouverture fréquente des portes en distribution.
AVANTAGES
- Nouvel évaporateur à haute capacité
- Performances supérieures
- Design robuste à partir d'un matériau recyclable
- Installation et maintenance plus faciles
- Renforcement de la protection du chargement
- La gamme Supra U® adaptée à vos besoins
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
| Puissance sur alimentation moteur 0 °C | 10 710 |
| Puissance sur alimentation moteur -20 °C | 6 140 |
| Puissance sur secteur électrique 0 °C | 9 640 |
| Puissance sur secteur électrique -20 °C | 5 600 |
Puissance de chauffage
| Diesel haut régime 18 °C/-18 °C | 3 960 |
| Secteur 18 °C/-18 °C | 2 390 |
Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)
| (AMCA 21085) | 3 608 m3/hr |
Poids
(batterie incluse)
| Version S | 619 kg |
Moteur
| Cylindrée | 1123 cc |
| Nbre de cylindres | 3 |
| Tension / Phase / Fréquence | 400 V/3/50Hz |
Compresseur
| Modèle | O5G |
Charge de fluide frigorigène
| Type | R-452A |
| Charge | 6,8 kg |
Pression acoustique
| Standard | |
| Haut régime | 76,8 dBA |
| Bas régime | 73,7 dBA |
| Secteur | 66,1 dBA |
Pour les utilisations intenses, vous pouvez compter sur la performance inégalée de la gamme Supra U®, développée pour une ouverture fréquente des portes en distribution.
AVANTAGES
- Nouvel évaporateur à haute capacité
- Performances supérieures
- Design robuste à partir d'un matériau recyclable
- Installation et maintenance plus faciles
- Renforcement de la protection du chargement
- La gamme Supra U® adaptée à vos besoins
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
| Puissance sur alimentation moteur 0 °C | 10 710 |
| Puissance sur alimentation moteur -20 °C | 6 140 |
| Puissance sur secteur électrique 0 °C | 9 640 |
| Puissance sur secteur électrique -20 °C | 5 600 |
Puissance de chauffage
| Diesel haut régime 18 °C/-18 °C | 3 960 |
| Secteur 18 °C/-18 °C | 2 390 |
Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)
| (AMCA 21085) | 3 608 m3/hr |
Poids
(batterie incluse)
| Version S | 619 kg |
Moteur
| Cylindrée | 1123 cc |
| Nbre de cylindres | 3 |
| Tension / Phase / Fréquence | 400 V/3/50Hz |
Compresseur
| Modèle | O5G |
Charge de fluide frigorigène
| Type | R-452A |
| Charge | 6,8 kg |
Pression acoustique
| Standard | |
| Haut régime | 76,8 dBA |
| Bas régime | 73,7 dBA |
| Secteur | 66,1 dBA |