Vector 1950 E MT
Le Vector 1950 E MT est la version multi-températures des systèmes de réfrigération pour remorque de la gamme engineless. D'une capacité de 9 000 watts, il permet de configurer plusieurs caisses pour transporter les marchandises les plus sensibles dans différents compartiments.
Il s'agit d'une unité électrique uniquement qui fournit une solution puissante et peu bruyante pour le contrôle de la température des caisses frigorifiques.
AVANTAGES :
- Maximiser le temps de fonctionnement
- Protection des marchandises
- Garantir la durabilité
- Utilisation sur secteur
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
| Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) | 15 400 |
| Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) | 9 100 |
Puissance de chauffage
| Secteur 18 °C/-18 °C (W) | 5 800 |
Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)
| (AMCA 21085) m3/hr | 4 800 |
Poids
(Batterie incluse)
| Version R | 623 kg |
Compresseur
| Modèle | 06D41 |
| Cylindrée | 660 cm3 |
| Nbre de cylindres | 6 |
Charge de fluide frigorigène
| Type | R-404A |
| Charge | 5 kg |
Pression acoustique
| Standard | 68 dBA |
Unité
| Dimensions (D x W x H) | 2050 x 430 x 2227 mm |
| Intérieur | L 1700 x H 1170 mm |
Il s'agit d'une unité électrique uniquement qui fournit une solution puissante et peu bruyante pour le contrôle de la température des caisses frigorifiques.
AVANTAGES :
- Maximiser le temps de fonctionnement
- Protection des marchandises
- Garantir la durabilité
- Utilisation sur secteur
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
| Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) | 15 400 |
| Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) | 9 100 |
Puissance de chauffage
| Secteur 18 °C/-18 °C (W) | 5 800 |
Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)
| (AMCA 21085) m3/hr | 4 800 |
Poids
(Batterie incluse)
| Version R | 623 kg |
Compresseur
| Modèle | 06D41 |
| Cylindrée | 660 cm3 |
| Nbre de cylindres | 6 |
Charge de fluide frigorigène
| Type | R-404A |
| Charge | 5 kg |
Pression acoustique
| Standard | 68 dBA |
Unité
| Dimensions (D x W x H) | 2050 x 430 x 2227 mm |
| Intérieur | L 1700 x H 1170 mm |