Carrier Transicold dévoile une nouvelle gamme d'unités Supra® Haute Efficacité pour camions porteurs permettant une meilleure durabilité et fiabilité de flotte
RUEIL-MALMAISON, France -
Solutrans Trade Show - Stand 4A122
Du 16 au 20 Novembre - Eurexpo - Lyon, France
Après plus de 20 ans de performances éprouvées et d'évolutions constantes, Carrier Transicold lance sa nouvelle génération de groupes frigorifiques pour camions porteurs en Europe : la gamme Supra® HE. Carrier Transicold fait partie de Carrier Global Corporation (NYSE : CARR), le principal fournisseur mondial de solutions de construction et de chaîne du froid saines, sûres, durables et intelligentes.
La gamme de groupes frigorifiques Supra pour camions porteurs continue son extension avec de nouveaux modèles dans la gamme « High Efficiency1 ». Le nouveau design des groupes, leurs composants et leur structure offrent efficacité, performance, fiabilité et améliorent les opérations de maintenance. Ils permettent aussi d'améliorer jusqu'à 53%2 les performances énergétiques par rapport aux modèles de la gamme standard. Le groupe peut consommer jusqu'à 41%2 de carburant de moins que la gamme précédente, ce qui engendre une réduction des émissions polluantes. Les gammes de produits « High Efficiency1 » de Carrier Transicold contribuent à atteindre l'objectif de Carrier de réduire l'empreinte carbone de ses clients d'une gigatonne dans le cadre de ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour 2030.
La gamme Supra HE est composée de cinq nouveaux modèles de groupes frigorifiques semi-électriques, disponibles en quatre versions différentes (standard, silent, Nordic et road only). Les premières unités de réfrigération mono-température seront livrées fin de 2021.
En augmentant la hauteur de quelques centimètres, les groupes s'adaptent parfaitement aux cabines plus hautes ou aux carrosseries plus basses, et conviennent mieux aux livraisons en milieu urbain. Testées dans des conditions de fonctionnement extrêmes, dans des environnements où la température extérieure varie entre -30°C et +55°C, les unités ont démontré une très grande fiabilité.
Plus petite, plus légère et plus ergonomique, la nouvelle gamme offre un niveau élevé de compatibilité avec les différents modèles et configurations de cabines et de caisse. Elle facilite également l'inclinaison de la cabine du véhicule pour l'entretien. Grâce à la facilité d'accès aux composants, les opérations de maintenance sont plus rapides et plus faciles à réaliser, tout en respectant les protocoles de sécurité les plus stricts. La nouvelle gamme Supra HE a un intervalle de maintenance plus efficace de 2 000 heures, soit une augmentation de 1 000 heures par rapport au modèles Supra standards. Les clients bénéficient ainsi d'une plus grande disponibilité de leur flotte et d'un coût de maintenance plus faible.
Toutes les unités de la gamme Supra HE sont équipées d’un boitier dédié à la télématique et sont compatibles avec la plateforme télématique numérique Carrier Transicold Lynx™ Fleet3.
La nouvelle gamme Supra HE fait partie du programme de chaîne du froid saine, sûre, durable et intelligente de Carrier, qui vise à préserver et à protéger l'approvisionnement en aliments, médicaments et vaccins. Apprenez-en plus en visitant corporate.carrier.com/healthycoldchain ou www.carriertransicold.fr. Suivez Carrier Transicold sur Twitter : @SmartColdChain et sur LinkedIn : Carrier Transicold Truck Trailer.
A propos de Carrier Transicold
Carrier Transicold contribue à améliorer le transport et le contrôle de la température grâce à une gamme complète d'équipements et de services destinés au transport frigorifique et à la traçabilité de la chaîne du froid. Fort d'une expérience de plus de 50 ans, Carrier Transicold est l’un des leaders de son industrie, en mesure de fournir à ses clients partout dans le monde un ensemble de solutions technologiquement avancées et offrant une efficacité énergétique et une performance écologique optimisées, que ce soit en matière de conteneurs, de génératrices ou de systèmes de réfrigération pour véhicules poulie-moteur, camions porteurs et semi-remorques. Carrier Transicold fait partie de Carrier Global Corporation, fournisseur mondial de premier plan de solutions de construction et de chaîne du froid saines, sûres et durables. Pour plus d'informations, visitez le site www.carriertransicold.fr. Suivez Carrier sur Twitter : @SmartColdChain et sur Linked In : Carrier Transicold Truck Trailer.
1Haute efficacité
2Basé sur les essais de comparaison ATP et l'essai de charge partielle entre les modèles Supra 750 et Supra HE 6
3Cela peut varier selon les réglementations locales.