Supra 1150 U
Kompaktes Diesel-LKW-Aggregat für die Unterflurmontage, das hohe Kälterleistung mit robuster Zuverlässigkeit kombiniert.
Vorteile
- Hochgradig beständig gegenüber Luftfeuchtigkeit, Schadstoffen und Staub
- Ausgezeichnete Zuverlässigkeit
- Geräuscharmer Betrieb
- Extraflacher Verdampfer
Kompaktes Diesel-LKW-Aggregat für die Unterflurmontage, das hohe Kälterleistung mit robuster Zuverlässigkeit kombiniert.
Kompaktes Diesel-LKW-Aggregat für die Unterflurmontage, das hohe Kälterleistung mit robuster Zuverlässigkeit kombiniert. Die SUPRA Baureihe wurde speziell für die Auslieferung von temperaturgeführten Produkten im Warenverteilerverkehr entwickelt. Verlassen Sie sich bei Ihren anspruchsvollen Aufgaben auf die unvergleichliche Leistungsfähigkeit der SUPRA Baureihe.
Die Baureihe SUPRA ermöglicht einen ausgezeichneten „Pull-Down“ und präzise Temperatursteuerung bei allen Sollwerten. Diese Leistung wird von einer breiten Vielfalt an Verdampfern unterstützt, deren elektrische Lüfter einen konstanten Luftstrom unabhängig von der Motorgeschwindigkeit ermöglichen.
Pair it with an Infinity variable-speed indoor unit and an Infinity control for even smarter energy and comfort management and you've got an exceptional cooling system.
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)
| Kapazität bei Dieselbetrieb 0 °C (W) | 10 600 |
| Kapazität bei Dieselbetrieb -20 °C (W) | 6 205 |
| Kapazität bei elektrischem Standby 0 °C (W) | 7 430 |
| Kapazität bei elektrischem Standby -20 °C (W) | 5 500 |
Heizleistung
| Verdampfer | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 |
| Dieselbetrieb –Hohe Drehzahl 18 °C/-18 °C (W) | 4 680 | 4 710 | 4 890 | 5 200 |
| Standby 18/-18 | 4 270 | 4 320 | 4 530 | 4 770 |
Luftstrom
(Bei Betrieb mit hoher Drehzahl)
| (AMCA 21085) m3/hr | 2 250 |
Gewicht
(Einschließlich Batterie)
| Ausführung S (Straße und Standby) | 437 kg |
| Ausführung T (geräuschgedämmt) | 440 kg |
| Ausführung X (SILENT) | 445 k |
Aufbauausschnitt
| Erforderliche Aufbauöffnung in mm | 1245x310 |
Kältemittel
| Typ | R-404A |
Aggregat
| Abmessungen | 1823 x 856 x 644mm |
| Aufbauausschnitt | L 1245 x H 310 mm |
Kompressor
| Modell 05G | 437 kg |
| Anzahl Zylinder | 6 |
| Hubraum | 600 cm³ |
Dieselmotor
| Modell | CT3-69 TV |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Hubraum | 1123 cm³ |
| Ölwechselintervall | 1000 Stunden |
Elektromotor
| Standby-Spannung | 400/3/50 Hz | |
|
9 kW |
Kältemittel
| Typ | R404A |
| Menge | Abhängig von Konfiguration |
Schalldruck
| Hohe Drehzahl | 76.8 dBA |
| Kleine Drehzahl | 73.7 dBA |
| Netz | 66.1 dBA |
Kompaktes Diesel-LKW-Aggregat für die Unterflurmontage, das hohe Kälterleistung mit robuster Zuverlässigkeit kombiniert.
Kompaktes Diesel-LKW-Aggregat für die Unterflurmontage, das hohe Kälterleistung mit robuster Zuverlässigkeit kombiniert. Die SUPRA Baureihe wurde speziell für die Auslieferung von temperaturgeführten Produkten im Warenverteilerverkehr entwickelt. Verlassen Sie sich bei Ihren anspruchsvollen Aufgaben auf die unvergleichliche Leistungsfähigkeit der SUPRA Baureihe.
Die Baureihe SUPRA ermöglicht einen ausgezeichneten „Pull-Down“ und präzise Temperatursteuerung bei allen Sollwerten. Diese Leistung wird von einer breiten Vielfalt an Verdampfern unterstützt, deren elektrische Lüfter einen konstanten Luftstrom unabhängig von der Motorgeschwindigkeit ermöglichen.
Pair it with an Infinity variable-speed indoor unit and an Infinity control for even smarter energy and comfort management and you've got an exceptional cooling system.
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)
| Kapazität bei Dieselbetrieb 0 °C (W) | 10 600 |
| Kapazität bei Dieselbetrieb -20 °C (W) | 6 205 |
| Kapazität bei elektrischem Standby 0 °C (W) | 7 430 |
| Kapazität bei elektrischem Standby -20 °C (W) | 5 500 |
Heizleistung
| Verdampfer | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 |
| Dieselbetrieb –Hohe Drehzahl 18 °C/-18 °C (W) | 4 680 | 4 710 | 4 890 | 5 200 |
| Standby 18/-18 | 4 270 | 4 320 | 4 530 | 4 770 |
Luftstrom
(Bei Betrieb mit hoher Drehzahl)
| (AMCA 21085) m3/hr | 2 250 |
Gewicht
(Einschließlich Batterie)
| Ausführung S (Straße und Standby) | 437 kg |
| Ausführung T (geräuschgedämmt) | 440 kg |
| Ausführung X (SILENT) | 445 k |
Aufbauausschnitt
| Erforderliche Aufbauöffnung in mm | 1245x310 |
Kältemittel
| Typ | R-404A |
Aggregat
| Abmessungen | 1823 x 856 x 644mm |
| Aufbauausschnitt | L 1245 x H 310 mm |
Kompressor
| Modell 05G | 437 kg |
| Anzahl Zylinder | 6 |
| Hubraum | 600 cm³ |
Dieselmotor
| Modell | CT3-69 TV |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Hubraum | 1123 cm³ |
| Ölwechselintervall | 1000 Stunden |
Elektromotor
| Standby-Spannung | 400/3/50 Hz | |
|
9 kW |
Kältemittel
| Typ | R404A |
| Menge | Abhängig von Konfiguration |
Schalldruck
| Hohe Drehzahl | 76.8 dBA |
| Kleine Drehzahl | 73.7 dBA |
| Netz | 66.1 dBA |