Supra 1100 U Silent
Lösungen für alle Ihre Unterflur-Einsatzgebiete. Supra® Baureihe für LKW.
VORTEILE
- Neuer Verdampfer mit hoher Leistung
- Hervorragende Performance
- Robuste Ausführung aus recycelbarem Material
- Vereinfachte Installation und Wartung
- Verbesserter Ladungsschutz
- Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Supra U®-Reihe
Die Supra U® Baureihe wurde speziell für die Auslieferung von temperaturgeführten Produkten im Warenverteilerverkehr entwickelt. Verlassen Sie sich bei Ihren anspruchsvollen Aufgaben auf die unvergleichliche Leistungsfähigkeit der Supra U® Baureihe.
VORTEILE
- Neuer Verdampfer mit hoher Leistung
- Hervorragende Performance
- Robuste Ausführung aus recycelbarem Material
- Vereinfachte Installation und Wartung
- Verbesserter Ladungsschutz
- Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Supra U®-Reihe
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung der Anlage bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)
| Leistung bei Diesel High Speed 0 °C (W) | 10 710 |
| Leistung bei Diesel High Speed -20 °C (W) | 6 140 |
| Standby Leistung 0 °C | 9 640 |
| Standby Leistung -20 °C (W) | 5 600 |
Heizleistung
| Diesel-High Speed 18 °C/-18 °C (W) | 3 960 |
| Standby 18 °C/-18 °C (W) | 2 390 |
Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)
| (AMCA 21085) | 3 608 m3/hr |
Gewicht
(inkl. Verdampfer)
| Ausführung S | 619 kg |
Motor
| Hubraum | 1123 cc |
| Anzahl Zylinder - cm3 | 3 |
| Spannung / Phase / Frequenz | 400 V/3/50Hz |
Kompressor
| Modell | O5G |
Kältemittel
| Typ | R-452A |
| Menge | 6,8 kg |
Geräuschdruck
| Standard | |
| Bei hoher Drehzahl | 76,8 dBA |
| Bei niedriger Drehzahl | 73,7 dBA |
| Im Standby | 66,1 dBA |
Die Supra U® Baureihe wurde speziell für die Auslieferung von temperaturgeführten Produkten im Warenverteilerverkehr entwickelt. Verlassen Sie sich bei Ihren anspruchsvollen Aufgaben auf die unvergleichliche Leistungsfähigkeit der Supra U® Baureihe.
VORTEILE
- Neuer Verdampfer mit hoher Leistung
- Hervorragende Performance
- Robuste Ausführung aus recycelbarem Material
- Vereinfachte Installation und Wartung
- Verbesserter Ladungsschutz
- Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Supra U®-Reihe
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung der Anlage bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)
| Leistung bei Diesel High Speed 0 °C (W) | 10 710 |
| Leistung bei Diesel High Speed -20 °C (W) | 6 140 |
| Standby Leistung 0 °C | 9 640 |
| Standby Leistung -20 °C (W) | 5 600 |
Heizleistung
| Diesel-High Speed 18 °C/-18 °C (W) | 3 960 |
| Standby 18 °C/-18 °C (W) | 2 390 |
Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)
| (AMCA 21085) | 3 608 m3/hr |
Gewicht
(inkl. Verdampfer)
| Ausführung S | 619 kg |
Motor
| Hubraum | 1123 cc |
| Anzahl Zylinder - cm3 | 3 |
| Spannung / Phase / Frequenz | 400 V/3/50Hz |
Kompressor
| Modell | O5G |
Kältemittel
| Typ | R-452A |
| Menge | 6,8 kg |
Geräuschdruck
| Standard | |
| Bei hoher Drehzahl | 76,8 dBA |
| Bei niedriger Drehzahl | 73,7 dBA |
| Im Standby | 66,1 dBA |