Leichte NFZ
Leichte bedienbarkeit und flexibilität
Direkt angetriebene kühlaggregate von carrier transicold sind speziell für den transport von frischen und tiefgekühlten produkten in kleinen bis mittelgroßen lieferfahrzeugen ausgelegt.
Keine Ergebnisse gefunden

Beschreibung: Mit der CitimaxProduktreihe können Sie dank der Kühlleistung, der hohen Gefrierkapazität und der leichten Anpassung an alle Aufbauten Frisch- und Tiefkühlprodukte sicher und zuverlässig liefern.
Leistung (W)/(kJ): 6550
Luftstrom (m³/h): 2200
Gewicht (KG): 93

Beschreibung: Mit der CitimaxProduktreihe können Sie dank der Kühlleistung, der hohen Gefrierkapazität und der leichten Anpassung an alle Aufbauten Frisch- und Tiefkühlprodukte sicher und zuverlässig liefern.
Leistung (W)/(kJ): 5100
Luftstrom (m³/h): 2200
Gewicht (KG): 84

Beschreibung: Mit der CitimaxProduktreihe können Sie dank der Kühlleistung, der hohen Gefrierkapazität und der leichten Anpassung an alle Aufbauten Frisch- und Tiefkühlprodukte sicher und zuverlässig liefern.
Leistung (W)/(kJ): 4250
Luftstrom (m³/h): 2000
Gewicht (KG): 84

Beschreibung: Mit der CitimaxProduktreihe können Sie dank der Kühlleistung, der hohen Gefrierkapazität und der leichten Anpassung an alle Aufbauten Frisch- und Tiefkühlprodukte sicher und zuverlässig liefern.
Luftstrom (m³/h): 1,150
Leistung (W)/(kJ): 3,490
Gewicht (KG): 49

Beschreibung: Mit der CitimaxProduktreihe können Sie dank der Kühlleistung, der hohen Gefrierkapazität und der leichten Anpassung an alle Aufbauten Frisch- und Tiefkühlprodukte sicher und zuverlässig liefern.
Luftstrom (m³/h): 1,150
Leistung (W)/(kJ): 2860
Gewicht (KG): 49

Beschreibung: In tune with its time, the Neos refrigeration range is expanding and adapting to today’s challenges of city delivery with the Neos HE - High Efficiency, offering electric-powered solutions for vehicles up to 12 m3.
Leistung (W)/(kJ): 970
Luftstrom (m³/h): 747
Gewicht (KG): 73

Beschreibung: Neos kann als Split- oder Monoblock Version in das Fahrzeug eingebaut werden, um den verschiedensten Anforderungen gerecht zu werden (integriert, Frontmontage, Dacheinbau oder Überdachmontage)
Leistung (W)/(kJ): 1165
Luftstrom (m³/h): 700
Gewicht (KG): 48

Beschreibung: Neos kann als Split- oder Monoblock Version in das Fahrzeug eingebaut werden, um den verschiedensten Anforderungen gerecht zu werden (integriert, Frontmontage, Dacheinbau oder Überdachmontage)
Leistung (W)/(kJ): 1160
Luftstrom (m³/h): 570
Gewicht (KG): 63

Laderaum Volumen 0/30°C: 20-30
Beschreibung: Pulsor Aggregate sind perfekt geeignet für Kunden, die in Stadtzentren tätig sind, häufig die Tür öffnen müssen und empfindliche Produkte, auch mit Mehrkammertechnik, ausliefern.
Leistung (W)/(kJ): 4520
Luftstrom (m³/h): 1490
Gewicht (KG): 150

Laderaum Volumen 0/30°C: 20-30
Beschreibung: Pulsor Aggregate sind perfekt geeignet für Kunden, die in Stadtzentren tätig sind, häufig die Tür öffnen müssen und empfindliche Produkte ausliefern.
Leistung (W)/(kJ): 3930
Luftstrom (m³/h): 1450
Gewicht (KG): 130

Laderaum Volumen 0/30°C: 20-30
Beschreibung: Die revolutionäre Pulsor-Baureihe mit E-Drive-Technologie mit Inverter und variablem Antrieb des hermetischen Kompressors.
Leistung (W)/(kJ): 3575
Luftstrom (m³/h): 1580
Gewicht (KG): 121

Laderaum Volumen 0/30°C: 15-20
Beschreibung: Pulsor Aggregate sind perfekt geeignet für Kunden, die in Stadtzentren tätig sind, häufig die Tür öffnen müssen und empfindliche Produkte, auch mit Mehrkammertechnik, ausliefern.
Leistung (W)/(kJ): 3825
Luftstrom (m³/h): 1030
Gewicht (KG): 135

Laderaum Volumen 0/30°C: 15-20
Beschreibung: Die revolutionäre Pulsor-Baureihe mit E-Drive-Technologie mit Inverter und variablem Antrieb des hermetischen Kompressors garantiert konstante Kühlung über den ganzen Tag hinweg.
Leistung (W)/(kJ): 3110
Luftstrom (m³/h): 1030
Gewicht (KG): 113

Beschreibung: Die revolutionäre Pulsor-Baureihe mit E-Drive-Technologie mit Inverter und variablem Antrieb des hermetischen Kompressors garantiert konstante Kühlung über den ganzen Tag hinweg.
Leistung (W)/(kJ): 2575
Luftstrom (m³/h): 710
Gewicht (KG): 108

Laderaum Volumen 0/30°C: 20-30
Beschreibung: Gemäß Ihren Anforderungen sind verschiedene Konfigurationen für verschiedene Warenarten, Türöffnungen, Fahrzeugmodelle als Stirnwand - oder Unterflur Versionen erhältlich. Mit geringem Geräuschpegel besonders geeignet für den städtischen Verteilerverkehr.
Leistung (W)/(kJ): 76800
Gewicht (KG): 875

Beschreibung: Eutektische Technologie für Ihr Lieferfahrzeug
Leistung (W)/(kJ): 67000
Gewicht (KG): 705

Beschreibung: Gemäß Ihren Anforderungen sind verschiedene Konfigurationen für verschiedene Warenarten, Türöffnungen, Fahrzeugmodelle als Stirnwand - oder Unterflur Versionen erhältlich. Mit geringem Geräuschpegel besonders geeignet für den städtischen Verteilerverkehr.
Leistung (W)/(kJ): 44700
Gewicht (KG): 485

Laderaum Volumen 0/30°C: Bis zu 10
Beschreibung: Gemäß Ihren Anforderungen sind verschiedene Konfigurationen für verschiedene Warenarten, Türöffnungen, Fahrzeugmodelle als Stirnwand - oder Unterflur Versionen erhältlich.Mit geringem Geräuschpegel besonders geeignet für den städtischen Verteilerverkehr.
Leistung (W)/(kJ): 19300
Gewicht (KG): 250

Laderaum Volumen 0/30°C: 20-30
Beschreibung: Frische, Heißes klima, Tiefkühl
Leistung (W)/(kJ): 3750
Luftstrom (m³/h): 1770
Gewicht (KG): 21

Laderaum Volumen 0/30°C: Mehr als 20
Beschreibung: Viento ist eine Baureihe leichter Aggregate für den reinen Straßenbetrieb. Die Viento Baureihe umfasst einfache und äußerst vielseitige Aggregate zu einem günstigen Preis.
Leistung (W)/(kJ): 3074
Luftstrom (m³/h): 1660
Gewicht (KG): 21

Laderaum Volumen 0/30°C: 15-20
Beschreibung: Viento ist eine Baureihe leichter Aggregate nur für den Straßenbetrieb. Die Viento Baureihe umfasst einfache und äußerst vielseitige Aggregate zu einem günstigen Preis.
Leistung (W)/(kJ): 2760
Luftstrom (m³/h): 990
Gewicht (KG): 21

Laderaum Volumen 0/30°C: 15-20
Beschreibung: Viento ist eine Baureihe leichter Aggregate für den reinen Straßenbetrieb. Die Viento Baureihe umfasst einfache und äußerst vielseitige Aggregate zu einem günstigen Preis.
Leistung (W)/(kJ): 2630
Luftstrom (m³/h): 1080
Gewicht (KG): 21

Laderaum Volumen 0/30°C: 10-15
Beschreibung: Viento ist eine Baureihe leichter Aggregate für den reinen Straßenbetrieb. Die Viento Baureihe umfasst einfache und äußerst vielseitige Aggregate zu einem günstigen Preis.
Leistung (W)/(kJ): 1990
Luftstrom (m³/h): 760
Gewicht (KG): 20

Laderaum Volumen 0/30°C: 10-15
Beschreibung: Viento ist eine Baureihe leichter Aggregate für den reinen Straßenbetrieb. Die Viento Baureihe umfasst einfache und äußerst vielseitige Aggregate zu einem günstigen Preis.
Leistung (W)/(kJ): 1930
Luftstrom (m³/h): 990
Gewicht (KG): 20

Beschreibung: Die leistungsstärkste Direktantriebseinheit von Carrier Transicold, die jemals hergestellt wurde: für anspruchsvolle Einsätze in leichten Nutzfahrzeugen oder leichten und mittelschweren LKW bis zu 50 m³.
Leistung (W)/(kJ): 7990
Luftstrom (m³/h): 2488
Gewicht (KG): 206

Laderaum Volumen 0/30°C: 10-15
Beschreibung: Xarios ist eine Baureihe direkt angetriebener Kühlaggregate für Lieferwagen und LKW – vielseitig einsetzbar für den Transport von frischen bis tiefgekühlten Waren. Multitemperaturausführungen ermöglichen die Auslieferung unterschiedlich temperierter Waren auf einem Fahrzeug.
Leistung (W)/(kJ): 3000
Luftstrom (m³/h): 800
Gewicht (KG): 98

Laderaum Volumen 0/30°C: 20-30
Beschreibung: Xarios ist eine Baureihe direkt angetriebener Kühlaggregate für Lieferwagen und LKW – vielseitig einsetzbar für den Transport von frischen bis tiefgekühlten Waren.
Leistung (W)/(kJ): 3730
Luftstrom (m³/h): 1470
Gewicht (KG): 123

Laderaum Volumen 0/30°C: 15-20
Beschreibung: Xarios ist eine Baureihe direkt angetriebener Kühlaggregate für Lieferwagen und LKW – vielseitig einsetzbar für den Transport von frischen bis tiefgekühlten Waren.
Leistung (W)/(kJ): 3060
Luftstrom (m³/h): 800
Gewicht (KG): 75

Laderaum Volumen 0/30°C: 15-20
Beschreibung: Xarios ist eine Baureihe direkt angetriebener Kühlaggregate für Lieferwagen und LKW – vielseitig einsetzbar für den Transport von frischen bis tiefgekühlten Waren.
Leistung (W)/(kJ): 2415
Luftstrom (m³/h): 770
Gewicht (KG): 72

Laderaum Volumen 0/30°C: 10-15
Beschreibung: Xarios ist eine Baureihe direkt angetriebener Kühlaggregate für Lieferwagen und LKW – vielseitig einsetzbar für den Transport von frischen bis tiefgekühlten Waren.
Leistung (W)/(kJ): 2110
Luftstrom (m³/h): 690
Gewicht (KG): 68

Laderaum Volumen 0/30°C: 15-20
Beschreibung: Ein direkt angetriebenes Kühlaggregat, das mit dem Kältemittel R134a arbeitet und speziell für die Anforderungen von Frischdiensttransporten in mittlelgroßen Nutzfahrzeugen mit einem Ladevolumen bis 23 m³ entwickelt wurde.
Leistung (W)/(kJ): 3060
Luftstrom (m³/h): 860
Gewicht (KG): 22