Eco-Drive T
Die kompakte Generatoreinheit für den elektrischen Antrieb Ihrer zahlreichen Anwendungen
Der Eco-Drive T ist ein Generatormodul, das hinter der Kabine montiert wird. Damit lassen sich motorlose Carrier-Kühltransporter auch an Fahrzeugen betreiben, an denen im oder unter dem Chassis kein Platz vorhanden ist, etwa wegen zusätzlicher Tanks für den Gas-Antrieb oder bei dreiachsigen Zugmaschinen.
VORTEILE
- Kompakt und ideal, wenn kein Platz im Chassisbereich vorhanden ist.
- Ideal für Erdgas-Sattelzugmaschinen.
- 100 % Leistung ab Leerlaufdrehzahl des Lkw-Motors.
- Einfache Kraftstoffeinsparung dank eines hocheffizienten Systems.
- Elektrischer Strom auch für andere Anwendungen verfügbar.
- Sehr geräuscharmes System.
- Niedrige Emissionen, da der Strom vom Lkw-Motor erzeugt wird (Euro 6).
VORTEILE
- Kompakt und ideal, wenn kein Platz im Chassisbereich vorhanden ist.
- Ideal für Erdgas-Sattelzugmaschinen, ermöglicht eine maximale Anzahl von Tanks für höchste Reichweite.
- 100 % Leistung ab Leerlaufdrehzahl des Lkw-Motors dank der X-Flow-Funktion.
- Einfache Kraftstoffeinsparung dank eines hocheffizienten Systems.
- Elektrischer Strom auch für andere Anwendungen verfügbar dank der konstanten versorgung mit 400V/3 Phasen/50Hz.
- Sehr geräuscharmes System.
- Niedrige Emissionen, da der Strom vom Lkw-Motor erzeugt wird (Euro 6).
- Geringer Wartungsaufwand.
- Geräuscharmer Betrieb auch bei 100 % Leistung.
- Geringes Gewicht mit 150 kg für das komplette System.
| Modell | 30 T |
| Spannung | 400 / 460 Volt |
| Stromstärke (max.) | 35 A |
| Leistung (max.) | 30 kVA |
| Frequenz | 50 / 62 Hz |
| Abmessungen (HxBxT) | 2239x559x317 cm |
| Gewicht (kg) | 150 |
VORTEILE
- Kompakt und ideal, wenn kein Platz im Chassisbereich vorhanden ist.
- Ideal für Erdgas-Sattelzugmaschinen, ermöglicht eine maximale Anzahl von Tanks für höchste Reichweite.
- 100 % Leistung ab Leerlaufdrehzahl des Lkw-Motors dank der X-Flow-Funktion.
- Einfache Kraftstoffeinsparung dank eines hocheffizienten Systems.
- Elektrischer Strom auch für andere Anwendungen verfügbar dank der konstanten versorgung mit 400V/3 Phasen/50Hz.
- Sehr geräuscharmes System.
- Niedrige Emissionen, da der Strom vom Lkw-Motor erzeugt wird (Euro 6).
- Geringer Wartungsaufwand.
- Geräuscharmer Betrieb auch bei 100 % Leistung.
- Geringes Gewicht mit 150 kg für das komplette System.
| Modell | 30 T |
| Spannung | 400 / 460 Volt |
| Stromstärke (max.) | 35 A |
| Leistung (max.) | 30 kVA |
| Frequenz | 50 / 62 Hz |
| Abmessungen (HxBxT) | 2239x559x317 cm |
| Gewicht (kg) | 150 |