Carrier Transicold Xarios 8 und Neos HE 100 S jetzt auch in Deutschland und Österreich
GEORGSMARIENHÜTTE, Germany -
Neue Kältemaschinen sorgen für optimale Temperaturkontrolle bei Nutzfahrzeugen
Carrier Transicold bringt zwei neue Kühlaggregate für leichte und mittelschwere Nutzfahrzeuge in Deutschland und Österreich auf den Markt. Carrier Transicold gehört zu Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren und nachhaltigen Lösungen für Gebäude sowie für die Kühlkette.
Als Ergänzung zur bestehenden Xarios-Baureihe, die direkt angetriebene Kühlaggregate von 1.500 bis 5.500 Watt Kühlleistung umfasst, markiert die Xarios 8 mit bis zu 8.000 Watt das neue Spitzenmodell. Mit neuem Design und zahlreichen Detailverbesserungen konnte Carrier Transicold einerseits die Effizienz und Kühlleistung steigern, andererseits die Umweltbelastung und Wartungskosten deutlich verringern. Zu den Einzelmaßnahmen zählt beispielsweise ein neues, im Spritzverfahren hergestelltes Gehäuse, das stabiler ist und den Fertigungsprozess vereinfacht. Optimierungen an Verdampfer, Lüftermotor und Kondensator reduzieren außerdem den Teileverschleiß und die erforderliche Kältemittelfüllung.
Mit der Neos-Serie untermauert Carrier Transicold seine Kompetenz im Bereich vollelektrischer Lösungen – nicht nur in Verbindung mit konventionellen Antrieben, sondern auch mit Elektrofahrzeugen. Mit einem optimierten Energiebedarf erfüllt das neue Kühlaggregat Neos HE 100 S (High Efficiency) die zunehmend höheren Anforderungen der Automobilindustrie wie auch der strengeren Umweltauflagen im städtischen Lieferverkehr. Gegenüber dem Standardmodell Neos 100 S liegt der Energiebedarf rund 25 Prozent niedriger, wobei die Kühlleistung bei Lieferwagen mit bis zu 6 m3 Ladevolumen die gleichen Kühlanwendungen ermöglicht.
Die neue Kühlmaschine Xarios 8 ist ab sofort in Deutschland und Österreich erhältlich. Die Auslieferungen für das neue Kühlaggregat Carrier Neos HE 100 S sollen im Januar 2021 beginnen.
Die elektrischen Transportkältemaschinen Xarios und Neos sind Teil des gesunden, sicheren und nachhaltigen Kühlkettenprogramms von Carrier, um die Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und Impfstoffen sicherzustellen. Mehr Infos unter corporate.carrier.com/healthycoldchain
Über Carrier Transicold
Mit einem kompletten Programm an Aggregaten und Serviceleistungen für die Transportkühlung und Kühlkettenüberwachung sorgt Carrier Transicold für den bestmöglichen Transport und Versand temperaturgeführter Güter. Seit mehr als 50 Jahren ist Carrier Transicold branchenführend und bietet Kunden auf der ganzen Welt fortschrittliche, energieeffiziente und umweltverträgliche Containerkühlsysteme, Generatorsätze und Transportkühlmaschinen für Lieferwagen, Lkw und Anhänger. Carrier Transicold gehört zu Carrier Global Corporation, einem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren und nachhaltigen Lösungen für Gebäude sowie für die Kühlkette. Weitere Informationen finden Sie unter carriertransicold.de. Folgen Sie Carrier auf Twitter: @SmartColdChain.