Trailer
Für jeden Einsatz der passende Vector
Vom Langstreckentransport bis zum Verteilerverkehr wurde jeder Vector speziell konzipiert, die Qualität Ihrer Kühlkette zu maximieren. So optimieren Sie Ihre Betriebskosten und minimieren gleichzeitig die Umweltauswirkungen.
Keine Ergebnisse gefunden

Beschreibung: Die Transportkühlmaschine kombiniert bewährte Technologien wie die vollelektrische Architektur des E-Drive mit Neuentwicklungen, die speziell für eine spürbare Verbesserung der Leistung und Effizienz entwickelt wurden
Leistung (W)/(kJ): 17650
Luftstrom (m³/h): 5545

Beschreibung: Vector 1950 MT City ermöglicht nächtliche Anlieferung in dicht besiedelten Räumen. Das System kombiniert hohe Kälteleistung mit einer flexiblen Abteilkonfiguration. Perfekt für den Transport empfindlicher Güter –auch für den intensiven Verteilerverkehr.
Leistung (W)/(kJ): 14500
Luftstrom (m³/h): 5500

Beschreibung: Der Vector 1950 MT kombiniert hohe Kälteleistung mit einer flexiblen Konfiguration der Abteile.
Leistung (W)/(kJ): 18500
Luftstrom (m³/h): 5700

Beschreibung: Electric only unit provides a powerful, low noise solution for cold storage temperature control.
Leistung (W)/(kJ): 15400
Luftstrom (m³/h): 4800

Beschreibung: Vector E ist ein rein elektrisches Gerät, das eine leistungsstarke, leise Lösung zur Flexibilität von Kühllagern darstellt.
Leistung (W)/(kJ): 0
Luftstrom (m³/h): 4800

Beschreibung: Präzise Temperaturregelung für die Lieferung empfindlicher Waren. Geeignet für intensiven Verteilerverkehr mit häufigen Türöffnungen.
Leistung (W)/(kJ): 18800
Luftstrom (m³/h): 5700
Beschreibung: Electric only unit provides a powerful, low noise solution for cold storage temperature control.
Leistung (W)/(kJ): 12800
Luftstrom (m³/h): 4800
Beschreibung: Der Vector 1550 City ermöglicht nächtliche Lieferungen, verbessert den Komfort für Fahrer und Anwohner, und lässt sich ohne zusätzlichen Aufwand installieren.
Leistung (W)/(kJ): 12000
Luftstrom (m³/h): 4600
Beschreibung: Vielseitigkeit und optimierte Betriebskosten für Langstreckentransporte und Verteilerverkehr mit häufigen Türöffnungen.
Leistung (W)/(kJ): 14800
Luftstrom (m³/h): 5700
Beschreibung: Mit leichtem Gewicht und optmierter Leistung prädestiniert für Langstreckentransporte.
Leistung (W)/(kJ): 13100
Luftstrom (m³/h): 5500