Vector E
Dette er en ren elektrisk enhed, der leverer en kraftig, støjsvag løsning til køletemperaturkontrol.
FORDELE:
- Maksimering af driftstiden
- Beskyttelse af lasten
- Sikring af bæredygtighed
- Kun til eldrift
Vector E er en ren elektrisk enhed, der leverer en kraftig, støjsvag løsning til køletemperaturkontrol
FORDELE:
- Maksimering af driftstiden
- Beskyttelse af lasten
- Sikring af bæredygtighed
- Kun til eldrift
Kølekapacitet
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)
Kapacitet på elektrisk standby 0 °C (W) | 15 400 |
Kapacitet på elektrisk standby -20 °C (W) | 9 100 |
Varmekapacitet
Standby 18°C/-18°C (W) | 5 800 |
Luftstrøm
(motordrift ved høj hastighed)
(AMCA 21085) m3/t | 4 800 |
Vægt
(inklusive batteri)
R version | 623 kg |
Kompressor
Model | 06D41 |
Slagvolumen | 660 cm3 |
antal cylindre | 6 |
Kølemiddel
Type | R-404A |
Påfyldning | 5 kg |
Lydtryk
Standard | 68 dBA |
Køleanlæg
Dimensioner (D x B x H) | 2050 x 430 x 2227 mm |
Åbning i enhed | L 1700 x H 1170 mm |
Vector E er en ren elektrisk enhed, der leverer en kraftig, støjsvag løsning til køletemperaturkontrol
FORDELE:
- Maksimering af driftstiden
- Beskyttelse af lasten
- Sikring af bæredygtighed
- Kun til eldrift
Kølekapacitet
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)
Kapacitet på elektrisk standby 0 °C (W) | 15 400 |
Kapacitet på elektrisk standby -20 °C (W) | 9 100 |
Varmekapacitet
Standby 18°C/-18°C (W) | 5 800 |
Luftstrøm
(motordrift ved høj hastighed)
(AMCA 21085) m3/t | 4 800 |
Vægt
(inklusive batteri)
R version | 623 kg |
Kompressor
Model | 06D41 |
Slagvolumen | 660 cm3 |
antal cylindre | 6 |
Kølemiddel
Type | R-404A |
Påfyldning | 5 kg |
Lydtryk
Standard | 68 dBA |
Køleanlæg
Dimensioner (D x B x H) | 2050 x 430 x 2227 mm |
Åbning i enhed | L 1700 x H 1170 mm |