Skip to main content
English EN | Tiếng Việt TH  Contact Us      Find a Dealer
Banner___มาตรฐาน_Cleanroom_สเปก_AHU_ผนัง_Double_Skin_ป้องกันเชื้อโรค

มาตรฐาน Cleanroom สเปก AHU ผนัง Double Skin ป้องกันเชื้อโรค

มาตรฐาน Cleanroom สเปก AHU ผนัง Double Skin ป้องกันเชื้อโรค 

เมื่อเราก้าวเท้าเข้าสู่โรงพยาบาล สิ่งแรกที่เราคาดหวังคือ "ความปลอดภัย" และ "ความสะอาด" แต่คุณรู้หรือไม่ว่า ภัยเงียบที่น่ากลัวที่สุดมักมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า นั่นคือ "เชื้อโรคในอากาศ" ด้วยเหตุนี้ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หรือระบบ HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) จึงเปรียบเสมือน "ปอด" ของสถานพยาบาลที่คอยกรองลมหายใจให้ทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ 

คำถามที่ผู้บริหารโรงพยาบาล วิศวกร หรือแม้แต่ผู้ที่สนใจด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์มักจะถามกันมากที่สุดคือ ระบบ HVAC โรงพยาบาล สถานพยาบาล ยี่ห้อไหนดีที่สุด? เพราะการตัดสินใจเลือกแบรนด์หรือสเปกที่ผิดพลาด อาจหมายถึงความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค  

ในบทความนี้ เราจะพาคุณมารู้จักตั้งแต่ความแตกต่างของระบบแอร์ การจัดอันดับแบรนด์ชั้นนำ ไปจนถึงการเจาะสเปกขั้นเทพของอุปกรณ์ที่เรียกว่า AHU (Air Handling Unit) โดยเฉพาะเทคโนโลยีผนัง Double Skin และสารเคลือบ Anti-microbial ที่จะทำให้คุณเข้าใจว่า ทำไมการลงทุนกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง Carrier ถึงเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับมาตรฐาน Healthcare

AI

ข้อกำหนดระบบแอร์โรงพยาบาลต่างจากระบบแอร์อาคารพาณิชย์ทั่วไปยังไง อยากรู้ความแตกต่างหลักๆ 

ก่อนที่เราจะไปดูว่าแบรนด์ไหนดีที่สุด เราต้องเข้าใจบริบทก่อนว่า ทำไมเราถึงเอาแอร์บ้าน หรือแอร์ห้างสรรพสินค้ามาติดในห้องผ่าตัดไม่ได้ หลายคนมีคำถามในใจว่า "ข้อกำหนดระบบแอร์โรงพยาบาลต่างจากระบบแอร์อาคารพาณิชย์ทั่วไปยังไง อยากรู้ความแตกต่างหลักๆ" เราสามารถสรุปความแตกต่างแบบเข้าใจง่ายๆ ได้ 4 ประการ ดังนี้ 

  1. การควบคุมความดันอากาศ (Air Pressure Control):  

อาคารทั่วไป: เน้นแค่ให้ความเย็นกระจายทั่วถึง 

โรงพยาบาล: ต้องมีการทำ "ความดันบวก" (Positive Pressure) เช่น ในห้องผ่าตัด เพื่อดันอากาศออก ป้องกันไม่ให้ฝุ่นหรือเชื้อโรคจากภายนอกเข้ามา และ "ความดันลบ" (Negative Pressure) เช่น ในห้องแยกโรคติดเชื้อ เพื่อดูดอากาศไว้ไม่ให้เชื้อโรคหลุดรอดออกไปสู่โถงทางเดิน 

  1. อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Air Changes per Hour - ACH): 

อาคารทั่วไป: อากาศอาจจะหมุนเวียนแค่ 2-4 รอบต่อชั่วโมง 

โรงพยาบาล: ห้องคลีนรูมหรือห้องผ่าตัดต้องการการหมุนเวียนอากาศสูงถึง 15-25 รอบต่อชั่วโมง (ตามมาตรฐาน ASHRAE 170) เพื่อเจือจางและกำจัดเชื้อโรคออกจากห้องให้เร็วที่สุด 

  1. การกรองอากาศขั้นสูง (Advanced Filtration): 

อาคารทั่วไป: ใช้แผ่นกรองฝุ่นหยาบ (Pre-filter) ทั่วไป 

โรงพยาบาล: ต้องใช้ระบบกรองหลายชั้น จบด้วยแผ่นกรอง HEPA (High Efficiency Particulate Air) ที่สามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน ได้ถึง 99.97% ซึ่งรวมถึงแบคทีเรียและไวรัส 

  1. การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบแม่นยำ (Precise Temp & Humidity): 

อาคารทั่วไป: ยอมรับความคลาดเคลื่อนได้ 

โรงพยาบาล: ความชื้นสัมพัทธ์ต้องคุมให้อยู่ในช่วง 30-60% อย่างเข้มงวด เพราะหากชื้นเกินไป จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อรา หากแห้งเกินไป แบคทีเรียบางชนิดจะแพร่กระจายได้ดี 

ระบบ HVAC ที่ดีที่สุดสำหรับห้องคลีนรูมในโรงพยาบาล 

เมื่อพูดถึงห้องที่ต้องการความสะอาดสูงสุดอย่าง "ห้องคลีนรูม" (Cleanroom) เช่น ห้องผ่าตัด (OR), หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) หรือห้องผสมยา องค์ประกอบหลักที่จะเป็นตัวกำหนดความสะอาดคือระบบ HVAC ในตลาดโลกปัจจุบัน แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับงาน Healthcare คือCarrier: แบรนด์อันดับ 1 ที่ผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ โดดเด่นอย่างมากในเรื่องของระบบ AHU (Air Handling Unit) ที่ออกแบบมาเพื่องานโรงพยาบาลโดยเฉพาะ มีนวัตกรรมวัสดุที่ป้องกันเชื้อโรค และความทนทานที่เป็นเลิศ  

Carrier AHU: ทำไมถึงเป็นตัวเลือกอันดับ 1 สำหรับมาตรฐาน Healthcare? 

เพื่อให้เข้าใจว่าทำไม Carrier ถึงครองใจวงการแพทย์ เราต้องมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่เรียกว่า AHU (Air Handling Unit) หรือ "เครื่องส่งลมเย็น" กันก่อน 

AHU คือตู้ขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ดูดอากาศเข้ามา ผ่านการกรอง ปรับอุณหภูมิ ปรับความชื้น แล้วเป่าลมที่สะอาดบริสุทธิ์เข้าไปในห้องคลีนรูม หากตู้ AHU สกปรก ลมที่เป่าออกมาก็เปรียบเสมือนการพ่นเชื้อโรคใส่ผู้ป่วย 

นี่คือเหตุผลที่ Carrier AHU ถูกสร้างขึ้นมาด้วยสเปกขั้นสูงสุด โดยมี 2 จุดเด่นสำคัญที่คนทั่วไปอาจไม่เคยรู้ แต่เป็นสิ่งที่บ่งชี้ความสะอาดของโรงพยาบาลเลยทีเดียว 

ผนังตู้แบบ Double Skin (ผนังสองชั้นหุ้มฉนวน) ป้องกันการเกิดหยดน้ำ 

ในระบบ AHU ทั่วไปตามโรงงานหรือห้างฯ อาจใช้ผนังชั้นเดียว (Single Skin) ซึ่งเมื่อข้างในตู้เย็นจัด แต่ข้างนอกตู้อากาศร้อน จะทำให้เกิด "หยดน้ำ" เกาะที่ผนังตู้ด้านนอกและด้านใน (เหมือนแก้วน้ำแข็งที่วางทิ้งไว้) 

ความน่ากลัวคืออะไร? หยดน้ำและความชื้นที่สะสมอยู่ภายในตู้ AHU คือ "สวรรค์ของเชื้อราและแบคทีเรีย" เมื่อเชื้อราเติบโต สปอร์ของมันก็จะถูกพัดลมเป่าเข้าไปในห้องคลีนรูม! 

ทางออกของ Carrier: Carrier AHU ถูกออกแบบมาพร้อมกับโครงสร้าง ผนัง Double Skin (ผนังสองชั้น) โดยใช้แผ่นเหล็กคุณภาพสูงขนาบฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม (PU Foam) ชนิดความหนาแน่นสูงไว้ตรงกลาง 

  • ข้อดี: ทำหน้าที่คล้าย "กระติกน้ำร้อนชั้นดี" ป้องกันไม่ให้ความเย็นหลุดรอดออกมา จึง ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดการควบแน่น (Condensation) อย่างมีนัยสำคัญ ตัดวงจรการเกิดเชื้อราตั้งแต่ต้นทาง นอกจากนี้ ผนังด้านในยังเรียบเนียน ไร้รอยต่อ ทำให้พนักงานทำความสะอาดและเช็ดฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีซอกมุมให้ฝุ่นไปสะสม 

การกรองอากาศด้วยแผ่นกรองอากาศขั้นสูง 

ด้วย AHU คือตู้ขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ดูดอากาศเข้ามาเพื่อทำการปรับอากาศ และส่งอากาศหลังจากปรับอุณหภูมิและความชื้นตามที่ห้องต้องการ ออกไปหมุนเวียนภายในห้อง  

Carrier AHU ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งแผ่นกรองอากาศได้ทุกชนิดตามเงื่อนไขคุณภาพอากาศสำหรับสถานพยาบาลตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน วสท. 03011-21 

  • ข้อดี: สามารถะติดตั้งร่วมกับ Pre-Filter, Medium Filter Merv 13 หรือ Merv 14 (ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.2) และ Hepa filter Merv 17 เพื่อให้มั่นใจว่าอากาศนั้น สะอาดและบริสุทธิ์เพียงพอก่อนส่งลมเย็นดังกล่าวออกไป 

4 ข้อต้องรู้ ก่อนเลือก AHU สำหรับคลีนรูมสถานพยาบาล 

หากคุณกำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจ หรือกำลังวางสเปกปรับปรุงระบบแอร์ในโรงพยาบาล นี่คือ Checklist ง่ายๆ ที่ใช้ประเมินคุณภาพได้ทันที 

  • ต้องเป็นระบบ Double Skin Panel: ความหนาของฉนวนต้องได้มาตรฐาน ป้องกันการควบแน่นของหยดน้ำได้อย่างเด็ดขาด 
  • ภายในตู้ต้องทำความสะอาดง่าย: โครงสร้างด้านในต้องเรียบ ไม่มีหัวน็อต โบลต์ หรือรอยพับซอกลึกที่ทำให้ฝุ่นไปเกาะติด 
  • รองรับระบบกรองอากาศหลายระดับ (Multi-stage Filtration): สามารถใส่ฟิลเตอร์ตั้งแต่ G4, F9 ไปจนถึง HEPA H14 ได้โดยไม่มีลมรั่วซึม (Air Leakage) ตามขอบฟิลเตอร์ 
  • ผ่านมาตรฐานสากล: เครื่องต้องถูกออกแบบตามมาตรฐาน ASHRAE 170 (Ventilation of Health Care Facilities) และมาตรฐาน ISO 14644 สำหรับห้อง Cleanroom 

Carrier AHU สอบผ่าน Checklist ทั้ง 5 ข้อนี้ด้วยคะแนนยอดเยี่ยม จึงไม่แปลกใจที่โครงการโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่งระบุสเปกเจาะจงเลือกใช้ Carrier 

สรุป 

ระบบ HVAC ในโรงพยาบาลไม่ได้ทำหน้าที่แค่ "ให้ความเย็น" แต่มันคือ "ระบบสนับสนุนการช่วยชีวิต"ในทางอ้อม การเข้าใจว่าข้อกำหนดระบบแอร์โรงพยาบาลต่างจากระบบแอร์อาคารพาณิชย์ทั่วไปยังไง จะช่วยให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนในอุปกรณ์ที่ถูกต้อง 

ระบบ HVAC โรงพยาบาล สถานพยาบาล ยี่ห้อไหนดีที่สุด คำตอบที่โดดเด่นและชัดเจนที่สุดสำหรับระบบอากาศในห้องคลีนรูมคือ Carrier AHU เพราะนวัตกรรมผนัง Double Skin ที่ช่วยป้องกันความชื้นและหยดน้ำ ผสานกับ ระบบกรองอากาศหลายระดับ คือเกราะป้องกันชั้นยอดที่ช่วยลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้แพทย์ทำงานได้อย่างมั่นใจ และผู้ป่วยได้รับการรักษาในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุด 

ยกระดับความปลอดภัยและมาตรฐาน Cleanroom ให้กับสถานพยาบาลของคุณตั้งแต่วันนี้  

หากคุณกำลังมองหาโซลูชันระบบ HVAC สำหรับห้องผ่าตัด ห้อง ICU หรือห้องคลีนรูมทางการแพทย์ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Carrier Air Handling Unit (AHU) และให้เราช่วยดูแลระบบอากาศที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณได้เลย