Hera®
Lada obsługowa pozwalająca na doskonały ogląd produktów
ZALETY WIDOCZNE NA PIERWSZY RZUT OKA
Skuteczniejsza sprzedaż i doskonała widoczność produktów
- Szyba panoramiczna zapewniająca wyśmienitą prezentację produktów
- Pozioma lub nachylona powierzchnia sprzedaży
- Regulacja głębokości ekspozycji zapewniająca optymalne rozmieszczenie produktów
Optymalne zużycie energii i wydajność
- Energooszczędne wentylatory EC
Uproszczona konserwacja
- Materiały wysokiej jakości łatwe do wyczyszczenia
-
SYSTEM:
z agregatem wbudowanym lub zewnętrznym
-
ZAKRES TEMP.:
0/2°C, 2/4°C,
4/6°C -
CZYNNIK CHŁODNICZY:
R744 (CO2), glikol
R404, R134 -
ETYKIETA ENERGII:
Odkryj piękno w przejrzystości.
Ponadczasowa stylistyka, atrakcyjna konstrukcja i nowoczesny wygląd to cechy, które można odnaleźć w naszej przyciągającej wzrok ladzie chłodniczej Hera. Zabudowa z podwójnej giętej szyby zapewnia doskonałą widoczność produktu. Duże możliwości tworzenia zespołów wystawowych i regulacji głębokości ekspozycji w modelu Hera stwarzają niezliczone możliwości ulepszania ekspozycji produktów. Niekiedy konieczne jest użycie dużych wystaw, podczas gdy w innych przypadkach preferowane są mniejsze regały. Model Hera reprezentuje nową ideę organizowania przestrzeni do ekspozycji i sprzedaży, będąc w ten sposób interesującym wyborem nie tylko na potrzeby ograniczonych miejsc sprzedaży, ale również dla tych klientów, którzy chcą urozmaicić prezentację swojej oferty. Wśród konkurencyjnych cech tego modelu można wymienić ergonomię, jakość i oszczędność energii. Dzięki temu model Hera jest wyjątkowym rozwiązaniem w kilku różnych aspektach.
Standardowe cechy
- Chłodzony mebel obsługowy z wymuszonym obiegiem powietrza
- Zabudowa z przechylaną do przodu szybą giętą bez oświetlenia, system przepływu powietrza zapobiegający zaparowaniu szyby
- Korpus mebla wypełniony pianką z wewnętrznymi elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej
- Półki dolne i kratka wlotu powietrza ze szczotkowanej stali nierdzewnej, tylny panel z odblaskowej stali nierdzewnej z efektem lustra
- Tylna półka z wytłaczanej stali nierdzewnej z ergonomicznym, plastikowym profilem
- Parownik z lamelami ochronnie powlekanymi kataforektycznie, funkcja odtajania powietrzem
- Energooszczędne wentylatory, wylot powietrza o profilu plastra miodu
- Cyfrowy termometr solarny
- Listwa przyłączeniowa do połączeń elektrycznych
- 4 półki dolne (750 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm)
- 2 wysokości podstawy (600 mm i 540 mm)
- Parownik R404A
Akcesoria
- Przegrody produktów
- Listwa cenowa
- Deska do krojenia, pojemnik na noże, płyta na wagę/krajalnicę
- Mebel z cokołami
- Grzałka odtajania
- Listwa przyłączeniowa do sterownika zewnętrznego
Wymiary (mm)
- 8 długości (625, 937, 1250, 1875, 2500, 3125, 3750)
- Narożniki (EC/IC45, EC/IC90)
- 4 półki dolne (750, 850, 900, 950)
- 2 wysokości (W,Ś)
- Chłodzona, grzewcza (BW, GW), ZS, GC
Moduły
|
||||||
Hera
|
63
|
94
|
125
|
156
|
188
|
250
|
Całkowita powierzchnia sprzedaży (m2)
|
||||||
Hera.75H A
|
-
|
-
|
0.94
|
-
|
1.41
|
1.88
|
Hera.85H A
|
0.53
|
0.80
|
1.06
|
1.30
|
1.59
|
2.13
|
Hera.90H A
|
0.57
|
0.84
|
1.13
|
1.41
|
1.69
|
2.25
|
Hera.95M A
|
-
|
0.89
|
1.18
|
1.48
|
1.77
|
2.37
|
Moduły
|
|||||||
Hera | 312
|
375
|
EC45
|
EC90
|
IC45
|
IC90
|
CE
|
Całkowita powierzchnia sprzedaży (m2) | |||||||
Hera.75H A | -
|
2.81
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.41
|
Hera.85H A | 2.66
|
3.19
|
0.98
|
1.60
|
1.09
|
2.18
|
-
|
Hera.90H A | 2.81
|
3.38
|
1.04
|
1.70
|
1.16
|
2.32
|
1.98
|
Hera.95M A | 2.95
|
3.54
|
1.08
|
1.76
|
1.25
|
2.50
|
2.09 |
Odkryj piękno w przejrzystości.
Ponadczasowa stylistyka, atrakcyjna konstrukcja i nowoczesny wygląd to cechy, które można odnaleźć w naszej przyciągającej wzrok ladzie chłodniczej Hera. Zabudowa z podwójnej giętej szyby zapewnia doskonałą widoczność produktu. Duże możliwości tworzenia zespołów wystawowych i regulacji głębokości ekspozycji w modelu Hera stwarzają niezliczone możliwości ulepszania ekspozycji produktów. Niekiedy konieczne jest użycie dużych wystaw, podczas gdy w innych przypadkach preferowane są mniejsze regały. Model Hera reprezentuje nową ideę organizowania przestrzeni do ekspozycji i sprzedaży, będąc w ten sposób interesującym wyborem nie tylko na potrzeby ograniczonych miejsc sprzedaży, ale również dla tych klientów, którzy chcą urozmaicić prezentację swojej oferty. Wśród konkurencyjnych cech tego modelu można wymienić ergonomię, jakość i oszczędność energii. Dzięki temu model Hera jest wyjątkowym rozwiązaniem w kilku różnych aspektach.
Standardowe cechy
- Chłodzony mebel obsługowy z wymuszonym obiegiem powietrza
- Zabudowa z przechylaną do przodu szybą giętą bez oświetlenia, system przepływu powietrza zapobiegający zaparowaniu szyby
- Korpus mebla wypełniony pianką z wewnętrznymi elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej
- Półki dolne i kratka wlotu powietrza ze szczotkowanej stali nierdzewnej, tylny panel z odblaskowej stali nierdzewnej z efektem lustra
- Tylna półka z wytłaczanej stali nierdzewnej z ergonomicznym, plastikowym profilem
- Parownik z lamelami ochronnie powlekanymi kataforektycznie, funkcja odtajania powietrzem
- Energooszczędne wentylatory, wylot powietrza o profilu plastra miodu
- Cyfrowy termometr solarny
- Listwa przyłączeniowa do połączeń elektrycznych
- 4 półki dolne (750 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm)
- 2 wysokości podstawy (600 mm i 540 mm)
- Parownik R404A
Akcesoria
- Przegrody produktów
- Listwa cenowa
- Deska do krojenia, pojemnik na noże, płyta na wagę/krajalnicę
- Mebel z cokołami
- Grzałka odtajania
- Listwa przyłączeniowa do sterownika zewnętrznego
Wymiary (mm)
- 8 długości (625, 937, 1250, 1875, 2500, 3125, 3750)
- Narożniki (EC/IC45, EC/IC90)
- 4 półki dolne (750, 850, 900, 950)
- 2 wysokości (W,Ś)
- Chłodzona, grzewcza (BW, GW), ZS, GC
Moduły
|
||||||
Hera
|
63
|
94
|
125
|
156
|
188
|
250
|
Całkowita powierzchnia sprzedaży (m2)
|
||||||
Hera.75H A
|
-
|
-
|
0.94
|
-
|
1.41
|
1.88
|
Hera.85H A
|
0.53
|
0.80
|
1.06
|
1.30
|
1.59
|
2.13
|
Hera.90H A
|
0.57
|
0.84
|
1.13
|
1.41
|
1.69
|
2.25
|
Hera.95M A
|
-
|
0.89
|
1.18
|
1.48
|
1.77
|
2.37
|
Moduły
|
|||||||
Hera | 312
|
375
|
EC45
|
EC90
|
IC45
|
IC90
|
CE
|
Całkowita powierzchnia sprzedaży (m2) | |||||||
Hera.75H A | -
|
2.81
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.41
|
Hera.85H A | 2.66
|
3.19
|
0.98
|
1.60
|
1.09
|
2.18
|
-
|
Hera.90H A | 2.81
|
3.38
|
1.04
|
1.70
|
1.16
|
2.32
|
1.98
|
Hera.95M A | 2.95
|
3.54
|
1.08
|
1.76
|
1.25
|
2.50
|
2.09 |