1 PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

1.1 Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki wysyłane i przechowywane na komputerze użytkownika. Służą do przechowywania pewnych danych (takich jak adres IP, domena, strony odsyłające itp.) specyficznych dla konkretnego klienta i witryny internetowej, a dostęp do nich można uzyskać za pośrednictwem serwera internetowego lub komputera klienckiego. Dzięki temu serwer może zapewnić stronę dostosowaną do konkretnego użytkownika lub sama strona może zawierać skrypt, który rozpoznaje dane zawarte w pliku cookie i dzięki temu jest w stanie przenieść informacje z jednej wizyty w witrynie (lub powiązanej witrynie) do następnej. Korzystając z plików cookie, firma Carrier może ułatwić użytkownikom dostęp do witryny oraz umożliwić witrynie rozpoznawanie powracających użytkowników i kompilację danych zbiorczych, która pozwoli ulepszyć treści.

Firma Carrier może również wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie umieszczone przez jednego z naszych partnerów biznesowych lub reklamowych, aby dowiedzieć się, które reklamy kierują użytkowników na jej witryny internetowe.

Takie pliki cookie mogą być:

  • Trwałe: pliki cookie pozostają w jednym z podfolderów przeglądarki, dopóki nie usuniesz ich ręcznie lub Twoja przeglądarka nie usunie ich na podstawie okresu ważności zawartego w pliku trwałego pliku cookie.
  • Tymczasowe: wygenerowane sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Ponadto firma Carrier monitoruje wzorce ruchu użytkowników na swoich witrynach internetowych według nazwy domeny użytkownika, typu przeglądarki, daty i godziny dostępu oraz przeglądanych stron. Nasze serwery internetowe zbierają nazwy domen, ale nie adresy e-mail odwiedzających. Informacje te są zbierane w celu mierzenia liczby osób odwiedzających naszą witrynę oraz ustalenia, które obszary witryny są przydatne dla użytkowników na podstawie natężenia ruchu w jej poszczególnych obszarach. Firma Carrier wykorzystuje te informacje w celu poprawy komfortu użytkowania witryny oraz lepszego przygotowywania przyszłych treści w oparciu o zainteresowania użytkowników.

1.2 Sygnały nawigacyjne sieci Web

Sygnał nawigacyjny to zazwyczaj piksel w witrynie internetowej, którego można używać do śledzenia, czy użytkownik odwiedził określoną witrynę, w celu wyświetlania targetowanych reklam. Sygnały nawigacyjne sieci Web są używane w połączeniu z plikami cookie, co oznacza, że jeśli wyłączysz obsługę plików cookie w przeglądarce, sygnały nawigacyjne nie będą mogły śledzić Twojej aktywności. Sygnał nawigacyjny w sieci Web będzie nadal liczony jako wizyta w witrynie, ale Twoje unikalne informacje nie będą rejestrowane.

Informacje gromadzone przez sygnały nawigacyjne mogą obejmować informacje o adresie IP (patrz poniżej). Informacje gromadzone przez sygnały nawigacyjne sieci Web są również wykorzystywane do:

  • audytowania reklam i poczty elektronicznej oraz raportowania,
  • personalizacji,
  • raportowania ruchu w witrynie,
  • ustalania liczby unikalnych gości.

1.3 Adresy IP

Adres protokołu internetowego (IP) to liczba używana przez komputery w sieci do identyfikacji komputera za każdym razem, gdy logujesz się do Internetu.

Firma Carrier może gromadzić i śledzić adresy IP między innymi w celu:

  • utrzymywania bezpieczeństwo witryny,
  • ograniczenia dostępu do naszych witryn określonym użytkownikom,
  • rozwiązywanie problemów technicznych,
  • lepszego zrozumienia sposobu, w jaki są wykorzystywane witryny firmy Carrier.

1.4 Dzienniki

Firma Carrier (lub osoby trzecie działające w jej imieniu) może zbierać informacje w formie plików dziennika, które rejestrują aktywność w witrynie oraz statystyki dotyczące zwyczajów użytkowników sieciowych. Pliki dziennika wykorzystywane są wyłącznie do celów wewnętrznych. Korzystając z plików dziennika, firma Carrier jest w stanie stale ulepszać i dostosowywać nasze witryny i aplikacje, a także oferować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu poprawy bezpieczeństwa.

Wpisy plików dziennika pomagają nam zbierać takie dane jak:

  • wewnętrzne badania marketingowe i demograficzne;
  • typ przeglądarki i system operacyjny użytkownika;
  • informacje o sesji użytkownika (np. adres URL, data i godzina wizyty w witrynie, a także które strony były przeglądane i jak długo);
  • inne podobne dane nawigacyjne lub dane dotyczące strumienia kliknięć.

1.5 Czcionki internetowe

Czcionki internetowe są zaprojektowane tak, aby wyświetlać określoną ikonę, znak towarowy lub logo na różnych urządzeniach, systemach operacyjnych i przeglądarkach zgodnie z zamierzeniami projektanta lub właściciela.

Czcionki internetowe, których używa firma Carrier w swoich witrynach internetowych, są określone w wytycznych marki. Używamy czcionek internetowych innych firm, np. Adobe, Google i Monotype. Czcionki Google można pobrać i używać na serwerach firmy Carrier, natomiast na serwerach stron trzecich należy używać czcionek Adobe i Monotype.

2 Z JAKICH PLIKÓW COOKIE KORZYSTA FIRMA CARRIER, W JAKICH CELACH ORAZ JAK DŁUGO JE PRZECHOWUJE?

Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie umożliwiają witrynie zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być ustawiane przez nas lub przez dostawców zewnętrznych, których usługi dodaliśmy do naszych stron. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Profilujące pliki cookie

Te pliki cookie mogą być ustawiane za pośrednictwem naszej witryny przez naszych partnerów reklamowych. Mogą być wykorzystywane przez te firmy do tworzenia profilu Twoich zainteresowań i wyświetlania odpowiednich reklam w innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na identyfikacji Twojej przeglądarki i urządzenia internetowego. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, będziesz widzieć mniej targetowanych reklam.

Pliki cookie wydajności

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i ulepszać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej i najmniej popularne, a także zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, więc pozostają anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedzasz naszą witrynę oraz nie będziemy mogli monitorować jej działania.

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookies są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są aktywowane wyłącznie w odpowiedzi na podejmowane przez Ciebie działania, które są równoznaczne z żądaniem usługi, jak np. ustawienie preferencji dotyczących prywatności, logowanie czy wypełnianie formularzy. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Odwiedzający i użytkownicy witryny mogą w każdej chwili zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookies za pośrednictwem modułu preferencji dotyczących plików Cookie dostępnego na w witrynach firmy Carrier.

3 JAK MOŻESZ SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z FIRMĄ CARRIER W SPRAWIE PLIKÓW COOKIES?

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je, zaktualizować lub usunąć lub jeśli masz pytania dotyczące ogólnych praktyk firmy Carrier w zakresie ochrony prywatności albo chcesz złożyć skargę, prześlij swoją prośbę za pośrednictwem formularza internetowego Carrier dostępnego w witrynie internetowej.

Jeżeli znajdujesz się na terenie kraju, w którym obowiązuje RODO i chcesz się skontaktować z lokalnym inspektorem ds. ochrony danych, zaznacz tę informację w formularzu, a Twoje zapytanie zostanie skierowane do odpowiedniej osoby.

Data ostatniej aktualizacji: Wrzesień 2023 r.