Ga naar hoofdinhoud

E6 MonaxEco® Ultra Low Front

De nieuwe generatie verkoop stimulerende wandkoelmeubelen met glasdeur

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

Betere productpresentatie

  • Puur, onopvallend ontwerp
  • Royaal productoppervlak
  • Extra laag front

Betere voedselbescherming met een lager energieverbruik

  • Nieuw Temperature Equalizer System
  • Volledig glazen deuren met anti-reflecterende coating
  • Minder ontdooicycli
  • Hogere verdampingstemperatuur
  • Lagere koelbelasting

Eenvoudig te onderhouden

  • Genummerde schapindeling voor het snel en flexibel plaatsen van schappen
  • Hygiënisch en eenvoudig te reinigen ontwerp
  • SYSTEEM:

    Remote

  • TEMPERATUURBEREIK:

    -2/0°C, -1/1°C,
    0/2°C

  • KOUDEMIDDEL:

    R744 (CO2),
    R134a, R404A

Sommige kenmerken zijn mogelijk geen onderdeel van de standaardapparatuur.

Ongekend hoge benutting van het vloeroppervlak en lage energie- en lifecycle kosten en dat alles met de focus op het belangrijkste: de producten zelf.

In de huidige supermarkten draait alles om presentatie. Producten moeten een setting hebben die de waarde van de producten benadrukt. Het wandkoelmeubel MonaxEco® met extra laag front biedt klanten een plezierige winkelervaring, met vleeswaren en verse producten van hoge kwaliteit. De moderne, scharnierende volledig glazen deuren dragen daar significant aan bij door de waarde van de producten te benadrukken en klanten uit te nodigen naar binnen te reiken voor een vers product.

Zelfs iets eenvoudigs als het openen van de deuren wordt een luxe ervaring door het gedempte sluitsysteem. De frameloze scharnierende deuren geven in geopende toestand een vrijwel onbelemmerd zicht op de producten. Topkwaliteit geïsoleerd glas met een optionele anti-reflecterende coating geeft onbelemmerd zicht en vermindert het energieverbruik.

MonaxEco wandmeubelen met extra laag front combineren een verkoop stimulerend ontwerp met een grotere inhoud, duurzaamheid en efficiency, wat supermarkten essentiële voordelen biedt bij het aantrekken van klanten. En dat terwijl ook nog de lifecycle kosten lager zijn.

Standaard kenmerken

  • Het nieuwe Temperature Equalizer System (TES) vermindert het energieverbruik
  • Hogere verdampingstemperatuur
  • Extra laag front (220 mm)
  • Grotere inhoud met groter display oppervlak
  • Deuren van geïsoleerd dubbel glas met gedempt sluitsysteem
  • Ergonomische deurgrepen
  • EC-ventilatoren met twee snelheden
  • Schapafstand 25 mm
  • Genummerde schapindeling
  • Meer dan 10% grotere glazen kopschotten in vergelijking met E5 meubelen
  • Verschillende kleuren licht mogelijk
  • Een uitgebreide keuze aan kleuren voor binnen- en buitenzijde
  • Transparante ventilatorkapr

Accessoires

  • Onopvallende, volledig glazen deuren met anti-reflecterende coating
  • LED-verlichting
  • CO2-verdamper

Afmetingen (mm)

  • 2 hoogtes (2040, 2220)
  • 5 lengtes (1250,1875, 2300, 2500,3750)*
  • 2 dieptes (955, 1155)

*Niet alle lengtes beschikbaar voor elke diepte

Ongekend hoge benutting van het vloeroppervlak en lage energie- en lifecycle kosten en dat alles met de focus op het belangrijkste: de producten zelf.

In de huidige supermarkten draait alles om presentatie. Producten moeten een setting hebben die de waarde van de producten benadrukt. Het wandkoelmeubel MonaxEco® met extra laag front biedt klanten een plezierige winkelervaring, met vleeswaren en verse producten van hoge kwaliteit. De moderne, scharnierende volledig glazen deuren dragen daar significant aan bij door de waarde van de producten te benadrukken en klanten uit te nodigen naar binnen te reiken voor een vers product.

Zelfs iets eenvoudigs als het openen van de deuren wordt een luxe ervaring door het gedempte sluitsysteem. De frameloze scharnierende deuren geven in geopende toestand een vrijwel onbelemmerd zicht op de producten. Topkwaliteit geïsoleerd glas met een optionele anti-reflecterende coating geeft onbelemmerd zicht en vermindert het energieverbruik.

MonaxEco wandmeubelen met extra laag front combineren een verkoop stimulerend ontwerp met een grotere inhoud, duurzaamheid en efficiency, wat supermarkten essentiële voordelen biedt bij het aantrekken van klanten. En dat terwijl ook nog de lifecycle kosten lager zijn.

Standaard kenmerken

  • Het nieuwe Temperature Equalizer System (TES) vermindert het energieverbruik
  • Hogere verdampingstemperatuur
  • Extra laag front (220 mm)
  • Grotere inhoud met groter display oppervlak
  • Deuren van geïsoleerd dubbel glas met gedempt sluitsysteem
  • Ergonomische deurgrepen
  • EC-ventilatoren met twee snelheden
  • Schapafstand 25 mm
  • Genummerde schapindeling
  • Meer dan 10% grotere glazen kopschotten in vergelijking met E5 meubelen
  • Verschillende kleuren licht mogelijk
  • Een uitgebreide keuze aan kleuren voor binnen- en buitenzijde
  • Transparante ventilatorkapr

Accessoires

  • Onopvallende, volledig glazen deuren met anti-reflecterende coating
  • LED-verlichting
  • CO2-verdamper

Afmetingen (mm)

  • 2 hoogtes (2040, 2220)
  • 5 lengtes (1250,1875, 2300, 2500,3750)*
  • 2 dieptes (955, 1155)

*Niet alle lengtes beschikbaar voor elke diepte

MOGELIJK HEEFT U OOK INTERESSE IN
WERKT GOED MET