Skip to main content

E6 Morea®

Un meuble semi-vertical à l’esthétique élégante pour un merchandising d’attractivité

APERÇU DES AVANTAGES

Une présentation attractive des marchandises exposées

  • Une présentation très ouverte pour un plan merchandising avec étagères en cascade
  • Un meuble de faible hauteur pour une visibilité parfaite des denrées exposées, sans obstruction sur la vision panoramique de l’espace de vente
  • Une implantation en linéaire pour favoriser l’attractivité et l’expérience client du consommateur

Consommation énergétique réduite

  • Gestion du flux d’air optimisée
  • Ventilateurs électroniques EC basse consommation
  • Éclairage LED
  • Température d’évaporation plus élevée
  • VERSION:

    Groupe extérieur

  • GAMME DE TEMPÉRATURE:

    -1/1°C, 0/2°C,

    2/4°C

  • FLUIDE FRIGORIGENE:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

  • L’étiquetage énergétique:

    Ecodesign-Energy-Label-C-left
Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard.

Quand vous exposez les denrées au cœur de votre espace produits frais, il est indispensable de rehausser la présentation à un niveau jamais atteint.

Les produits haut de gamme et de commodité seront théâtralisés de la plus belle manière dans le nouveau meuble Morea afin d’attirer et capter l’attention des consommateurs, tout en gardant intacte la vision panoramique sur le reste du magasin.

Caractéristiques standard

  • Meuble semi-vertical avec évaporateur en cuve
  • Une présentation très ouverte pour un plan merchandising avec étagement des niveaux d’exposition
  • Hauteur ergonomique
  • Nombreuses couleurs d’éclairage disponibles (LED ou tubes fluo)
  • Positionnement des étagères au pas de 25 mm
  • Une large palette dans le choix des couleurs intérieures et extérieures
  • Ventilateurs électroniques EC basse consommation
  • Éclairage LED
  • Performance en température M1 selon norme EN 29453

Accessoires

  • Rideaux de nuit pour une consommation d'énergie réduite
  • Pare-chocs renforcés
  • Nombreux accessoires pour une plus grande flexibilité
  • Évaporateur CO2

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard.

Dimensions (mm)

  • Hauteur 1420
  • Hauteur (395)
  • 6 longueurs (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 2 profondeurs (855, 1055)

* Toutes les longueurs ne sont pas disponibles dans chaque profondeur

Quand vous exposez les denrées au cœur de votre espace produits frais, il est indispensable de rehausser la présentation à un niveau jamais atteint.

Les produits haut de gamme et de commodité seront théâtralisés de la plus belle manière dans le nouveau meuble Morea afin d’attirer et capter l’attention des consommateurs, tout en gardant intacte la vision panoramique sur le reste du magasin.

Caractéristiques standard

  • Meuble semi-vertical avec évaporateur en cuve
  • Une présentation très ouverte pour un plan merchandising avec étagement des niveaux d’exposition
  • Hauteur ergonomique
  • Nombreuses couleurs d’éclairage disponibles (LED ou tubes fluo)
  • Positionnement des étagères au pas de 25 mm
  • Une large palette dans le choix des couleurs intérieures et extérieures
  • Ventilateurs électroniques EC basse consommation
  • Éclairage LED
  • Performance en température M1 selon norme EN 29453

Accessoires

  • Rideaux de nuit pour une consommation d'énergie réduite
  • Pare-chocs renforcés
  • Nombreux accessoires pour une plus grande flexibilité
  • Évaporateur CO2

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard.

Dimensions (mm)

  • Hauteur 1420
  • Hauteur (395)
  • 6 longueurs (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 2 profondeurs (855, 1055)

* Toutes les longueurs ne sont pas disponibles dans chaque profondeur
You Might Also Like
Works Well With