Skip to main content

E6 Methos GD

Nouveau meuble frigorifique vertical positif à portes vitrées pour supermarchés et magasins de proximité

APERÇU DES AVANTAGES

Une théâtralisation de la présentation et une plus grande productivité des ventes au m²

  • Conception fonctionnelle pour une emprise au sol optimisée
  • Façade basse
  • Grande surface d’exposition, accès facile aux denrées exposées
  • Version ultra-étroite disponible pour une réduction significative de l’emprise au sol
  • Portes vitrées transparentes avec traitement antireflets

Une meilleure préservation des denrées exposées avec une réduction des coûts énergétiques

  • Portes vitrées double vitrage isolant
  • Température d’évaporation plus élevée
  • Moins de périodes de dégivrage
  • Charge réduite de fluide frigorigène
  • VERSION:

    Groupe extérieur

  • GAMME DE TEMPÉRATURE:

    -2/0°C, -1/1°C,

    0/2°C, 2/4°C,

  • FLUIDE FRIGORIGENE:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

  • L’étiquetage énergétique:

    Ecodesign-Energy-Label-C-left
Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard.

Une emprise au sol réduite et un merchandising optimisé avec le nouveau meuble Methos vertical positif à portes vitrées.

Bénéficiant d’une palette d’améliorations technologiques, le nouveau meuble Methos vertical positif à portes vitrées établit une nouvelle référence en termes d’optimisation de l’emprise au sol tout en réduisant les coûts d’exploitation sur la durée de vie du matériel.

Profitez de la pleine et entière transparence pour une vision exceptionnelle sur les denrées exposées, même avec des portes vitrées.

Faîtes en sorte que votre merchandising soit encore plus attractif avec une implantation d’étagères extrêmement flexible!

Caractéristiques standard

  • Meuble avec évaporateur en cuve
  • Façade basse
  • Température d’évaporation plus élévée
  • Grand vitrage de joues
  • Nombreuses couleurs d’éclairage disponibles
  • Positionnement des étagères au pas de 25 mm
  • Nouvelles solutions d’économie d’énergie
  • Portes vitrées double vitrage « full glass »
  • Poignées de portes ergonomiques en forme de C
  • Une large palette dans le choix des couleurs intérieures et extérieures
  • Performance en température M0 ou M1 selon norme EN 29453

Accessoires

  • Pare-chocs renforcés
  • Éclairage LED
  • Grande flexibilité dans l’agencement des étagères
  • Nombreux accessoires pour une plus grande flexibilité
  • Ventilateurs électroniques EC basse consommation
  • Évaporateur CO2
  • Portes vitrées transparentes avec système de fermeture douce par amortisseurs. Les charnières hydrauliques apportent légèreté d’ouverture et douceur à la fermeture
  • Traitement antireflets sur portes vitrées

Dimensions (mm)

  • 2 hauteurs (2040, 2220)
  • 6 longueurs (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 profondeurs (755, 855, 1055)
*Toutes les longueurs ne sont pas disponibles dans chaque profondeur

Une emprise au sol réduite et un merchandising optimisé avec le nouveau meuble Methos vertical positif à portes vitrées.

Bénéficiant d’une palette d’améliorations technologiques, le nouveau meuble Methos vertical positif à portes vitrées établit une nouvelle référence en termes d’optimisation de l’emprise au sol tout en réduisant les coûts d’exploitation sur la durée de vie du matériel.

Profitez de la pleine et entière transparence pour une vision exceptionnelle sur les denrées exposées, même avec des portes vitrées.

Faîtes en sorte que votre merchandising soit encore plus attractif avec une implantation d’étagères extrêmement flexible!

Caractéristiques standard

  • Meuble avec évaporateur en cuve
  • Façade basse
  • Température d’évaporation plus élévée
  • Grand vitrage de joues
  • Nombreuses couleurs d’éclairage disponibles
  • Positionnement des étagères au pas de 25 mm
  • Nouvelles solutions d’économie d’énergie
  • Portes vitrées double vitrage « full glass »
  • Poignées de portes ergonomiques en forme de C
  • Une large palette dans le choix des couleurs intérieures et extérieures
  • Performance en température M0 ou M1 selon norme EN 29453

Accessoires

  • Pare-chocs renforcés
  • Éclairage LED
  • Grande flexibilité dans l’agencement des étagères
  • Nombreux accessoires pour une plus grande flexibilité
  • Ventilateurs électroniques EC basse consommation
  • Évaporateur CO2
  • Portes vitrées transparentes avec système de fermeture douce par amortisseurs. Les charnières hydrauliques apportent légèreté d’ouverture et douceur à la fermeture
  • Traitement antireflets sur portes vitrées

Dimensions (mm)

  • 2 hauteurs (2040, 2220)
  • 6 longueurs (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 profondeurs (755, 855, 1055)
*Toutes les longueurs ne sont pas disponibles dans chaque profondeur
You might also like
Works Well With