Skip to main content

E6 Mirado®

Meuble semi-vertical comme support indispensable d’un merchandising d’attractivité

APERÇU DES AVANTAGES

Une présentation attractive des marchandises exposées

  • Un meuble de faible hauteur pour une visibilité parfaite des denrées exposées, sans obstruction sur la vision panoramique de l’espace de vente
  • Une présentation très ouverte pour un plan merchandising avec étagères en cascade
  • Une implantation en linéaire pour favoriser l’attractivité et l’expérience client du consommateur

Consommation énergétique réduite

  • Gestion du flux d’air optimisée
  • Ventilateurs électroniques EC basse consommation
  • Éclairage LED
  • Température d’évaporation plus élevée
  • VERSION:

    Groupe extérieur

  • GAMME DE TEMPÉRATURE:

    -1/1°C, 0/2°C,

    2/4°C.

  • FLUIDE FRIGORIGENE:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

  • L’étiquetage énergétique:

    Ecodesign-Energy-Label-C-left
Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard.

Des ventes d’impulsion à un niveau remarquable avec le nouveau Mirado E6

Une grande et généreuse ouverture d’exposition associée à une parfaite visibilité des denrées exposées feront de votre linéaire de Mirado le centre d’intérêt de votre espace de vente

Caractéristiques standard

  • Meuble semi-vertical avec évaporateur en cuve
  • Une présentation très ouverte pour un plan merchandising avec étagères en cascade
  • Hauteur ergonomique
  • Différentes couleurs d’éclairage disponibles
  • Positionnement des étagères au pas de 25 mm
  • Une large palette dans le choix des couleurs intérieures et extérieures
  • Ventilateurs électroniques EC basse consommation
  • Performance en température M1 selon norme EN 29453

Accessoires

  • Grand choix de têtes de gondole
  • Rideaux de nuit pour une consommation d'énergie réduite
  • Pare-chocs renforcés
  • Nombreux accessoires pour une plus grande flexibilité
  • Évaporateur CO2

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard.

Dimensions (mm)

  • 2 hauteurs (1600, 1655)
  • 3 hauteurs de façade (360, 395, 575)
  • 7 longueurs (1250, 1700, 1880, 2000, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 profondeurs (855, 975, 1055)

*Toutes les longueurs ne sont pas disponibles dans chaque profondeur

Des ventes d’impulsion à un niveau remarquable avec le nouveau Mirado E6

Une grande et généreuse ouverture d’exposition associée à une parfaite visibilité des denrées exposées feront de votre linéaire de Mirado le centre d’intérêt de votre espace de vente

Caractéristiques standard

  • Meuble semi-vertical avec évaporateur en cuve
  • Une présentation très ouverte pour un plan merchandising avec étagères en cascade
  • Hauteur ergonomique
  • Différentes couleurs d’éclairage disponibles
  • Positionnement des étagères au pas de 25 mm
  • Une large palette dans le choix des couleurs intérieures et extérieures
  • Ventilateurs électroniques EC basse consommation
  • Performance en température M1 selon norme EN 29453

Accessoires

  • Grand choix de têtes de gondole
  • Rideaux de nuit pour une consommation d'énergie réduite
  • Pare-chocs renforcés
  • Nombreux accessoires pour une plus grande flexibilité
  • Évaporateur CO2

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard.

Dimensions (mm)

  • 2 hauteurs (1600, 1655)
  • 3 hauteurs de façade (360, 395, 575)
  • 7 longueurs (1250, 1700, 1880, 2000, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 profondeurs (855, 975, 1055)

*Toutes les longueurs ne sont pas disponibles dans chaque profondeur
You Might Also Like
Works Well With