Soluciones de alquiler para la industria química y petroquímica
Nuestro éxito en el pasado con empresas petroquímicas y de refinado debería brindarle la máxima confianza de que se asociará con un proveedor de servicios experto cuando recurra a Carrier para satisfacer sus necesidades de soluciones de refrigeración y energía.
Tanto en calefacción y refrigeración de confort como en control de la temperatura de procesos, Carrier ha desarrollado aplicaciones que agilizan la producción, acortan los plazos y aumentan las oportunidades de ingresos.
El tiempo de inactividad o la ineficacia de los equipos se traduce en una pérdida de beneficios y una calidad deficiente de los productos. Las aplicaciones para petróleo y gas de Carrier Rental Systems nacen de una profunda comprensión de las necesidades de los operadores de planta, los clientes industriales y manufactureros, las refinerías químicas y petrolíferas, los ingenieros de proyectos y sus directores de planta. Muchos de los clientes industriales de Carrier Rental Systems desarrollan y mantienen una relación de trabajo continua con nosotros e incorporan a nuestro personal a sus reuniones de programación de proyectos.
Apoyamos a nuestros clientes y a nuestro parque de equipos con un grupo de élite de técnicos altamente cualificados ubicados en cada una de nuestras instalaciones y preparados para realizar visitas in situ cuando sea necesario.
Ejemplos de instalaciones petrolíferas, gasísticas y petroquímicas
- Producción química y en refinería
- Requisitos de baja temperatura en la refrigeración de procesos
- Mantenimiento programado y proyectos de reacondicionamiento
- Refrigeración suplementaria
Servicios petrolíferos, gasísticos y petroquímicos
- Subrefrigeración por gas
- Refrigeración de procesos químicos
- Refrigeración de procesos por lotes
- Interrupciones estacionales
- Refrigeración de procesos de biocombustibles
- Calefacción de procesos
- Generación de energía
- Servicios en alta mar
- Soluciones de ingeniería
- Instalación de sistemas completos o autónomos de refrigeración de procesos, y equipos para complementar la capacidad existente.
- Contratos de alquiler a corto o largo plazo en la industria petroquímica.
- Ampliación o aceleración de la producción, eliminando cuellos de botella y mejorando la producción con equipos HVAC.
- Refrigeración adicional de circuitos condensadores de agua de mar o río para reducir la temperatura y aumentar la producción.
- Paquete completo de unidades fiables y tuberías necesarias.
- Almacenamiento refrigerado temporal para ampliar la capacidad o cubrir mantenimiento programado, gestionando productos sensibles a la temperatura y la humedad.

Le ofrecemos disponibilidad inmediata de enfriadoras de 17kW a 1000kW, unidades de climatización de 2 kW a 2000 kW, equipos compactos y rooftop de 15kW a 170kW o refrigeración portátil, lo que proporciona una solución específica para cada situación
¿Necesita una oferta de soluciones de alquiler en la industria química y petroquímica a la mayor brevedad? Solo tiene que enviarnos una breve solicitud y le haremos una oferta personalizada.