Soluciones de alquiler para la industria vitivinícola
Alquiler de plantas enfriadoras para la industria del vino
Somos uno de los líderes del mercado en el campo de la refrigeración del vino y hemos desarrollado sistemas de refrigeración especiales junto con viticultores de éxito. Aproveche las numerosas ventajas de los sistemas móviles de refrigeración para su producción de vino, especialmente para el control de la fermentación, la fermentación en frío y la refrigeración del mosto.En Carrier sabemos que el vino de alta calidad procede de una uva escogida y de un procedimiento de elaboración exclusivo.
Alquilar los equipos de refrigeración de Carrier Rental Systems le garantizará un proceso óptimo, un control exhaustivo de la temperatura y la fiabilidad para que obtenga lo mejor de su uva: la tecnología de precisión de nuestros sistemas de refrigeración para controlar la fermentación garantiza siempre una calidad máxima del vino.
Tanto si se trata de la refrigeración del mosto, la fermentación en frío, la interrupción de la fermentación o la estabilización tartárica, ofrecemos sistemas de refrigeración adaptados de forma óptima a su producción en todos los ámbitos, así como personal especialmente formado.
Determine el inicio de la fermentación mediante la refrigeración selectiva del vino y obtenga un vino mejor y más aromático gracias al control de la fermentación. Nuestros sistemas de refrigeración también son ideales para refrigerar su bodega.
- Sistemas para refrigerar de forma temporal su bodega en verano.
- Alquiler para imprevistos, a corto y largo plazo, atendiendo cualquier necesidad.
- Oferta completa y flexible para cualquier necesidad de alquiler.
- Asistencia técnica 24/7 y contratos de mantenimiento.
- Técnicos cualificados, especialistas en refrigeración industrial, para proyectos llave en mano, desde la selección del equipo hasta la desinstalación, con la experiencia de Carrier.
- Servicios adicionales como alquiler de grúas y gestión del suministro eléctrico.
- Montaje fácil y rápido.
- Eficiencia energética con tecnología avanzada.
Le ofrecemos disponibilidad inmediata de enfriadoras de 17kW a 1000kW, unidades de climatización de 2 kW a 2000 kW, equipos compactos y rooftop de 15kW a 170kW o refrigeración portátil, lo que proporciona una solución específica para cada situación.
¿Necesita una oferta de soluciones de alquiler para la industria del vino a la mayor brevedad? Solo tiene que enviarnos una solicitud y le haremos una oferta personalizada.
Descubre cómo nuestras soluciones pueden beneficiar tus proyectos: