Soluciones de alquiler para la industria farmacéutica
Alquiler de equipos HVAC para la industria farmacéutica
En un sector muy reglamentado, los productores y envasadores farmacéuticos ponen atención extrema al control de la temperatura en sus instalaciones para garantizar la viabilidad de su proceso. Carrier Rental Systems ofrece equipos de precisión para el control exhaustivo de la temperatura, equipos deshumidificadores y equipos de climatización para el confort de las instalaciones, y siempre con garantía de asistencia técnica 24h, que permitirá que su proceso no se vea afectado por imprevistos. Las muestras de sangre, los medicamentos, las vacunas y otros elementos requieren un tratamiento específico y entornos altamente estériles para que su manipulación sea conforme a la reglamentación existente.
Las soluciones temporales de refrigeración y tratamiento de aire de Carrier Rental Systems permiten a las empresas farmacéuticas llevar a cabo sus operaciones bajo los requisitos más estrictos de la normativa aplicable, al tiempo que cubren las necesidades de confort de sus empleados.

Al suministrar soluciones autónomas de calefacción y refrigeración, podemos acoplar rápidamente equipos a sus sistemas permanentes. Al suministrar equipos que complementan la capacidad existente in situ, podemos aumentar su producción sin costes de capital. Para ello también podemos suministrarle los generadores necesarios para complementar la instalación, nos encargamos de todo.
En un sector tan competitivo e importante como el farmacéutico, sabemos que necesita las soluciones de calefacción y refrigeración más fiables disponibles en cualquier momento. La garantía Carrier se convertirá en su aliado para sus futuras necesidades temporales de refrigeración, deshumidificación, calefacción y energía.
- Soluciones fiables de para el sector farmacéutico, refrigeración y tratamiento de aire de precisión, con la garantía de Carrier.
- Funcionamiento óptimo garantizado y asistencia técnica 24/7.
- Refrigeración óptima en momentos de máxima carga para mantener o aumentar la producción.
- Evite paradas de producción y reduzca el tiempo de inactividad.
- Proyectos llave en mano, desde el diseño hasta la retirada de equipos.
- Instalación fácil y rápida, con conversión ágil y flexible.
- Minimice del consumo energético con tecnología avanzada.

Le ofrecemos disponibilidad inmediata de enfriadoras de 17kW a 1000kW, unidades de climatización y tratamiento de aire de 2 kW a 2000 kW, equipos compactos y rooftop de 15kW a 170kW o refrigeración portátil, lo que proporciona una solución específica para cada situación
¿Necesita una oferta de soluciones de alquiler en la industria farmacéutica a la mayor brevedad? Solo tiene que enviarnos una breve solicitud y le haremos una oferta personalizada.