Eco-Drive T

L'unità di generazione di energia compatta per la tua applicazione a più unità

L'Eco-Drive T è un modulo di potenza, montato dietro la cabina. È stato progettato per le unità frigorifere Carrier Engineless quando non c'è spazio sotto il telaio. Consente inoltre serbatoi aggiuntivi per applicazioni a gas o applicazioni con semimorchio 6x2.

BENEFICI

  • Compatto e ideale quando non c'è spazio sotto il telaio.
  • Ideale per trattori a gas naturale.
  • 100% di capacità dal regime minimo del motore del veicolo.
  • Facilità di risparmio di carburante grazie a un sistema ad alta efficienza
  • Disponibilità di energia elettrica per altre applicazioni.
  • Sistema a bassissima rumorosità.
  • Basse emissioni poiché la potenza è generata dal motore del veicolo (Euro 6).

BENEFICI

  • Compatto e ideale quando non c'è spazio sotto il telaio.
  • Ideale per trattori a metano, consentendo la massima quantità di serbatoi per la massima autonomia.
  • 100% di capacità dal regime minimo del motore del veicolo grazie alla funzione X-Flow.
  • Facilità di risparmio di carburante grazie a un sistema ad alta efficienza
  • Disponibilità di energia elettrica per altre applicazioni grazie all'alimentazione costante a 400V/3/50Hz.
  • Sistema a bassissima rumorosità.
  • Basse emissioni poiché la potenza è generata dal motore del veicolo (Euro 6).
  • Manutenzione richiesta, limitata.
  • Funzionamento silenzioso anche al 100% della capacità.
  • Peso ridotto con 150 kg per il sistema completo.
Modello 30 T
Volt 400 / 460 Volt
Corrente (max.) 35 A
Uscita (max.) 30 kVA
Frequenza 50 / 62 Hz
Dimensioni (HxWxD) 2239x559x317 cm
Peso (kg) 150

BENEFICI

  • Compatto e ideale quando non c'è spazio sotto il telaio.
  • Ideale per trattori a metano, consentendo la massima quantità di serbatoi per la massima autonomia.
  • 100% di capacità dal regime minimo del motore del veicolo grazie alla funzione X-Flow.
  • Facilità di risparmio di carburante grazie a un sistema ad alta efficienza
  • Disponibilità di energia elettrica per altre applicazioni grazie all'alimentazione costante a 400V/3/50Hz.
  • Sistema a bassissima rumorosità.
  • Basse emissioni poiché la potenza è generata dal motore del veicolo (Euro 6).
  • Manutenzione richiesta, limitata.
  • Funzionamento silenzioso anche al 100% della capacità.
  • Peso ridotto con 150 kg per il sistema completo.
Modello 30 T
Volt 400 / 460 Volt
Corrente (max.) 35 A
Uscita (max.) 30 kVA
Frequenza 50 / 62 Hz
Dimensioni (HxWxD) 2239x559x317 cm
Peso (kg) 150