Skip to main content
Pharmaceutical_Carrier_Rental_banner Pharmaceutical_Carrier_Rental_banner_2

Rozwiązania wynajmu dla przemysłu farmaceutycznego

Dostarczamy elastyczne, ekonomiczne i wysokiej jakości rozwiązania w zakresie ogrzewania i chłodzenia dla przemysłu farmaceutycznego, Carrier Rental łączy doświadczenie dużego producenta sprzętu z kompetencjami wiodącego gracza na międzynarodowym rynku wynajmu sprzętu HVAC.

Zapewniając szybką reakcję przy użyciu wysokiej jakości, niezawodnego sprzętu, Carrier Rental sprawia, że ​​otrzymasz najlepszą obsługę od naszego zespołu handlowego. Nasi inżynierowie mogą pomóc Ci opracować najlepsze systemy tymczasowe HVAC dla Twojego zakładu farmaceutycznego. Ponadto nasi doświadczeni technicy regularnie serwisują i konserwują flotę oraz wykonują regularne testy sprawności i wydajności.

Na miejscu instalacji zespół techników Carrier Rental może zainstalować, uruchomić i zdemontować sprzęt, oszczędzając Twój czas i pieniądze. Możesz być pewien, że nasze zoptymalizowane rozwiązania obniżą koszty eksploatacji do minimum, zmaksymalizują wydajność i ochronią środowisko.​

Korzyści wynikające z dodatkowych mocy produkcyjnych do sektora farmaceutycznego

Dostarczając tymczasowe rozwiązania grzewcze i chłodzące, możemy szybko podłączyć sprzęt do Twoich stałych systemów. Dostarczając sprzęt uzupełniający istniejącą instalację, możemy zwiększyć wydajność linii produkcyjnych bez kosztów kapitałowych.

Możemy zapewnić natychmiastową 24-godzinną dostępność agregatów chłodniczych o mocy od 5 kW do 5000 kW, klimatyzację o mocy od 2 kW do 2000 kW, przenośne chłodzenie punktowe i ogrzewanie pomieszczeń. W naszej flocie dostępne są kompletne rozwiązania chłodnicze i/lub grzewcze.

Pharmaceutical_Carrier_Rental_4

Potrzebujesz szybkiej oferty na wynajem rozwiązań przeznaczonych dla branży produkcyjnej? Wystarczy, że wyślesz do nas krótkie zapytanie, a z przyjemnością przedstawimy Ci ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Dowiedz się więcej o naszych realizacjach, aby zobaczyć, jak nasze rozwiązania HVAC wspierają Twoje projekty

Project_profile_Phamaceuticals_Carrier_Rental
Zakład farmaceutyczny