Rozwiązania dla sektora FM
Kontrola temperatury w sektorze FM
Carrier Rental oferuje niezawodne, kompleksowe rozwiązania wynajmu dla branży zarządzania obiektami, takie jak tymczasowe systemy chłodzenia i/lub ogrzewania.
Oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązania dla naszych klientów z branży zarządzania obiektami, Carrier Rental może znaleźć idealne rozwiązanie Twoich problemów. Jesteśmy jednym z największych producentów sprzętu HVAC, który posiada wiedzę i sprzęt w zakresie wynajmu.
Dzięki możliwości szybkiego reagowania na Twoje problemy i potrzeby, możemy zagwarantować, że za każdym razem otrzymasz wysokiej jakości, niezawodny sprzęt od naszego zespołu obsługi klienta.
Nasi doświadczeni inżynierowie mogą zagwarantować, że otrzymasz idealne rozwiązanie dla swoich potrzeb, bez płacenia za funkcje i sprzęt, których nie potrzebujesz. Czynności konserwacyjne i serwisowe wykonywane przez naszych doświadczonych techników sprawiają, że otrzymujesz sprzęt pracujący z pełną wydajnością.
Nasi technicy zainstalują, uruchomią i zdemontują sprzęt, aby zaoszczędzić Twój czas i pieniądze. Możesz być pewien, że nasze w pełni zoptymalizowane rozwiązania temperaturowe zminimalizują koszty eksploatacji, zmaksymalizują wydajność i zapewnią ochronę środowiska.
Usługi Carrier Rental mogą być wykorzystywane jako sposób na świadczenie krótkoterminowych usług dostawy chłodu dla klientów bez narażania na ryzyko kosztów kapitałowych. Zapewniamy, że pracujemy jako część Twojego zespołu oraz bierzemy odpowiedzialność za całe rozwiązanie wynajmu od początkowej specyfikacji po instalację i obsługę.
Możemy zapewnić natychmiastową 24-godzinną dostępność agregatów chłodniczych o mocy od 5 kW do 5000 kW, klimatyzacji o mocy od 2 kW do 2000 kW, przenośnego chłodzenia punktowego i ogrzewania pomieszczeń. W naszej flocie dostępne są kompletne rozwiązania chłodnicze i/lub grzewcze.
Korzystanie z wypożyczonego sprzętu, może dać klientom końcowym możliwość wykorzystania dodatkowego chłodzenia na wiele sposobów. Może to być uzupełnienie istniejącego chłodzenia komfortu lub utrzymanie i zwiększenie wydajności istniejącego systemu. Najczęściej nasze usługi chłodzenia przynoszą dodatkowe zyski firmom, które unikają wysokich kosztów początkowych.
Krótkoterminowe i długoterminowe umowy mogą być ustalane tak, aby odpowiadały potrzebom klienta i być wykorzystywane w sposób zaplanowany lub awaryjny.
Tymczasowy sprzęt może dać klientom możliwość zapewnienia wydajności chłodzenia w okresach naprawy lub wykorzystania go w ramach usługi „wypróbuj przed zakupem”, aby sprawdzić, w jaki sposób zwiększona wydajność odpowiada indywidualnym wymaganiom.
Potrzebujesz szybkiej oferty na wynajem rozwiązań przeznaczonych dla branży zarządzania obiektami ? Wystarczy, że wyślesz do nas krótkie zapytanie, a z przyjemnością przedstawimy Ci ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.