Rozwiązania w zakresie wynajmu dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego
Zapewniamy szybką reakcję z wysokiej jakości, niezawodnym sprzętem, którego konfiguracja zostanie przygotowana przez naszych specjalistów. Nasz zespół inżynierów zapewni, że otrzymasz idealne rozwiązanie dla swoich potrzeb, a nasi technicy zapewnią, że cały sprzęt zostanie przetestowany przed wypożyczeniem.
Gdy sprzęt zostanie wybrany, zapewniamy jego instalację, uruchomienie i deinstalację, aby zaoszczędzić Twój czas i pieniądze. Możesz być pewien, że nasze rozwiązania są w pełni zoptymalizowane, aby zminimalizować Twoje koszty eksploatacji, zmaksymalizować wydajność i zapewnić ochronę środowiska.
Korzyści wynikające z dodatkowych mocy produkcyjnych do sektora chemicznego i petrochemicznego
Możemy zainstalować pełne systemy, autonomiczne systemy chłodzenia procesowego lub dostarczyć sprzęt uzupełniający istniejącą instalację na miejscu. Systemy te mogą być oferowane na podstawie krótkoterminowych lub długoterminowych umów najmu w przemyśle petrochemicznym.
Korzystając z wypożyczonego sprzętu, zyskujesz możliwość zwiększenia wydajności lub przyspieszenia produkcji bez konieczności wydłużania terminów realizacji. Dzięki naszym tymczasowym systemom możesz zlikwidować nieplanowane przestoje spowodowane niedoborem chłodu lub ciepła lub zwiększyć produkcję poszczególnych jednostek wymagającą innego zakresu temperatur. Zapraszamy do wynajmu sprzętu do kontroli temperatury środowiska produkcyjnego.
Możemy zapewnić natychmiastową 24-godzinną dostępność agregatów chłodniczych o mocy od 5 kW do 5000 kW, klimatyzacji o mocy od 2 kW do 2000 kW, przenośnego chłodzenia punktowego i ogrzewania pomieszczeń. W naszej flocie dostępne są kompletne, tymczasowe rozwiązania chłodnicze i/lub grzewcze.
Potrzebujesz szybkiej oferty na wynajem rozwiązań przeznaczonych dla branży produkcyjnej? Wystarczy, że wyślesz do nas krótkie zapytanie, a z przyjemnością przedstawimy Ci ofertę dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.
Dowiedz się więcej o naszych realizacjach, aby zobaczyć, jak nasze rozwiązania HVAC wspierają Twoje projekty: