Skip to main content
Food_processing_Carrier_Rental_banner Food_processing_Carrier_Rental_banner_2

Rozwiązania w zakresie wynajmu dla przemysłu spożywczego

Tymczasowy Wynajem Urządzeń Chłodniczych i Grzewczych dla Przemysłu Spożywczego

Prawidłowa produkcja i przechowywanie żywności wymaga optymalnego chłodzenia w celu utrzymania stałej temperatury składowania i zapewnienia prawidłowego łańcucha chłodniczego.

Dostarczając wszystkim swoim klientom elastyczne, ekonomiczne, wysokiej jakości rozwiązania w zakresie ogrzewania i chłodzenia, Carrier Rental łączy doświadczenie dużego producenta sprzętu z wiedzą wiodącego gracza na międzynarodowym rynku wynajmu urządzeń HVAC.

Rozwiązania dostępne w naszej ofercie wynajmu gwarantują maksymalną wydajność i niezawodność sprzętu, niezależnie od sytuacji: chłodzenie produktów spożywczych w trybie ciągłym lub zapotrzebowanie na chłodzenie żywności w systemie mobilnym, sytuacje awaryjne itd.​

ZAPEWNIENIE OPTYMALNEJ TEMPERATURY CHŁODZENIA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W TRYBIE CIĄGŁYM

Niezależnie od tego, czy chodzi o chłodzenie owoców do produkcji soków, chłodzenie ziarna w przemyśle piwowarskim czy też ogólnie o przechowywanie artykułów spożywczych, prawidłowe chłodzenie ma ogromne znaczenie w utrzymaniu stałego łańcucha chłodniczego. Wiemy, że najlepsza jakość może wynikać tylko z wyboru właściwego partnera i właściwej technologii. Zapewnienie odpowiedniej temperatury przechowywania produktów spożywczych wiążę się również z zastosowaniem niezawodnego systemu chłodzenia. Carrier Rental oferuje klientom swoje doświadczenie, elastyczność i niezawodność.

Food_processing_Carrier_Rental_2

ZWIĘKSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA PRODUKCYJNEGO

W przypadku zwiększonego zapotrzebowania produkcyjnego można zoptymalizować proces produkcji, wynajmując urządzenia chłodnicze i agregaty wody lodowej. W razie awarii systemu chłodniczego lub podczas zaplanowanych prac konserwacyjnych, można znacznie skrócić czas przestoju dzięki naszym mobilnym urządzeniom do chłodzenia procesowego. Ponadto zapewniamy pełne wsparcie w trakcie realizacji zlecenia, począwszy od zaprojektowania systemu, poprzez instalację i serwis techniczny, aż po demontaż.

SYTUACJE AWARYJNE

Gdy przetwarzany produkt trafia do spiżarni, restauracji, na stół lub do torby z drugim śniadaniem dla dziecka, kontrola temperatury ma znaczenie priorytetowe, zwłaszcza gdy posiadane systemy niespodziewanie przestają działać. W sytuacjach awaryjnych Carrier Rental szybko dostarcza zastępcze rozwiązania w zakresie chłodzenia i zasilania, dostosowane do przemysłu spożywczego, stawiając sobie za cel ochronę Klienta przed utratą produktywności lub dochodów.

W przemyśle spożywczym nawet krótka przerwa w dostawie prądu może spowodować zepsucie się produktów. Jeśli chłodzenie lub zasilanie nie zostanie szybko przywrócone, może to pociągnąć za sobą straty w wysokości tysięcy euro, nie mówiąc już o niepotrzebnym marnowaniu żywności. Firma Carrier Rental dostarcza najlepsze systemy chłodzenia i zasilania, dzięki którym w przypadku wystąpienia awarii wystarczy jeden telefon aby znaleźć rentowne rozwiązanie. Posiadamy w ofercie tymczasowe klimatyzatory, chłodnice wentylatorowe, generatory, agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem i wodą i wiele innych urządzeń.

Food_processing_Carrier_Rental_4

CHŁODZENIE PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W SYSTEMIE MOBILNYM Z ELASTYCZNYMI OPCJAMI WYNAJMU

Oprócz optymalizacji temperatury przechowywania produktów spożywczych, systemy Carrier umożliwiają optymalne udoskonalenie posiadanych systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych. Przestarzałe systemy chłodzenia mają znacznie większe zapotrzebowanie na energię w porównaniu z nowymi rozwiązaniami. Aby uniknąć kosztownych nowych inwestycji, stare urządzenia można zastąpić nowoczesnymi systemami opartymi na wynajętych urządzeniach chłodniczych. Wynajem urządzeń chłodniczych może mieć również sens ekonomiczny w perspektywie długoterminowej, umożliwiając zapewnienie prawidłowego łańcucha chłodniczego i właściwe przechowywanie produktów spożywczych. Firmy zyskują natychmiastowe korzyści dzięki niższym kosztom zużycia energii i możliwości wliczenia opłaty za wynajem w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

POMAGAMY KLIENTOM

Krótko i długoterminowe okresy wynajmu pozwalają z łatwością zaspokoić potrzeby klientów w zakresie wynajmu urządzeń chłodniczych w przemyśle spożywczym.

  • Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za bezpieczne działanie sprzętu przez cały okres wynajmu. Opcjonalnie dostępna jest obsługa serwisowa w miejscu użytkowania przez 365 dni w roku i 24 godziny na dobę.
  • Klient współpracuje z wysoko wykwalifikowanymi technikami i uznanymi specjalistami w dziedzinie chłodzenia i klimatyzacji. Carrier przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność techniczną i zapewnia kompletne wsparcie podczas realizacji projektu. Począwszy od instalacji, poprzez uruchomienie, aż po demontaż sprzętu.
  • Łatwa i szybka konfiguracja, elastyczność i możliwość szybkiej konwersji są cechami charakterystycznymi naszych systemów chłodniczych. Bezawaryjna i wytrzymała technologia może być rozbudowana, w zależności od potrzeb.
  • Poprawia się jakość. Klient produkuje lepsze artykuły, a tym samym zwiększa swoje zyski.
  • Bezpłatne doradztwo i kalkulacja kosztów.
  • Oprócz sprzętu, który jest dostępny w ofercie, możemy wykorzystać swoje międzynarodowe kontakty, aby dostarczyć rozwiązania wykraczające poza granice poszczególnych krajów. Nasze pakiety usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb mogą obejmować takie dodatkowe usługi, jak wynajem dźwigów, zamknięcie drogi, zarządzanie zasilaniem i wiele innych.
Food_processing_Carrier_Rental_3

Nasza oferta, dostępna natychmiast przez 24 godziny na dobę, obejmuje agregaty wody lodowej o mocy od 5 kW do 5000 kW, urządzenia klimatyzacyjne o mocy od 2 kW do 2000 kW, przenośny sprzęt do chłodzenia punktowego i ogrzewania pomieszczeń. Kotły na gorącą wodę i tymczasowe pomieszczenia techniczne są dostępne w zakresach mocy od 50 kW do 2000 kW, co pozwala zapewnić stałe parametry działania w określonych warunkach.

Potrzebujesz szybkiej oferty na wynajem rozwiązań przeznaczonych dla przemysłu spożywczego? Wystarczy, że wyślesz do nas zapytanie, a z przyjemnością przedstawimy Ci ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Kompleksowe rozwiązania w zakresie tymczasowej regulacji klimatu od ekspertów z branży wydarzeń. Doświadczenie w obsłudze eventów – 24/7 i w dowolnym miejscu.

Dowiedz się więcej o naszych realizacjach, aby zobaczyć, jak nasze rozwiązania HVAC wspierają Twoje projekty

Project_profile_Food_processing_banner
Zakład produkcji ciast