Rozwiązania w zakresie wynajmu dla magazynów i logistyki
Wynajem Urządzeń do Tymczasowego Chłodzenia i Ogrzewania na Potrzeby Magazynów i Sektora Logistyki
Przy rocznych obrotach wynoszących ponad 230 miliardów euro i szacunkowej liczbie 2,8 miliona pracowników, potrzeby w zakresie magazynowania ogromnie wzrosły w ostatnich latach, między innymi ze względu na szybki rozwój handlu internetowego.Jednak wraz ze zwiększeniem się ilości i pojemności magazynów znacznie wzrosły również wymagania dotyczące systemów klimatyzacyjnych w sektorze logistyki.
Ukierunkowane ogrzewanie lub chłodzenie poszczególnych obszarów, kontrola utrzymania jednolitej temperatury w kompleksach magazynowych, dostosowanie do precyzyjnych ograniczeń w zakresie temperatury - dzięki wieloletniej udanej współpracy z firmami logistycznymi Carrier zna wyzwania specyficzne dla tej branży i potrafi szybko znaleźć optymalne rozwiązanie spełniające wszystkie wymagania.
POMAGAMY KLIENTOM
Podobnie jak we wszystkich spółkach grupy Carrier, szczególną uwagę zwracamy na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. W tym celu wykorzystujemy na przykład najnowsze technologie lub czynniki chłodnicze przyjazne dla środowiska.
- Wydajność dostosowana do potrzeb. Gama produktów Carrier Rental obejmuje urządzenia klimatyzacyjne, grzewcze i chłodnicze o różnej mocy.
- Możemy dostarczyć potrzebny sprzęt nawet w ciągu 24 godzin.
- Ponosimy odpowiedzialność za bezpieczne działanie sprzętu przez cały okres wynajmu. Dostępna jest opcjonalna obsługa serwisowa w miejscu użytkowania przez 365 dni w roku i 24 godziny na dobę.
- Carrier przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność techniczną i zapewnia kompletne wsparcie podczas realizacji projektu. Od momentu zainstalowania sprzętu, aż po jego demontaż.
- Kompletne rozwiązania systemowe we współpracy z Carrier Transicold.
- Szeroka gama produktów i usług dodatkowych.
- Chłodzenie punktowe.
- Współpraca z wysoko wykwalifikowanymi technikami i uznanymi specjalistami.
- Łatwa i szybka instalacja, elastyczność i możliwość szybkiej konwersji to cechy charakterystyczne naszych rozwiązań.
- Zawsze najnowsze rozwiązania techniczne. Ograniczenie do minimum zużycia energii dzięki zastosowaniu najnowszych technologii.
- Bezpłatne doradztwo i kalkulacja kosztów. Skontaktuj się z nami i przekonaj się, jak korzystne cenowo może się okazać wynajęcie urządzeń chłodniczych dostosowanych do Twoich potrzeb.
- Elastyczna regulacja wilgotności i temperatury powietrza.
- Ciągłe monitorowanie i zapisywanie danych dotyczących temperatury (w trybie lokalnym lub sieciowym)
- Optymalne warunki temperaturowe w magazynie, nawet pomimo ciągle zmieniających się wymagań.

Nasza oferta, dostępna natychmiast przez 24 godziny na dobę, obejmuje agregaty wody lodowej o mocy od 5 kW do 5000 kW, urządzenia klimatyzacyjne o mocy od 2 kW do 2000 kW, przenośny sprzęt do chłodzenia punktowego i ogrzewania pomieszczeń. Kotły na gorącą wodę i kompletne tymczasowe pomieszczenia techniczne są dostępne w zakresach mocy od 50 kW do 2000 kW, co pozwala zapewnić stałe parametry działania w tymczasowych warunkach.
Potrzebujesz szybkiej oferty na wynajem rozwiązań przeznaczonych do magazynów i dla sektora logistyki? Wystarczy, że wyślesz do nas krótkie zapytanie, a z przyjemnością przedstawimy Ci ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.
Kompleksowe rozwiązania w zakresie tymczasowej regulacji klimatu od ekspertów z branży wydarzeń. Doświadczenie w obsłudze eventów – 24/7 i w dowolnym miejscu.
Dowiedz się więcej o naszych realizacjach, aby zobaczyć, jak nasze rozwiązania HVAC wspierają Twoje projekty