Rozwiązania w zakresie wynajmu na konferencje, wydarzenia kulturalne i sportowe
Carrier Rental - Zaufany Partner w Obsłudze Imprez
Potrzebujesz wydajnego i niezawodnego systemu chłodniczego dla lodowiska, systemu klimatyzacji hal namiotowych namiotów imprezowych? Mamy specjalne rozwiązania chłodnicze przeznaczone do obsługi lodowisk, dedykowane systemy chłodzenia lub ogrzewania na potrzeby wydarzeń kulturalnych oraz imprez sportowych.
Od wielu lat współpracujemy z partnerami realizującymi budowę lodowisk sezonowych oraz obsługującymi imprezy masowe.
Niezależnie od tego, jakie są Twoje potrzeby dotyczące wydarzeń plenerowych, imprez lub konferencji, nasza ogólnokrajowa flota nowoczesnych, wysokowydajnych i ekonomicznych agregatów wody lodowej oraz rozwiązań do chłodzenia i ogrzewania jest do Twojej dyspozycji.
Wybór Carrier Rental jako partnera wiodącego w zakresie wynajmu urządzeń do kontroli temperatury zagwarantuje, że każde wydarzenie, impreza, niezależnie od pory roku może odnieść wyjątkowy sukces i pozostawać hitem od chwili jej otwarcia aż do zakończenia.
NASZE WSPARCIE
Nasza firma macierzysta, Carrier, to światowy lider w dziedzinie chłodzenia i ogrzewania szczycący się dziedzictwem, doświadczeniem i zrównoważonym inwestowaniem, które zapewniają, że dostarczamy jedne z najlepszych produktów, usług i wartości na rynku.
Bez względu na skalę i rodzaj potrzeb, mamy konkurencyjne rozwiązanie, które będzie odpowiadało wymaganiom Twojego projektu i budżetu.
- Nasze nowoczesne, wydajne agregaty wody lodowej i rozwiązania dla lodowisk są niezwykle niezawodne i zapewniają szybką produkcję chłodu oraz jego skuteczne utrzymywanie, minimalizując koszty eksploatacji i maksymalizując zyski.
- W razie potrzeby możemy zapewnić pełną obsługę "pod klucz", zarządzając wszystkimi etapami organizacji i ostatecznego zamknięcia wydarzenia.
- Nasze agregaty wody lodowej i inne urządzenia są regularnie serwisowane i w pełni przetestowane przed dostawą, co daje poczucie pełnego bezpieczeństwa i komfortu.
- Aby zapewnić sprawne działanie sprzętu przez cały okres obowiązywania umowy, nasz zespół techniczny może (opcjonalnie) monitorować instalację 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, na wypadek mało prawdopodobnego wystąpienia jakichkolwiek problemów.
- Dzięki naszej sieci oddziałów szybko reagujemy na zgłoszenia i szybko dostarczamy sprzęt na miejsce, często w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia.
- Nasze zespoły zajmujące się imprezami zimowymi są gotowe udzielić wsparcia i fachowych porad na temat sprzętu, wyposażenia pomocniczego i inscenizacji potrzebnych do zapewnienia sukcesu w realizacji projektu.
Możemy zapewnić w krótkim okresie czasu natychmiastową 24-godzinną dostępność agregatów wody lodowej o mocach od kilku 5 kW do zestawów wielo-megawatowych 5000 kW, podobnie urządzeń klimatyzacyjnych o mocy od 2 kW do 2000 kW, przenośnych systemów chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Kotły do wytwarzania gorącej wody i kompletne tymczasowe pomieszczenia techniczne są dostępne w zakresie mocy od 50 kW do 2000 kW – zapewniając stałe parametry pracy w tymczasowanych warunkach.
Potrzebujesz szybkiej oferty rozwiązań w zakresie wynajmu sprzętu dla lodowisk? Wystarczy wysłać nam zapytanie – z przyjemnością przedstawimy spersonalizowaną ofertę.
Kompleksowe rozwiązania w zakresie tymczasowej regulacji klimatu od ekspertów z branży wydarzeń. Doświadczenie w obsłudze eventów – 24/7 i w dowolnym miejscu.
Dowiedz się więcej o naszych realizacjach, aby zobaczyć, jak nasze rozwiązania HVAC wspierają Twoje projekty