Skip to main content
Drink_and_Dairy_Carrier_Rental_banner Drink_and_Dairy_Carrier_Rental_banner_2

Rozwiązania w zakresie wynajmu dla branży napojów i mleczarskiej

Dostarczamy elastyczne, ekonomiczne i wysokiej jakości rozwiązania w zakresie chłodzenia i ogrzewania dla biur i sklepów, Carrier Rental łączy doświadczenie dużego producenta sprzętu z kompetencjami wiodącego gracza na międzynarodowym rynku wynajmu sprzętu HVAC.

Zapewniamy szybką reakcję z wysokiej jakości, niezawodnym sprzętem, którego konfiguracja zostanie przygotowana przez naszych specjalistów. Nasz zespół inżynierów zapewni, że otrzymasz idealne rozwiązanie dla swoich potrzeb, a nasi technicy zapewnią, że cały sprzęt zostanie przetestowany przed wypożyczeniem.

Gdy sprzęt zostanie wybrany, zapewniamy jego instalację, uruchomienie i deinstalację, aby zaoszczędzić Twój czas i pieniądze. Możesz być pewien, że nasze rozwiązania są w pełni zoptymalizowane, aby zminimalizować Twoje koszty eksploatacji, zmaksymalizować wydajność i zapewnić ochronę środowiska.

Korzyści z tymczasowego chłodzenia produkcyjnego oraz chłodzenia magazynów produkcyjnych.

W branży napojów i mleczarskiej możemy zainstalować niezależne systemy chłodzenia dla każdego etapu procesu lub dostarczyć sprzęt, aby tymczasowo uzupełnić istniejącą wydajność zainstalowanych systemów. Zwiększona wydajność, taka jak szczytowe okresy sezonowe, może być łatwo dostosowana, bez konieczności ponoszenia dużych kosztów na początku.

Tymczasowe systemy wody lodowej dają Ci szansę na zwiększenie wydajności lub skrócenie czasu produkcji bez konieczności przestoju, ponieważ nasze usługi mogą być dostosowane do Twoich dokładnych potrzeb.

Możemy zapewnić natychmiastową 24-godzinną dostępność agregatów chłodniczych o mocy od 5 kW do 5000 kW, klimatyzacji o mocy od 2 kW do 2000 kW, przenośnego chłodzenia punktowego i ogrzewania pomieszczeń. W naszej flocie dostępne są kompletne, tymczasowe rozwiązania chłodnicze i/lub grzewcze.

Drink_and_Dairy_Carrier_Rental_1

Potrzebujesz szybkiej oferty na wynajem rozwiązań przeznaczonych dla branży produkcyjnej? Wystarczy, że wyślesz do nas krótkie zapytanie, a z przyjemnością przedstawimy Ci ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Dowiedz się więcej o naszych realizacjach, aby zobaczyć, jak nasze rozwiązania HVAC wspierają Twoje projekty:

Project_profile_Food_industry_Carrier_Rental_2
Producent napojów