Skip to main content

CRS Mobilne centralne wentylacyjne 30kW

Nominalna moc chłodnicza: 30 kW

Moc grzewcza nominalna: 50 kW

Przepływ powietrza: 3 600 m3/h

Centrala wentylacyjna CRS o mocy 30 kW stanowi idealne kompleksowe rozwiązanie w przypadku podłączenia do agregatu chłodniczego, agregatu chłodniczego z pompą ciepła lub kotła Carrier Rental Systems. Jeśli posiadasz instalację hydrauliczną, ten system uzdatniania powietrza będzie dla Ciebie idealny.

Centrala do obróbki powietrza CRS 30 pracuje w trybie ogrzewania od +0°C do 45°C i a w trybie chłodzenia od 5°C do 30°C.

  • Przyjazny dla środowiska
  • Energooszczędny
  • Łatwa instalacja
  • Proste połączenia elektryczne
  • Przyjazny użytkownikowi system sterowania
  • Możliwa zmienna prędkość wentylatora urządzenia
  • Przyjazny dla środowiska
  • Energooszczędny
  • Łatwa instalacja
  • Proste połączenia elektryczne
  • Przyjazny użytkownikowi system sterowania
  • Możliwa zmienna prędkość wentylatora urządzenia

Documents