Furgone
Facilità d'uso e flessibilità
I gruppi frigoriferi Carrier Transicold a presa diretta Direct Drive sono progettati specificatamente per il trasporto dei prodotti freschi o congelati in furgoni di piccole e medie dimensioni
Nessun risultato trovato per la tua richiesta

Descrizione: Neos può essere integrato nel furgone oppure installato esternamente per adattarsi a tutti i tipi di cella (integrato, installazione frontale, installazione nella sezione del tetto o a tetto)
Potenza (W)/(kJ): 1160
Portata d'aria (m³/h): 570
Peso totale (kg): 63

Descrizione: Neos può essere integrato nel furgone oppure installato esternamente per adattarsi a tutti i tipi di cella (integrato, installazione frontale, installazione nella sezione del tetto o a tetto)
Potenza (W)/(kJ): 1165
Portata d'aria (m³/h): 700
Peso totale (kg): 48

Descrizione: La rivoluzionaria gamma Pulsor integra la tecnologia E-Drive abbinata a un inverter e a un compressore ermetico a velocità variabile.In questo modo Pulsor assicura un freddo costante per tutto il giorno.
Potenza (W)/(kJ): 2575
Portata d'aria (m³/h): 710
Peso totale (kg): 108

VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: 15-20
Descrizione: La rivoluzionaria gamma Pulsor integra la tecnologia E-Drive abbinata a un inverter e a un compressore ermetico a velocità variabile.In questo modo Pulsor assicura un freddo costante per tutto il giorno.
Potenza (W)/(kJ): 3110
Portata d'aria (m³/h): 1030
Peso totale (kg): 113

VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: 20-30
Descrizione: La rivoluzionaria gamma Pulsor integra la tecnologia E-Drive abbinata a un inverter e a un compressore ermetico a velocità variabile.In questo modo Pulsor assicura un freddo costante per tutto il giorno.
Potenza (W)/(kJ): 3575
Portata d'aria (m³/h): 1580
Peso totale (kg): 121

VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: 15-20
Descrizione: Pulsor rappresenta la soluzione ottimale per i clienti che operano nei centri urbani con aperture porte ripetute, prodotti sensibili e consegne di prodotti multi temperatura.
Potenza (W)/(kJ): 3825
Portata d'aria (m³/h): 1030
Peso totale (kg): 135

VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: 20-30
Descrizione: La rivoluzionaria gamma Pulsor integra la tecnologia E-Drive abbinata a un inverter e a un compressore ermetico a velocità variabile.In questo modo Pulsor assicura un freddo costante per tutto il giorno.
Potenza (W)/(kJ): 3930
Portata d'aria (m³/h): 1450
Peso totale (kg): 130

VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: 20-30
Descrizione: Pulsor rappresenta la soluzione ottimale per i clienti che operano nei centri urbani con aperture porte ripetute, prodotti sensibili e consegne di prodotti multi temperatura.
Potenza (W)/(kJ): 4520
Portata d'aria (m³/h): 1490
Peso totale (kg): 150

VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: Inferiore a 10
Descrizione: In base alle specifiche esigenze, al tipo di merci, alle aperture porta, al veicolo utilizzato, al tipo di installazione, a naso o "undermount", sono disponibili diverse configurazioni. Funzionamento silenzioso, adatto per le consegne nei centri urbani.
Potenza (W)/(kJ): 19300
Peso totale (kg): 250

Descrizione: In base alle specifiche esigenze, al tipo di merci, alle aperture porta, al veicolo utilizzato, al tipo di installazione, a naso o "undermount", sono disponibili diverse configurazioni. Funzionamento silenzioso, adatto per le consegne nei centri urbani.
Potenza (W)/(kJ): 44700
Peso totale (kg): 485

Descrizione: In base alle specifiche esigenze, al tipo di merci, alle aperture porta, al veicolo utilizzato, al tipo di installazione, a naso o "undermount", sono disponibili diverse configurazioni. Funzionamento silenzioso, adatto per le consegne nei centri urbani.
Potenza (W)/(kJ): 67000
Peso totale (kg): 705

VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: 20-30
Descrizione: In base alle specifiche esigenze, al tipo di merci, alle aperture porta, al veicolo utilizzato, al tipo di installazione, a naso o "undermount", sono disponibili diverse configurazioni. Funzionamento silenzioso, adatto per le consegne nei centri urbani.
Potenza (W)/(kJ): 76800
Peso totale (kg): 875

VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: 10-15
Descrizione: Viento è una gamma di gruppi frigoriferi leggeri per il funzionamento solo con motore termico. Viento offre un gruppo frigorifero semplice ed estremamente versatile a un prezzo incredibilmente accessibile.
Potenza (W)/(kJ): 1930
Portata d'aria (m³/h): 990
Peso totale (kg): 20

VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: 10-15
Descrizione: Viento è una gamma di gruppi frigoriferi leggeri per il funzionamento solo con motore termico. Viento offre un gruppo frigorifero semplice ed estremamente versatile a un prezzo incredibilmente accessibile.
Potenza (W)/(kJ): 1990
Portata d'aria (m³/h): 760
Peso totale (kg): 20

VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: 15-20
Descrizione: Viento è una gamma di gruppi frigoriferi leggeri per il funzionamento solo con motore termico. Viento offre un gruppo frigorifero semplice ed estremamente versatile a un prezzo incredibilmente accessibile.
Potenza (W)/(kJ): 2630
Portata d'aria (m³/h): 1080
Peso totale (kg): 21

VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: 15-20
Descrizione: Viento è una gamma di gruppi frigoriferi leggeri per il funzionamento solo con motore termico. Viento offre un gruppo frigorifero semplice ed estremamente versatile a un prezzo incredibilmente accessibile.
Potenza (W)/(kJ): 2760
Portata d'aria (m³/h): 990
Peso totale (kg): 21

VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: più di 20
Descrizione: Viento è una gamma di gruppi frigoriferi leggeri per il funzionamento solo con motore termico. Viento offre un gruppo frigorifero semplice ed estremamente versatile a un prezzo incredibilmente accessibile.
Potenza (W)/(kJ): 3074
Portata d'aria (m³/h): 1660
Peso totale (kg): 21

VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: 20-30
Descrizione: Viento è una gamma di gruppi frigoriferi leggeri per il funzionamento solo con motore termico. Viento offre un gruppo frigorifero semplice ed estremamente versatile a un prezzo incredibilmente accessibile.
Potenza (W)/(kJ): 3750
Portata d'aria (m³/h): 1770
Peso totale (kg): 21

VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: 10-15
Descrizione: La gamma Xarios è composta da gruppi frigoriferi Direct Drive per furgoni e motrici, progettati per il trasporto di prodotti freschi e congelati. I gruppi frigoriferi multi-temperatura consentono il trasporto contemporaneo di prodotti diversi.
Potenza (W)/(kJ): 2110
Portata d'aria (m³/h): 690
Peso totale (kg): 68

VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: 15-20
Descrizione: La gamma Xarios è composta da gruppi frigoriferi Direct Drive per furgoni e motrici, progettati per il trasporto di prodotti freschi e congelati.
Potenza (W)/(kJ): 2415
Portata d'aria (m³/h): 770
Peso totale (kg): 72

VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: 15-20
Descrizione: La gamma Xarios è composta da gruppi frigoriferi Direct Drive per furgoni e motrici, progettati per il trasporto di prodotti freschi e congelati.
Potenza (W)/(kJ): 3060
Portata d'aria (m³/h): 800
Peso totale (kg): 75

VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: 20-30
Descrizione: La gamma Xarios è composta da gruppi frigoriferi Direct Drive per furgoni e motrici, progettati per il trasporto di prodotti freschi e congelati.
Potenza (W)/(kJ): 3730
Portata d'aria (m³/h): 1470
Peso totale (kg): 123

VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: 10-15
Descrizione: La gamma Xarios è composta da gruppi frigoriferi Direct Drive per furgoni e motrici, progettati per il trasporto di prodotti freschi e congelati. I gruppi frigoriferi multi-temperatura consentono il trasporto contemporaneo di prodotti diversi.
Potenza (W)/(kJ): 3000
Portata d'aria (m³/h): 800
Peso totale (kg): 98
VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: 30-40
Descrizione: La gamma Xarios è composta da gruppi frigoriferi Direct Drive per furgoni e motrici, progettati per il trasporto di prodotti freschi e congelati.
Potenza (W)/(kJ): 4740
Portata d'aria (m³/h): 1450
Peso totale (kg): 109

VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: 30-40
Descrizione: La gamma Xarios è composta da gruppi frigoriferi Direct Drive per furgoni e motrici, progettati per il trasporto di prodotti freschi e congelati.
Potenza (W)/(kJ): 5595
Portata d'aria (m³/h): 2090
Peso totale (kg): 131

VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: più di 20
Descrizione: La gamma Xarios è composta da gruppi frigoriferi Direct Drive per furgoni e motrici, progettati per il trasporto di prodotti freschi e congelati.
Potenza (W)/(kJ): 4635
Portata d'aria (m³/h): 1560
Peso totale (kg): 203

VOLUME DELLA CELLA 0/30°C: 15-20
Descrizione: ZEPHYR 30S è un gruppo frigorifero Direct Drive con refrigerante R134a, progettato specificatamente per il trasporto di prodotti freschi o congelati in veicoli commerciali di medie dimensioni con volumi della cella fino a 23 m³.
Potenza (W)/(kJ): 3060
Portata d'aria (m³/h): 860
Peso totale (kg): 22