Vector 1550 E City
La technologie engineless est également adaptée aux remorques. Fournissant 12 800 watts, le Vector 1550 E est conçu sans moteur diesel pour un fonctionnement durable et peu bruyant. Associé à un ECO-Drive 25, il constitue une solution puissante pour la réfrigération sans moteur des remorques.
Il s'agit d'une unité électrique uniquement qui fournit une solution puissante et peu bruyante pour le contrôle de la température des caisses frigorifiques.
AVANTAGES :
- Maximiser le temps de fonctionnement
- Protection des marchandises
- Garantir la durabilité
- Utilisation sur secteur
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) | 13 390 |
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) | 7 060 |
Puissance de chauffage
Secteur 18 °C/-18 °C (W) | 5 000 |
Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)
(AMCA 21085) m3/hr | 4 640 |
Poids
(Batterie incluse)
Version R | 506 kg |
Compresseur
Modèle | ZF19 |
Technologie | Scroll |
Contrôles | Logicold |
Charge de fluide frigorigène
Type | R-452A |
Charge | 5 kg |
Pression acoustique
Puissance Lwa | 84 dBA |
Unité
Dimensions (D x W x H) | 2050 x 430 x 2227 mm |
Intérieur | L 1700 x H 1170 mm |
Il s'agit d'une unité électrique uniquement qui fournit une solution puissante et peu bruyante pour le contrôle de la température des caisses frigorifiques.
AVANTAGES :
- Maximiser le temps de fonctionnement
- Protection des marchandises
- Garantir la durabilité
- Utilisation sur secteur
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) | 13 390 |
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) | 7 060 |
Puissance de chauffage
Secteur 18 °C/-18 °C (W) | 5 000 |
Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)
(AMCA 21085) m3/hr | 4 640 |
Poids
(Batterie incluse)
Version R | 506 kg |
Compresseur
Modèle | ZF19 |
Technologie | Scroll |
Contrôles | Logicold |
Charge de fluide frigorigène
Type | R-452A |
Charge | 5 kg |
Pression acoustique
Puissance Lwa | 84 dBA |
Unité
Dimensions (D x W x H) | 2050 x 430 x 2227 mm |
Intérieur | L 1700 x H 1170 mm |