Supra 1100 U Silent
Soluciones para todas las aplicaciones bajo chasis. Rendimiento de la gama Supra® para camiones frigoríficos.
VENTAJAS
- Nuevo evaporador de gran capacidad
- Alto Rendimiento
- Diseño robusto con material reciclable
- Instalación y mantenimiento más sencillos
- Mayor seguridad para su carga
- Gama Supra U® adaptada a sus necesidades
Desarrollada para entornos de distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento sin competencia de la gama Supra U® para su exigente trabajo.
VENTAJAS
- Nuevo evaporador de gran capacidad
- Alto Rendimiento
- Diseño robusto con material reciclable
- Instalación y mantenimiento más sencillos
- Mayor seguridad para su carga
- Gama Supra U® adaptada a sus necesidades
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)
| Modo ruta 0°C (W) | 10 710 |
| Modo ruta -20°C (W) | 6 140 |
| Modo eléctrico a 0°C (W) | 9 640 |
| Modo eléctrico a -20°C (W) | 5 600 |
Capacidad de calentamiento
| Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) | 3 960 |
| Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) | 2 390 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
| (AMCA 21085) | 3 608 m3/hr |
Peso
| Versión S | 619 kg |
Motor
| Cilindrada | 1123 cc |
| nº de cilindros | 3 |
| Voltaje / Fase / Frecuencia | 400 V/3/50Hz |
Compresor
| Modelo | O5G |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carga | 6,8 kg |
Presión sonora
| Estándar | |
| Alta velocidad | 76,8 dBA |
| Low speed | 73,7 dBA |
| Standby | 66,1 dBA |
Desarrollada para entornos de distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento sin competencia de la gama Supra U® para su exigente trabajo.
VENTAJAS
- Nuevo evaporador de gran capacidad
- Alto Rendimiento
- Diseño robusto con material reciclable
- Instalación y mantenimiento más sencillos
- Mayor seguridad para su carga
- Gama Supra U® adaptada a sus necesidades
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)
| Modo ruta 0°C (W) | 10 710 |
| Modo ruta -20°C (W) | 6 140 |
| Modo eléctrico a 0°C (W) | 9 640 |
| Modo eléctrico a -20°C (W) | 5 600 |
Capacidad de calentamiento
| Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) | 3 960 |
| Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) | 2 390 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
| (AMCA 21085) | 3 608 m3/hr |
Peso
| Versión S | 619 kg |
Motor
| Cilindrada | 1123 cc |
| nº de cilindros | 3 |
| Voltaje / Fase / Frecuencia | 400 V/3/50Hz |
Compresor
| Modelo | O5G |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carga | 6,8 kg |
Presión sonora
| Estándar | |
| Alta velocidad | 76,8 dBA |
| Low speed | 73,7 dBA |
| Standby | 66,1 dBA |