Supra 1250 MT
Lösungen für alle Anforderungen im Verteilerverkehr
SUPRA Baureihe für LKW
VORTEILE
- Ausgezeichnete Leistungsmerkmale
- Hohe Zuverlässigkeit
- Verbesserter Wartungszugang
Auch erhältlich mit :
SUPRA 1250MT bietet dank extrem schmaler Verdampfer, in verschiedenen Konfigurationen die erforderliche Flexibilität für die Lieferung unterschiedlichster Produkte.
Die SUPRA Baureihe wurde speziell für die Auslieferung von temperaturgeführten Produkten im Verteilerverkehr entwickelt. Verlassen Sie sich bei Ihren anspruchsvollen Aufgaben auf die unvergleichliche Leistungsfähigkeit der SUPRA Baureihe.
Die Baureihe SUPRA ermöglicht einen ausgezeichneten „Pull-Down“ und präzise Temperatursteuerung bei allen Sollwerten. Diese Leistung wird von einer breiten Vielfalt an Verdampfern unterstützt, deren elektrische Lüfter einen konstanten Luftstrom unabhängig von der Motorgeschwindigkeit ermöglichen.
VORTEILE
- Ausgezeichnete Leistungsmerkmale
- Hohe Zuverlässigkeit
- Verbesserter Wartungszugang
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung der Anlage bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)
Verdampfer | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 |
Nennleistung (-20 °C /30 °C) (W) | 3 400
|
5 000
|
5 700
|
7 200
|
5 600
|
11 400
|
Leistung bei Diesel High Speed 0 °C (W) | 7 200
|
8 550 | 9 500 | 10 500 | 8 950 | 11 400 |
Leistung bei Diesel High Speed -20 °C (W) | 3 400 | 5 000 | 5 700 | 5 850 | 5 600 | 6 300 |
Standby Leistung 0 °C (W) | 5 900 | 8 100 | 8 900 | 9 600 | 8 000 | 10 000 |
Standby Leistung -20 °C (W) | 3 200 | 4 800 | 5 350 | 5 450 | 5 350 | 5 950 |
Heizleistung
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
Diesel-High Speed 18 °C/-18 °C (W) | 4 680 | 4 710 | 4 890 | 5 200 | 4 890 | 5 200 |
Standby 18°C/-18°C (W) | 4 270 | 4 320 | 4 530 | 4 770 | 4 530 | 4 770 |
Luftstrom
(bei hoher Drehzahl)
Verdampfer | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 |
(AMCA 21085) m3/hr | 1 100 | 2 100 | 2 400 | 3 500 | 2 350 | 3 600 |
Gewicht
(Einschließlich Batterie)
Ausführung S | 586 kg |
Engine
Modell | CT3-69TV |
Hubraum | 1123 cm3 |
Anzahl Zylinder | 3 |
Wartungsintervall | 1000 Stunden |
Kompressor
Modell | 05G |
Hubraum | 600 cm3 |
Anzahl Zylinder | 6 |
Elektrischer Standby-Motor
Spannung / Phase / Frequenz | 230/400/3/50 Hz |
Nennleistung | 9 kW |
Kältemittel
Typ | R-404A, R-452A |
Menge | Abhängig von Konfiguration |
Geräuschdruck
Standard | |
Bei hoher Drehzahl | 69,2 dBA |
Bei niedriger Drehzahl | 65,7 dBA |
Im Standby | 62,2 dBA |
Aggregat
Abmessungen | 971 x 1995 x 684 mm |
Ausschnitt im Aufbau | L 100 x H 100 mm |
Beispiel für Multitemperaturkonfiguration
SUPRA 1250MT bietet dank extrem schmaler Verdampfer, in verschiedenen Konfigurationen die erforderliche Flexibilität für die Lieferung unterschiedlichster Produkte.
Die SUPRA Baureihe wurde speziell für die Auslieferung von temperaturgeführten Produkten im Verteilerverkehr entwickelt. Verlassen Sie sich bei Ihren anspruchsvollen Aufgaben auf die unvergleichliche Leistungsfähigkeit der SUPRA Baureihe.
Die Baureihe SUPRA ermöglicht einen ausgezeichneten „Pull-Down“ und präzise Temperatursteuerung bei allen Sollwerten. Diese Leistung wird von einer breiten Vielfalt an Verdampfern unterstützt, deren elektrische Lüfter einen konstanten Luftstrom unabhängig von der Motorgeschwindigkeit ermöglichen.
VORTEILE
- Ausgezeichnete Leistungsmerkmale
- Hohe Zuverlässigkeit
- Verbesserter Wartungszugang
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung der Anlage bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)
Verdampfer | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 |
Nennleistung (-20 °C /30 °C) (W) | 3 400
|
5 000
|
5 700
|
7 200
|
5 600
|
11 400
|
Leistung bei Diesel High Speed 0 °C (W) | 7 200
|
8 550 | 9 500 | 10 500 | 8 950 | 11 400 |
Leistung bei Diesel High Speed -20 °C (W) | 3 400 | 5 000 | 5 700 | 5 850 | 5 600 | 6 300 |
Standby Leistung 0 °C (W) | 5 900 | 8 100 | 8 900 | 9 600 | 8 000 | 10 000 |
Standby Leistung -20 °C (W) | 3 200 | 4 800 | 5 350 | 5 450 | 5 350 | 5 950 |
Heizleistung
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
Diesel-High Speed 18 °C/-18 °C (W) | 4 680 | 4 710 | 4 890 | 5 200 | 4 890 | 5 200 |
Standby 18°C/-18°C (W) | 4 270 | 4 320 | 4 530 | 4 770 | 4 530 | 4 770 |
Luftstrom
(bei hoher Drehzahl)
Verdampfer | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 |
(AMCA 21085) m3/hr | 1 100 | 2 100 | 2 400 | 3 500 | 2 350 | 3 600 |
Gewicht
(Einschließlich Batterie)
Ausführung S | 586 kg |
Engine
Modell | CT3-69TV |
Hubraum | 1123 cm3 |
Anzahl Zylinder | 3 |
Wartungsintervall | 1000 Stunden |
Kompressor
Modell | 05G |
Hubraum | 600 cm3 |
Anzahl Zylinder | 6 |
Elektrischer Standby-Motor
Spannung / Phase / Frequenz | 230/400/3/50 Hz |
Nennleistung | 9 kW |
Kältemittel
Typ | R-404A, R-452A |
Menge | Abhängig von Konfiguration |
Geräuschdruck
Standard | |
Bei hoher Drehzahl | 69,2 dBA |
Bei niedriger Drehzahl | 65,7 dBA |
Im Standby | 62,2 dBA |
Aggregat
Abmessungen | 971 x 1995 x 684 mm |
Ausschnitt im Aufbau | L 100 x H 100 mm |
Beispiel für Multitemperaturkonfiguration