Innovative Angebote von Carrier Transicold auf der Solutrans 2019

LYON, France -

Besuchen Sie den Stand 4J195

Carrier Transicold präsentiert zahlreiche effiziente, nachhaltige und innovative Produkte und Lösungen für den Kühltransport auf der Solutrans Messe 2019. Carrier Transicold gehört zu Carrier, einem weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien in den Bereichen Heizungs- und Klimatechnik, Kühlung, Brandschutz, Sicherheit und Gebäudeautomatisierung.

Vector® HE 19: Die neue Generation temperaturgesteuerter Trailersysteme

Das PIEK-zertifizierte Vector HE 19 Modell wird als Multi-Temperatur-Version zum allerersten Mal präsentiert und zeigt sich mit einem neuen modernen Design, das zahlreiche Innovationen umfasst, die zu einer deutlichen Steigerung der Betriebseffizienz führen. Der Kraftstoffverbrauch wird um bis zu 30 % verbessert, das Gewicht des Kühlaggregats bis zu 10 % reduziert und das Design wurde so optimiert, dass auch die Wartung reduziert wird .¹.

Die Supra®-Serie für Lastwagen zeichnet sich durch Kraft, Leistung und Nachhaltigkeit aus

Auch die Supra-Familie mit Produkten für Lastwagen wird präsentiert. Sie umfasst drei Serien und Modelle: Zur standardmäßigen Supra®-Serie gehören Kühlaggregate, die an der Vorderseite des Fahrzeugs montiert werden. Die Supra-U-Serie umfasst Aggregate für die Unterflurmontage und zwei neue Modelle: die Supra 900U und die Supra 1100U. Die Supra CNG ist der Gewinner von vier Innovationspreisen seit 2017, funktioniert mit komprimiertem Erdgas und verfügt über eine PIEK-Zertifizierung mit einem Betriebslärmpegel von unter 60 dB(A). Zudem reduziert die Nutzung von Erdgas die luftverschmutzenden Emissionen auf allen Ebenen: eine Senkung von bis zu 95 % der Partikelemission und bis zu 20 % der CO2-Emissionen.

Gemeinsame Innovation für Sattelanhänger: das Chéreau ROAD Projekt

Gemeinsam mit Chéreau, einem europäischen Hersteller, der auf das Design und die Herstellung von Kühlaufbauten spezialisiert ist, hat Carrier Transicold im Rahmen des Refrigerated Optimized Advanced Design (ROAD) ein motorloses Kühlaggregat für Sattelanhänger bereitgestellt, das ein natürliches Kühlmittel (CO2) verwendet, um die Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Minimum zu reduzieren. Das ROAD-Projekt ist eine Zusammenarbeit mit doppelter Zielsetzung: die Auswirkungen von Sattelanhängern auf die Umwelt sollen reduziert und die Betriebsbedingungen in Bezug auf Ergonomie und Sicherheit verbessert werden. Der ROAD-Sattelanhänger wird am Stand 4L196 von Chéreau präsentiert und macht bei den Solutrans 2019 I-nnovations Awards mit.

Flexible Stromlösungen von Carrier Transicold

Carrier Transicold setzt sich dafür ein, die Emissionen durch flexible Stromlösungen zu reduzieren, die eine komplett alternative Energielösung für strombetriebene Kühlaggregate darstellen. Zu diesen Angeboten gehört das hydroelektrische ECO-DRIVE™-Modul, das die Produkte der motorlosen Serie mit Strom versorgt, sowie die Entwicklung neuer Energiequellen, wie das flexible Stromachsensystem, das Energie aus den Achsen eines Akku nutzt, um das Aggregat mit Strom zu versorgen.

eSolutions™: Erweiterte Konnektivität zur Verbesserung der Kühlketteneffizienz

Carrier Transicold zeigt sein e-Solutions-Konnektivitätspaket: eine erweiterte Telematik-Plattform, die die Produktsichtbarkeit erhöht, die Betriebskosten verwaltet und die gesamte Effizienz innerhalb der gesamten Kühlkette verbessert.

Entdecken Sie, wie Carrier Transicold all Ihre Sinne anspricht

Durch die interaktive Kampagne „Move Your Senses“ erfahren die Gäste der Solutrans, wie die Kühltransportlösungen von Carrier Transicold eine wesentliche Rolle beim Transport der Produkte spielen, die jeden Tag unsere Sinne berühren.

Weitere Informationen zu Carrier Transicold und seinen Produkten und Serviceleistungen finden Sie unter www.carriertransicold.ch. Folgen Sie Carrier Transicold auf Twitter: @SmartColdChain.

Über Carrier Transicold
Carrier Transicold sorgt für einen besseren Transport und Versand temperaturgeführter Güter mit einem kompletten Programm von Aggregaten und Serviceleistungen für die Transportkühlung und Kühlkettenüberwachung. Seit mehr als 45 Jahren ist Carrier Transicold branchenführend und bietet Kunden auf der ganzen Welt fortschrittliche, energieeffiziente und umweltverträgliche Containerkühlsysteme, Generatorsätze und Transportkühlmaschinen für Lieferwagen, LKW und Anhänger. Carrier Transicold gehört zu Carrier, einem weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien in den Bereichen Heizungs- und Klimatechnik, Kühlung, Brandschutz, Sicherheit und Gebäudeautomatisierung. Weitere Informationen finden Sie unter www.carriertransicold.ch. Folgen Sie Carrier auf Twitter: @SmartColdChain.

  1. Im Vergleich mit dem aktuellen Carrier Transicold Vector® 1950
  2. Alle technischen Daten basieren auf dem Vergleich zwischen dem Prototyp einer Supra® mit Erdgasmotor und einer Supra® 1250 mit konventionellem Dieselmotor.