更健康的空氣。更健康的建築。
Carrier's Healthy Buildings Program (健康建築計畫) 是一套擴充的進階解決方案,無論任何建築類型/室內環境,都能協助提供更健康、更安全、更具效率和更有生產力的室內空氣品質。從創新的產品、控制和系統設計解決方案到遠端服務,包括評估、維護和重新投入運作,您可以信賴 Carrier 超過 100 年來創造最佳室內空氣環境的經驗,為您解決問題。請按下列連結,與當地 Carrier 專家進行聯繫。
聯繫當地 Carrier 專家 keyboard_arrow_right
透過空間工程控制 來打造一個健康建築是對抗 COVID-19 新冠肺炎的重要關鍵。這項策略可以平衡整體效益以及可能為企業帶來的財務影響。
Allen, J. G., & Macomber, J. D. (2020, April 29). 健康辦公室建築的要件. Harvard Business Review. https://hbr.org/2020/04/what-makes-an-office-building-healthy
每一個 HVAC 系統或是應用都是獨一無二的。解決方案有各式各樣、各不相同,還可以多個層次堆疊,以達到最高的效能。因此 Carrier 採取諮詢式和全面性的方法來了解您的 HVAC 系統、建築以及用戶的需求。
Carrier 的專業評估可依您的 HVAC 需求提供客製化的規劃。請詢問您的當地專家,為您提供建議的 HVAC 系統設計和設備升級、更換、維修規劃及分析數字,將系統效率和使用壽命提升到最高。
改善室內空氣品質(IAQ)可採取的行動
您定制的Carrier IAQ解決方案建議可能包括設備,控制和服務,這些內容可以解決HVAC系統和建築物需求的各個方面,如下所述。

通風
將戶外空間流通的程度提升到最高 • 監督 & 控制目標通風
從簡單的微調和設定調整到增加新設備或汰換原有設備,引入更多新鮮的戶外空氣來替代室內空氣有助於減少空氣中的病原體和其他污染物。

過濾
以 MERV 13 或更高過濾空氣 • 採行進階的淨化解決方案
以 MERV 13 或更高等級的濾網過濾空氣 • 採行進階的清淨方案 濾網的MERV 等級越高,過濾的效率越好。ASHRAE 建議在所有可能的情況下使用 MERV 13等級的濾網。其他空氣淨化解決方案包括使用短波紫外線 (UV-C) 的紫外線殺菌燈到雙極離子化、高壓靜電濾網 (用高電壓和離子場捕捉顆粒) 和使用二氧化鈦分解有機化合物的光觸媒。

濕度
相對濕度控制在 40% - 60%
根據您的建築設計和地點而定,可能需要增加或減少濕度以符合現行的準則。保持室內相對濕度在 ASHRAE® 55 建議的範圍 (40%-60%) 內,可以將細菌和過敏原的影響降到最低。

空氣品質
實施多點 IAQ 監控 • 採用先進的 IAQ 控制
讓 Carrier 測試您的室內空氣品質,並開發與實施升級以確保:最佳過濾、通風、氣流、控制以及更多其他指標。Carrier 專家還可以開發企業內的 IAQ 工程標準,並協助實施這些標準。

操作介面
協助操作人員管理用戶舒適度、能源效率以及整體的建築健康。

用戶參與
為建築物用戶提供即時可見的空氣品質指標有助於提升用戶周遭環境的健康和安全。

熱健康
專為合宜的舒適標準而設計 • 進階的在地化控制
熱健康指的是達到室內人體舒適度所需要的適當、可接受的條件 (濕度、溫度等)。沒有適當的熱健康,人們可能會感覺疲倦或渙散。您的當地 Carrier 專家可以為您選擇相匹配的主要產品來協助解決特定問題,同時了解到您的地點是獨一無二的,因此需要一個獨有的解決方案。
請閱讀我們的白皮書,深入了解有關 IAQ 的科學知識和特定的應用解決方案。





除了 Carrier 的商用 HVAC 設備、控制和服務解決方案,我們還提供完整的消防、安全與控制產品。請前往 carrier.com/healthybuildings 了解更多。