Centrales Frigorifiques
L'heure est venue de conclure.
Des systèmes de réfrigération durables aux solutions complètes combinant la réfrigération, le chauffage et la climatisation en passant par la régulation, Carrier Commercial Refrigeration propose une offre globale.
No Results Found

FLUIDE FRIGORIGENE: R404A
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): 2.1-57.8
DESCRIPTION: Évaporateur plafonnier, HFC

FLUIDE FRIGORIGENE: R404A
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): 0.8-5.24
DESCRIPTION: Évaporateur plafonnier, HFC

FLUIDE FRIGORIGENE: R404A
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): 2.8-67.0
DESCRIPTION: Évaporateur plafonnier, HFC, double flux

FLUIDE FRIGORIGENE: R404A
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): 1.4-18.4
DESCRIPTION: Évaporateur plafonnier, HFC, double flux

FLUIDE FRIGORIGENE: R134a, R404A, R407C, R417A, R422A, R507
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): 106-1915
DESCRIPTION: Condenseur à refroidissement par air, HFC

FLUIDE FRIGORIGENE: R134a, R404A, R407A, R407C, R417A, R422A, R507
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): 37-1128
DESCRIPTION: Condenseur à refroidissement par air, HFC

FLUIDE FRIGORIGENE: R744
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): MT: 1.0-10.0, LT: 0.5-7.0
DESCRIPTION: Unité de condensation à refroidissement par air, CO₂

FLUIDE FRIGORIGENE: R744
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): MT: 6-23, LT: 1-5
DESCRIPTION: Unité de condensation à refroidissement par air, CO₂, Froid positif et froid négatif combinés

FLUIDE FRIGORIGENE: R134a, R404A
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): MT: 1.0-9.4, LT: 0.5-2.9
DESCRIPTION: Unité de condensation à refroidissement par air, HFC

FLUIDE FRIGORIGENE: R134a, R404A, R507
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): MT: 3.6-24, LT: 1.8-14
DESCRIPTION: Unité de condensation à refroidissement par air, HFC

FLUIDE FRIGORIGENE: R404A, R507A
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): MT: 0.9-27.8 (Semi-Hermetic), MT: 3.1-18.6 (Scroll), LT: 0.4-17.1 (Semi-Hermetic)
DESCRIPTION: Unité de condensation à refroidissement par air, HFC

FLUIDE FRIGORIGENE: R404A
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): MT: 15-100, LT: 7-35
DESCRIPTION: Unité de condensation à refroidissement par air, HFC, unités carrossées

FLUIDE FRIGORIGENE: R744
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): 7-317
DESCRIPTION: Gas-cooler à refroidissement par air, CO₂

FLUIDE FRIGORIGENE: R744
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): 64-1002
DESCRIPTION: Gas-cooler à refroidissement par air, CO₂

FLUIDE FRIGORIGENE: R744
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): 23-840
DESCRIPTION: Gas-cooler à refroidissement par air, CO₂

FLUIDE FRIGORIGENE: R744
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): MT: 41-90, LT: 3-17
DESCRIPTION: Centrales multi-compresseurs avec récupération de chaleur incorporée, pompe à chaleur et fonction refroidisseur, Froid positif et froid négatif combinés, Version pour implantation en extérieur, avec gas-cooler incorporé, Régulations pour gestion de bâtiments, disponibles en option.

FLUIDE FRIGORIGENE: R744
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): MT: 37-185, LT: 3-100
DESCRIPTION: Centrale frigorifique multi-compresseurs, CO₂, Froid positif et froid négatif combinés

FLUIDE FRIGORIGENE: R744
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): MT: Up to 480, LT: Up to 94
DESCRIPTION: Centrale frigorifique multi-compresseurs avec skid haute efficacité, CO₂, froid positif et froid négatif

FLUIDE FRIGORIGENE: R744
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): MT: 60-355, LT: 8-170
DESCRIPTION: Centrales frigorifiques multi-compresseurs, CO₂, Froid positif et froid négatif

FLUIDE FRIGORIGENE: R134a, R404A
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): MT: 47-437, LT: 12-222
DESCRIPTION: Centrales frigorifiques multi-compresseurs, HFC, Froid positif et froid négatif

FLUIDE FRIGORIGENE: R143a, R744
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): MT: Up to 278, LT: Up to 75
DESCRIPTION: Centrales frigorifiques multi-compresseurs, HFC/CO₂, Froid positif et froid négatif

FLUIDE FRIGORIGENE: R134a, R744
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): MT: Up to 197, LT: Up to 75
DESCRIPTION: Centrales frigorifiques multi-compresseurs, HFC/CO₂, Froid positif et froid négatif combinés

FLUIDE FRIGORIGENE: R744
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW): 35-500 (heating)
DESCRIPTION: Système de chauffage